Rozwiązania chmurowe w służbie bezpieczeństwa pożarowego. Siemens Cloud Apps
To jak pracujemy, jak korzystamy z usług, zmieniało się bardzo na przestrzeni ostatnich lat, a przez ostatnie miesiące zmiany te nabrały jeszcze większego tempa. Dzisiaj oczekujemy szybkiego dostępu do informacji i możliwości szybkiego podejmowania decyzji i działań. Motorem zmian w naszym życiu stała się wszechobecna digitalizacja, bez której dzisiaj wielu z nas nie wyobraża sobie codziennego życia. Zmian czyniących nasz świat coraz bardziej cyfrowym nie da się już zatrzymać, ale powinniśmy zrobić wszystko, aby te zmiany służyły ludziom, ułatwiając życie i czyniąc je coraz bardziej bezpiecznym, także w obszarze ochrony przeciwpożarowej, czyli bezpieczeństwa pożarowego.
Bezpieczeństwo pożarowe podłączone do chmury
Szukasz rozwiązania, które pozwoli Ci monitorować jednocześnie wiele systemów ochrony przeciwpożarowej oraz zapewnić szybką i niezawodną reakcję na zdarzenia pożarowe? Dzięki rozwiązaniom firmy Siemens opartym na chmurze, Cerberus Cloud Apps, monitorowanie systemu przeciwpożarowego nigdy nie było łatwiejsze, a bezpieczeństwo pożarowe realnie dostępne.
Czym są rozwiązania Siemens Cerberus Cloud Apps?
Aplikacje Cerberus Cloud to oparte na chmurze rozwiązanie składające się z trzech modułów: Cerberus Portal, Cerberus Tunnel, Cerberus Test.
Cerberus Portal zapewnia pełny przegląd podłączonych systemów ochrony przeciwpożarowej i umożliwia dostęp z każdego komputera, laptopa lub urządzenia mobilnego do szczegółowych danych o stanie systemu i o miejscu wystąpienia zdarzenia.
Korzystając z Cerberus Tunnel, dostawcy usług serwisowych mogą zdalnie rozwiązywać problemy z systemami i podejmować odpowiednie decyzje dotyczące tego, jak zareagować na niepokojące zdarzenia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i kiedy muszą dokonać wizyty na obiekcie.
Dzięki aplikacji Cerberus Test testowanie czujników stało się łatwe i szybkie. Dzięki funkcji zamiany tekstu na mowę każdy system może przetestować jedna osoba, mając pewność, że przetestowane elementy są prawidłowo opisane.
Jednak Cerberus Cloud Apps to coś więcej niż tylko rozwiązania internetowe, to fundament ustanawiający nowe podejście do myślenia o bezpieczeństwie pożarowym budynków. Odchodzimy od myślenia, w którym bezpieczeństwa budynku nie możemy zakładać. Teraz powinniśmy je gwarantować dzięki stałemu monitorowaniu i zamianie niepewności na gwarancję pewnej informacji, szybkiego i niezawodnego podejmowania kluczowych decyzji.
Dzięki usługom chmurowym dostarczanym przez Siemensa możemy dzisiaj sprostać tym wyzwaniom. Siemens Cerberus Clout Apps gwarantuje bezpieczeństwo pożarowe.
Zapisz się na Newsletter
Interesują Cię aktualności Siemens Polska? Zasubskrybuj nasz Newsletter
Kontakt
Grzegorz Grabowski