Siemens przenosi produkcję przemysłową na wyższy poziom

 
  • Wirtualne wydarzenie „Digital Enterprise SPS Dialog” odbędzie się 26 listopada 2020. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z najważniejszymi rozwiązaniami 3D oraz wziąć udział w dialogu z ekspertami Siemensa
  • Nowe produkty, usługi oraz rozwiązania z portfolio Digital Enterprise zapewniają bardziej elastyczną produkcję dostosowaną do szybko zmieniających się wymagań
  • Zaprezentowane zostaną praktyczne rozwiązania i modele pokazujące cyfrowy postęp, który dokonał się w całym łańcuchu wartości 

W ramach targów SPS Connect Siemens organizuje specjalne wirtualne wydarzenie prezentujące nowe produkty, usługi i rozwiązania z portfolio Digital Enterprise, które mogą być wykorzystane przez przedsiębiorstwa z branży produkcyjnej i procesowej pomagając im odnaleźć się w warunkach szybko zmieniających się wymagań rynkowych. Siemens wnosi do produkcji coraz więcej inteligentnych rozwiązań, które zwiększają elastyczność i przenoszą przemysł na wyższy poziom. Udało się to osiągnąć dzięki połączeniu automatyzacji i digitalizacji rozwiązań z najnowocześniejszymi technologiami, takimi jak sztuczna inteligencja, edge i cloud computing, czy wytwarzanie addytywne.
 

Na wirtualne wydarzenie „Digital Enterprise SPS Dialog”, które odbędzie się 26 listopada 2020, można zarejestrować się, poprzez stronę https://sie.ag/2TIM1AO. Rejestracja umożliwia odkrywanie rozwiązań w wirtualnym showroomie 3D oraz poszerzenie wiedzy przez dialog z ekspertami.
 

Wśród nowych produktów znajduje się gotowa do użycia platforma Industrial Edge, nowy sprzęt przeznaczony dla platformy edge  oraz aplikacja edge dla napędów. Na rynek wprowadzany jest również nowy rozproszony system napędowy. Kolejne z tegorocznych innowacji to rozwiązanie przeznaczone dla robotów programowanych, współpracujące z modelami wielu dostawców, zawarte w TIA (Totally Integrated Automation) Portal, innowacyjne produkty Cloud Connect zapewniające zintegrowany dostęp do danych oraz nowe usługi Connectivity and Remote Collaboration Services.

Wykorzystując technologie chmurowe i edge można zdigitalizować procesy produkcyjne, dzięki czemu realizacja zadań staje się bardziej elastyczna i wydajna. Dzięki Siemens Industrial Edge – otwartej platformie do tworzenia rozwiązań IIoT na poziomie maszyny – można w krótszym czasie wdrożyć więcej aplikacji działających na hali produkcyjnej, jeszcze bardziej zwiększając produktywność maszyn i instalacji, jednocześnie obniżając koszty wdrożenia i eksploatacji.
 

Siemens uruchamia obecnie Industrial Edge Management System – najnowszą centralną i skalowalną infrastrukturę obejmującą całą firmę, służącą do zarządzania połączonymi aplikacjami i urządzeniami typu edge. W połączeniu z istniejącym sprzętem i oprogramowaniem, otwarta platforma Industrial Edge V1.0 zapewnia użytkownikom gotowe do użycia i łatwe do wdrożenia rozwiązanie. Dostępne są również dodatki do sprzętu z portfolio Industrial Edge. Komputer przemysłowy Simatic IPC227G z najnowszą technologią procesorową dostępny jest w wersji Nanobox i panelowej. Dzięki jego doskonałej wydajności i licznym interfejsom, jest idealną platformą dla aplikacji Industrial Edge oraz sztucznej inteligencji.
 

W obszarze technologii napędów Siemens rozszerzył swoją aplikację Analyze MyDrives MindSphere o wersję edge. To pierwsza wprowadzona na rynek aplikacja typu edge dla technologii napędów, pokazująca, w jaki sposób edge i cloud computing mogą być inteligentnie połączone. W dziedzinie usług predykcyjnych dla systemów napędowych (Predictive Services for Drive Systems) aplikacja usługowa oparta na MindSphere uzyskała inteligentną aktualizację. W najnowszej wersji, aplikacja Predictive Service Assistance została oparta o algorytm sztucznej inteligencji. Aplikacja wspiera klientów chcących zwiększyć dostępność monitorowanych zasobów i poprawić efektywność obsługi. Sinamics G115D to nowy rozproszony system napędowy, który został opracowany specjalnie do użytku w systemach  przenośników poziomych. Sinamics G115D to kompletny system napędowy, składający się z silnika, przemiennika częstotliwości oraz przekładni umieszczonych w pojedynczej jednostce. 

Często zmieniające się warianty wytwarzanych produktów, a także warunki zewnętrzne, wymagają elastyczniejszych maszyn, a zastosowanie systemów obsługi i montażu oznacza również większą potrzebę automatyzacji. Sprzyja temu integracja robotyki w maszynach produkcyjnych. Wraz z biblioteką Simatic Robot dla Simatic Robot Integrator, Siemens wprowadza w TIA Portal nową uniwersalną bibliotekę przeznaczoną dla robotów. W przyszłości użytkownicy będą mogli programować większość robotów dostępnych na rynku w TIA Portal, używając biblioteki Simatic Robot, niezależnie od producenta, bazując na standardowych rozwiązaniach Simatic Robot Integrator oraz Simatic HMI. Dzięki standardowemu środowisku TIA Portal użytkownicy uzyskują do 30% oszczędności czasu podczas projektowania nowych kompletnych systemów, co przyczyni się do skrócenia czasu wprowadzania nowych rozwiązań.
 

Siemens przedstawia także innowacyjne produkty Cloud Connect zapewniające ciągły dostęp do danych za pośrednictwem wszystkich interfejsów i standardów jako podstawę obecnych i przyszłych aplikacji IIoT. W pełni oparty na sieci system kontroli procesów Simatic PCS neo zapewnia klientom bezpieczne połączenie z Internetem i bezpośredni dostęp systemowy do każdego urządzenia. Siemens podkreśla także korzyści płynące z portfolio Power-over-Ethernet jako kluczowej części digitalizacji w nowoczesnych przedsiębiorstwach. Wzrasta zapotrzebowanie na komponenty, które mogą być szybko instalowane i obsługiwane w pożądanych lokalizacjach bez konieczności stosowania złożonego okablowania. Wszystkie nowe przełączniki PoE obsługują najnowszy standard IEEE 802.3bt. Dzięki pakietowi modułów (Module Type Package – MTP), Siemens dostarcza rozwiązanie dla operatorów instalacji, którzy planują szybko i elastycznie rozszerzyć swoją produkcję lub przejść na nowy produkt.

W obszarze Digital Enterprise Services Siemens prezentuje m.in. nową gamę usług. Digital Factory Optimization zapewnia symulacje oraz narzędzia do optymalizacji środowiska produkcyjnego i logistycznego poprzez użycie sztucznej inteligencji. Dzięki opracowaniu struktury eksperckiej Siemensa usługi Virtual Commissioning ułatwiają rozpoczęcie wirtualnego uruchomienia, wdrożenia i utrzymania linii produkcyjnych, maszyn i instalacji w ramach cyfrowych bliźniaków. Ponadto, nowe usługi Connectivity ustanawiają połączenie między siecią produkcyjną z dowolnego źródła danych, a wszelkiego rodzaju systemami informatycznymi wyższego stopnia, takimi jak Edge, SCADA, MES, ERP czy Cloud. Nowe usługi Remote Collaboration zapewniają szybką i kompleksową zdalną inżynierię, diagnostykę oraz usuwanie awarii.  

Zapisz się na Newsletter

Interesują Cię aktualności Siemens Polska? Zasubskrybuj nasz Newsletter