Siemens zmienia świat

Prestiżowy portal „Fast Company” po raz drugi z rzędu przyznał Siemensowi nagrodę Fast Company's World Changing Ideas 2019, którą otrzymują firmy, instytucje i projekty, cechujące się największą innowacyjnością w kontekście rozwiązywania istotnych globalnych problemów.

 

Siemens tworzy technologie, które przyczyniają się do polepszenia warunków życia wielu różnych społeczności. Jako jeden z 10 największych światowych producentów oprogramowania, upowszechnia nowe technologie - od Internetu rzeczy (IoT) po sztuczną inteligencję – aby łatwiej było sprostać największym globalnym wyzwaniom.

 

W tegorocznej edycji konkursu Fast Company, rozwiązania Siemens zostały docenione aż w pięciu obszarach.

 

W kategorii „energetyka” nagrodzono dwa projekty. Pierwszy z nich dotyczył stworzenia sieci energetycznej (mini-grid) na wyspie Puerto Rico, którą zniszczył huragan Maria, pozostawiając prawie 75 % mieszkańców bez zasilania przez ponad miesiąc. Siemens zaproponował nowe podejście do infrastruktury energetycznej, które zwiększyło niezawodność sieci i zabezpieczy ją na wypadek przyszłych klęsk żywiołowych. Drugi projekt to koncepcja pływających elektrowni hybrydowych SeaFloat. Będą one mogły zasilić w prąd ponad 1,2 mld ludzi, którzy nie mają dziś dostępu do energii elektrycznej. Zbudowane na statkach lub pływających platformach, np. barkach, elektrownie mogą być łatwo transportowane tam, gdzie są potrzebne – czy to na oceanach czy rzekach. W ten sposób szybko zasilą odległe od wybrzeża obszary, np. w po trzęsieniu ziemi lub tsunami. Pierwsza tego typu elektrownia ma zostać uruchomiona na Dominikanie w 2021 roku.

 

W kategorii „AI + Data” zostały docenione działania Siemensa za rzecz redukcji CO2 dzięki użyciu Big Data. Firma opracowała szereg narzędzi, które analizują dane w miastach i tworzą koncepcje pomagające ich zarządcom planować, implementować i osiągać cele środowiskowe.

 

W kategorii „żywność” jury uhonorowało rolniczy system rolniczy „AgPods”, który opracowali naukowcy z firmy Siemens. Ten autonomiczny i  mobilny system został zaprojektowany specjalnie, aby pomóc w rozwiązaniu problemu globalnego niedoboru żywności. Pozwala on rolnikom kontrolować i monitorować wzrost każdej uprawy, z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Wspiera też wiele prac rolniczych - od siewu do zbioru.

 

W kategorii „transport” zwyciężyło rozwiązanie o nazwie Atlanta Streetcar, czyli oprogramowanie, które poprawia wydajność systemu transportowego w Atlancie i pozwala administratorom sieci  przewidywać problemy z konserwacją pojazdów.

Zapisz się na Newsletter

Interesują Cię aktualności Siemens Polska? Zapisz się na nasz Newsletter!