Sinema Remote Connect

Sinema Remote Control

Niezawodny i bezpieczny zdalny dostęp. 

Dzięki platformie do zarządzania i realizacji zdalnego dostępu - SINEMA Remote Connect w bezpieczny sposób skomunikujesz się z rozproszonymi urządzeniami oraz zrealizujesz wsparcie programowe z maszyną. Aplikacja serwerowa umożliwia bezpieczne zarządzanie połączeniami tunelowymi (VPN) pomiędzy centrum sterowania, pracownikami serwisu oraz zainstalowanymi urządzeniami.

Połączenie urządzeń z platformą SINEMA Remote Connect z wykorzystaniem routerów przemysłowych SCALANCE umożliwia automatyczne skonfigurowanie i zdalne podłączenie do maszyny na obiekcie.

Korzyści dla Ciebie

  • Centralne zarządzanie wszystkimi połączeniami VPN 
  • Proste zarządzanie sesjami użytkowników 
  • Funkcja listy adresowej stacji z poziomu SINEMA RC Client 
  • Łatwa integracja przemysłowych routerów SCALANCE 
  • Połączenie przez sieci 2G, 3G, 4G, DSL lub PROFIBUS/MPI 
  • Zintegrowane mechanizmy bezpieczeństwa (np. OpenVPN, IPsec, firewall) 
  • Niezależna od protokołu komunikacja oparta na IP 
  • Nie jest konieczna specjalna wiedza informatyczna dotycząca zdalnego dostępu 
  • Możliwa obsługa w środowisku wirtualnym

SINEMA RC LTE z IPC

  • SINEMA Remote Connect
    – Oprogramowanie podstawowe dla 4 połączeń VPN
    – Rozszerzenie do 64 połączeń VPN
    – SINEMA RC Client
    – Klucz licencyjny na pamięci przenośnej
  • Router przemysłowy SCALANCE M876-4 (EU) (4G)2) 
  • KEY-PLUG SINEMA RC 
  • Zdalna antena z 5-metrowym przewodem
  • Przemysłowy komputer PC SIMATIC IPC527G (BOX PC); 2X GIGABIT ETHERNET (IE/PN); 1X DISPLAY PORT, 1X VGA; 4X USB3.0; 2X RS232/485/422 (CAN BE SELECTED); 100/240 V AC POWER SUPPLY
    – CORE I5-6500 (4C/4T, 3.2 (3.6) GHZ, 6 MB CACHE)
    – 1 TB HDD
    – 8 GB DDR4
    – WITHOUT OPERATING SYSTEM
    – 1 X PCIE X16
  • Numer zamówieniowy: 
    PL2:DIPA_6GK7LTE
  • Cena: € 2150.-

SINEMA RC LAN z IPC

  • SINEMA Remote Connect
    – Oprogramowanie podstawowe dla 4 połączeń VPN
    – Rozszerzenie do 64 połączeń VPN
    – SINEMA RC Client
    – Klucz licencyjny na pamięci przenośnej 
  • Router przemysłowy SCALANCE S6152)  
  • KEY-PLUG SINEMA RC 
  • Przemysłowy komputer PC SIMATIC IPC527G (BOX PC); 2X GIGABIT ETHERNET (IE/PN); 1X DISPLAY PORT, 1X VGA; 4X USB3.0; 2X RS232/485/422 (CAN BE SELECTED); 100/240 V AC POWER SUPPLY
    – CORE I5-6500 (4C/4T, 3.2 (3.6) GHZ, 6 MB CACHE)
    – 1 TB HDD
    – 8 GB DDR4
    – WITHOUT OPERATING SYSTEM
    – 1 X PCIE X16

    Numer zamówieniowy:
    PL2:DIFA_6ES7IPC
  • Cena: € 2150.-
PROMOCJA

Wiosenny pakiet promocyjny

Oferta ważna do 30.09.2020

Poznaj routery SCALANCE z funkcją firewall oraz platformę programową Sinema Remote Connect. Liczba produktów w promocji ograniczona. 

W przypadku pytań handlowych skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.

W przypadku pytań technicznych skontaktuj się.