SIPROTEC 5 Compact

Siemens posiada niezwykle długie doświadczenie w dziedzinie zabezpieczeń. Wynikiem ponad 110 lat prac nad ulepszaniem urządzeń jest seria przekaźników zabezpieczeniowych SIPROTEC 5, w tym nowy produkt SIPROTEC 5 Compact, który oferuje nowoczesne rozwiązania technologiczne zamknięte w niewielkiej obudowie. Dzięki zastosowanemu w nim systemowi punktów funkcjonalnych (tak jak w innych urządzeniach rodziny SIPROTEC 5), stanowi on optymalne rozwiązanie dla wielu zastosowań w rozdzielniach SN w przemyśle oraz dystrybucji energii. Dostępność różnorodnych funkcji zabezpieczeniowych sprawia, że jest to urządzenie uniwersalne, które może zostać odpowiednio dostosowane do potrzeb instalacji i zabezpieczać różne elementy takie jak zasilacze, linie elektroenergetyczne czy silniki. Co więcej, dostępne są w nim nowoczesne rozwiązania z zakresu m.in. cyberbezpieczeństwa, IoT oraz wirtualnego testowania przy użyciu SIPROTEC Digital Twin. Konfiguracja możliwa jest poprzez znane z innych urządzeń rodziny SIPROTEC 5 oprogramowanie DIGSI 5.

SIPROTEC 5 Compact jako uniwersalne urządzenie zabezpieczeniowe

Urządzenie SIPROTEC 5 Compact łączy w sobie nieduży rozmiar znany z poprzedniej serii SIPROTEC Compact oraz nowoczesne algorytmy urządzeń SIPROTEC 5. Jest to urządzenie bardzo uniwersalne, co pozwala na ograniczenie liczby typów urządzeń w obiekcie, dzięki czemu ogranicza się czas szkoleń oraz koszty związane z wdrożeniem i częściami zamiennymi. Celem powstania takiego rozwiązania było zapewnienie wysokiego stopnia ochrony elementów takich jak zasilacze, linie oraz silniki w instalacjach SN. Co więcej, dzięki rozbudowanemu zestawowi dostępnych funkcji oraz wysokim możliwościom działania istnieje także możliwość zastosowania go w systemach WN jako uzupełniającego przekaźnika rezerwowego.

 

Urządzenie posiada obudowę o szerokości 1/6 x 19 cali. Udało się jednak umieścić w niej moduły wejść i wyjść obejmujące maksymalnie 4 wejścia prądowe, 4 wejścia napięciowe, 14 wejść dwustanowych oraz 11 wyjść dwustanowych. Przy tak rozbudowanej wersji, SIPROTEC 5 Compact jest niesamowicie wydajnym urządzeniem, które pozwala na podłączenie wielu sygnałów, nie zajmując przy tym dużo miejsca. Co więcej, urządzenie posiada także wyświetlacz graficzny z możliwością wyświetlania schematu jednokreskowego. Wygląd zewnętrzny SIPROTECA 5 Compact został pokazany na rys. 1.

Różnorodność funkcji dostępnych w SIPROTEC 5 Compact

Urządzenie SIPROTEC 5 Compact oznaczono symbolem 7SX800, gdzie X oznacza, że nie posiada ono jednej głównej funkcji zabezpieczeniowej. W zależności od wymagań instalacji i zabezpieczanego elementu, można wybrać, jakie funkcje powinny być zaimplementowane w urządzeniu. Dostępna jest duża grupa funkcji obejmująca funkcje nadprądowe, silnikowe, napięciowe oraz częstotliwościowe (przedstawione w tab. 1). SIPROTEC 5 Compact, jak cała seria SIPROTEC 5, w zakresie funkcji bazuje na systemie punktów funkcyjnych, w którym funkcje zabezpieczeniowe mają wartość w postaci punktów, które z kolei przekładają się na cenę. Takie rozwiązanie pozwala na wybór tylko tych funkcji, które faktycznie są wymagane i będą używane i na optymalizację cenową. Sama konfiguracja urządzenia jest bardzo prosta dzięki dostępności wzorów instalacji.

 

SIPROTEC 5 Compact oferuje także bardzo nowoczesne funkcjonalności. Istnieje możliwość przeprowadzenia wirtualnych testów urządzenia za pomocą SIPROTEC Digital Twin. Takie rozwiązanie pozwala ograniczyć czas uruchomienia i umożliwia zdalny dostęp do cyfrowego bliźniaka urządzenia. Urządzenie spełnia także bardzo restrykcyjne i wysokie wymagania związane z cyberbezpieczeństwem, w tym NERC CIP i BDEW (np. zdarzenia i alarmy związane z bezpiecznym logowaniem). SIPROTEC 5 Compact umożliwia także integrację z systemami IoT.

Tabela 1 Spis funkcjonalności dostępnych w urządzeniu SIPROTEC 5 Compact

 
Funkcje zabezpieczeniowe do wyzwalania 3-fazowego

14

Blokada wirnika

37

Zabezpieczenie podprądowe

38

Kontrola temperatury

46

Zabezpieczenie nadprądowe składowej przeciwnej

46

Asymetria obciążenia

49

Przeciążenie temperaturowe

49

Przeciążenie temperaturowe elementów filtra RLC baterii kondensatorów

49R

Przeciążenie temperaturowe wirnika (silnika)

50/51

Zabezpieczenie nadprądowe (fazowe)

 

Bezzwłoczne wyzwalanie na zwarcie (SOTF)

50 HS

Bezzwłoczne wyzwalanie na wysoki prąd

50/51

Zabezpieczenie nadprądowe składowej zgodnej I1

50N/51N

Zabezpieczenie nadprądowe ziemnozwarciowe

50N/51N

Zabezpieczenie nadprądowe, 1-fazowe

50Ns/51Ns

Czułe zabezpieczenie ziemnozwarciowe do systemów z uziemionym lub izolowanym punktem neutralnym (3I0>, 3I0-harm>)

 

Detekcja zwarcia doziemnego przez wykrywanie wzoru pulsów

 

Bezzwłoczne zabezpieczenie ziemnozwarciowe

50/51 TD

Zabezpieczenie nadprądowe elementów filtra RLC baterii kondensatorów

50BF

LRW, 3-fazowe

50RS

Blokada od ponownego załączenia

59C

Zabezpieczenie nadnapięciowe, 3-fazowe, dla kondensatorów

60C

Asymateria prądowa dla baterii kondensatorów (1-fazowe)

74TC

Kontrola obwodów wyłączających

74CC

Kontrola obwodów załączających

79

SPZ, 3-fazowy

86

Blokada od ponownego załączenia

87N

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe

 

Mierzone wartości: min, maks, śr

 

Licznik statystyki przełączeń

 

 PQ – Podstawowe mierzone wielkości: THD (Total Harmonic Distortion) i harmoniczne prądów

 

 CFC (standarowe, sterowania, arytmetyczne)

 

Kontrola zużycia wyłącznika

 

Funkcja sekwencji łączeniowych

 

Wykrywanie prądu rozruchowego

 

Zewnętrzne wyłączenie

 

Sterowanie

 

Rejestracja zakłóceń w sygnałach analogowych i dwustanowych

 

 Monitoring i kontrola

 

Cyberbezpieczeństwo - Kontrola dostępu oparta na rolach

 

Cyberbezpieczeństwo - uwierzytelnianie sieci oparte na IEEE 802.1x

 
Funkcje oparte na napięciu

24

Zabezpieczenie od przewzbudzenia

25

Synchrocheck

27

Zabezpieczenie podnapięciowe: 3-fazowe, składowej zgodnej V1, uniwersalna Vx

27R, 59R

Zmiana wartości napięcia

 

Zabezpieczenie od mocy biernej sterowane podnapięciowo

32, 37

Zabezpieczenie od mocy czynnej/biernej

32R

Zabezpieczenie od mocy zwrotnej

46

Zabezpieczenie nadprądowe kierunkowe składowej przeciwnej

47

Zabezpieczenie nadnapięciowe: składowej przeciwnej V2 lub składowej przeciwnej V2/składowej zgodnej V1

51V

Zabezpieczenie nadprądowe, zależne od napięcia

59, 59N

Zabezpieczenie nadnapięciowe: 3-fazowe lub składowej zerowej V0 lub uniwersalna Vx

60

Porównywanie napięć

67

Zabezpieczenie nadprądowe kierunkowe, fazowa

67N

Zabezpieczenie nadprądowe kierunkowa, doziemna

67Ns Dir

Zabezpieczenie nadprądowe kierunkowe czułe do systemów z uziemionym lub izolowanym punktem neutralnym: a)3I0>, b) V0>, c) Cos-/SinPhi, d) Przejściowe zwarcie doziemne, e) Phi(V,I), f) admitancja 

 

Bezzwłoczne zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe

81

Zabezpieczenie częstotliwościowe: f>, f<, df/dt

81U

Zrzucanie obciążenia przy niskiej częstotliwości

 

Zabezpieczenie skoku wektora

 

Lokalizator zwarcia, 1stronny

 

 PQ – Podstawowe mierzone wielkości: THD (Total Harmonic Distortion) i harmoniczne napięcia

48

Kontrola czasu rozruchu silnika

50L

Kontrola obciążenia

66

Blokada ponownego załączenia silnika

 

IEC 61850-8-1 50

 

 Modbus TCP

 

Protokoły redundancji RSTP/PRP/HSR

 

Asymetria napięć (wymaga funkcji napięciowych)

 

Zmiany napięcia - spadki, skoki i przerwy w napięciu (wymaga funkcji napięciowych)

 

 TDD - Total Demand Distortion

Możliwości zastosowania SIPROTEC 5 Compact

SIPROTEC 5 Compact sprawdza się w szerokim wachlarzu zastosowań. Posiada on funkcję wykrywania i wyłączania 3-fazowego zwarć w urządzeniach elektrycznych w sieciach połączonych w gwiazdę, liniach zasilanych jedno- i dwustronnie, liniach równoległych oraz systemach zamkniętych i otwartych o każdym poziomie napięcia. Wykrywa także zwarcia doziemne w systemach o różnym sposobie pracy punktu neutralnego i różnej strukturze (dzięki funkcji zabezpieczenia admitancyjnego). SIPROTEC 5 Compact może być wykorzystywany jako zabezpieczenie rezerwowe urządzeń z funkcją różnicową zabezpieczających linie, transformatory, generatory, silniki oraz szyny. Urządzenie 7SX800 znajduje także zastosowanie jako zabezpieczenie baterii kondensatorów. Co więcej, dzięki dostępności wielu funkcji silnikowych, jest doskonałym rozwiązaniem do ochrony silników.

Zalety SIPROTEC 5 Compact

Najnowsze urządzenie w gamie urządzeń zabezpieczeniowych SIPROTEC 5 z pewnością zainteresuje wielu klientów. Jego uniwersalność i możliwość dopasowania do potrzeb instalacji sprawiają, że SIPROTEC 5 Compatct jest rozwiązaniem optymalnym cenowo i funkcjonalnie. Szeroki wachlarz funkcji zabezpieczeniowych oraz monitorujących sprawia, że znajdzie on zastosowanie w wielu instalacjach. Dużym plusem są także niewielkie rozmiary oraz czytelny wyświetlacz z możliwością prezentacji schematu jednokreskowego. Produkt 7SX800 jest wciąż rozwijany – pojawia się coraz więcej dostępnych funkcji zabezpieczeniowych, nowe protokoły komunikacyjne itp. Jest to z pewnością bardzo dopracowane i funkcjonalne urządzenie, które bazuje na wielu latach doświadczenia z urządzeniami SIPROTEC Compact oraz SIPTOREC 5. Dostępność nowoczesnych funkcjonalności jak testowanie przy użyciu SIPROTEC Digital Twin, łączność z IoT oraz spełniane wymogów dotyczących cyberbezpieczeństwa, sprawia, że jest to kompaktowe i uniwersalne urządzenie na miarę obecnych i przyszłych wymagań względem produktów tego typu.

Zapisz się na Newsletter

Interesują Cię aktualności Siemens Polska? Zasubskrybuj nasz Newsletter 

Kontakt

Joanna Kamińska
Siemens Sp. z o.o.

Wyślij e-mail