Stacja ładowania wallbox VersiCharge AC w domu, w pracy, na parkingach

Elektromobilność z Siemensem 

Liczba osobowych samochodów w Polsce przekroczyła:

1
  • wg. Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, stan na do koniec lipca 2021

Stacje ładowania VersiCharge to ponad dekada doświadczeń

W poprzednim numerze naszego Newslettera zapowiedzieliśmy nową generację stacji ładowania VersiCharge. Dziś z przyjemnością przedstawiamy Państwu jej pełną funkcjonalność i zalety w różnorodnych zastosowaniach.

Ładowanie AC vs ładowanie DC

Stacje ładowania ogólnie możemy podzielić na te, które dostarczają prąd przemienny i te, które zasilają pojazd napięciem DC. Przyjrzyjmy się krótko obu technologii:

 
Ładowanie AC
Ładowanie DC
Zakres mocy

Od 3,7 kW do 22 kW

Od 22, nawet do 800 kW

Instalacja
falownika AC/DC

W pojeździe
W stacji ładowania
Czas ładowania pojazdu z baterią o zasięgu ok. 300 km
Około 8h-10h
Około 30 min ( do 80%pojemności) dla mocy stacji 120 kW
Cena stacji ładowania
Niska
Wysoka
Najlepsze miejsce instalacji stacji ładowania 
Parkingi, galerie handlowe, hotele, domy prywatne, budynki mieszkaniowe, obsługa flotowa lekka
Stacje paliwowe, MOP-y, miejsca krótkiego postoju samochodów, zajezdnie, obsługa flotowa ciężka

W tym kontekście najlepszym miejscem instalacji stacji wallbox AC - VersiCharge będą miejsca wielogodzinnego postoju pojazdu. 

Jeden wallbox – wiele zastosowań

Stacja VersiCharge dzięki uniwersalnemu wyposażeniu nadaje się zarówno do aplikacji domowych o podstawowych wymaganiach, jak również do tych o najbardziej zaawansowanych potrzebach świadczenia usług operatorskich. Poniższa tabela przedstawia najważniejsze różnice wynikające z miejsca instalacji stacji ładowania oraz wymaganej w związku z tym niezbędnej funkcjonalności:

Miejsce ładowania
Prywatny parking w domu
W hotelu, galerii handlowej
Parkingi operatorskie
Zastosowanie komunikacji WIFI
zalecane
opcja
opcja
Aplikacja
Zalecana własna aplikacja z dostawą stacji
Aplikacja hotelowa/ aplikacja Operatora
Aplikacja Operatora
Licznik energii MID
opcja
wymagany
wymagany
Autentykacja RFID
opcja
wymagana
wymagana
Obsługa protokołu Modbus
opcja
zalecana
opcja
Obsługa protokołu OCPP
opcja
opcja
wymagana

Komunikacja GSM/LTE

opcja
opcja
wymagana

Wielozadaniowość 

Stację ładowania VersiCharge cechuje bardzo przydatna wielozadaniowość. Poniższa grafika przedstawia najważniejsze funkcjonalności, które sprawiają, że z powodzeniem może realizować rożne scenariusze ładowania pojazdów: w domu, hotelu czy też na parkingu operatorskim.

Gdy potrzebujesz stacji ładowania do domu

Stacja VersiCharge to doskonałe rozwiązanie do ładowania w domu! Dzięki komunikacji WiFi oraz aplikacjom na urządzenia mobilne masz stały dostęp do informacji o tym, ile energii zużywasz na ładowanie swojego pojazdu. Funkcja opóźnionego startu pozwoli na wykorzystanie energii w taryfie nocnej, a zestawienie miesięczne podsumuje rachunek zużycia w okresie rozliczeniowym.

Gdy potrzebujesz stacji ładowania w hotelu, galerii handlowej

Najważniejszym wymaganiem parkingów o wielu stanowiskach wyposażonych w stacje ładowania jest możliwość optymalizacji profilu obciążenia wszystkich ładujących się w danym momencie pojazdów. To właśnie możliwość dynamicznej zmiany mocy ładowania w samych stacjach umożliwia ograniczenie całkowitego bilansu mocy ładowania wszystkich punktów do granicy, której właściciel instalacji przekroczyć nie zamierza. Pozwala to na ciągłe dopasowanie profilu obciążenia i zestawienia go z aktualnie dostępną mocą. Technicznie można w tym celu skorzystać z komunikacji Modbus RTU lub TCP IP, która jest doskonale znana w aplikacjach budynkowych.
 

Oprócz możliwości związanych z modulowaniem mocy ładowania, stacje VersiCharge są wyposażone w czytniki RFID by możliwe było udostępnienie ładowania w odpowiednim momencie.

Gdy jesteś operatorem stacji ładowania i chcesz świadczyć usługi przez wallbox

Operator przede wszystkim komunikuje się ze stacją ładowania w standardzie OCPP 1.6. Z myślą o przyszłości nasza stacja VersiCharge jest już przygotowana do obsługi nawet wersji wyższej protokołu OCPP 2.0 ze wsparciem ISO15118. To daje gwarancję korzystania ze stacji przez długi czas od momentu dostarczenia. Dodatkowo zainstalowany już w standardzie licznik energii zgodny z MID spełnia lokalne wymagania co do zgodności pomiaru. Wyposażenie w modem GSM/LTE umożliwia korzystanie z własnej, bezpiecznej infrastruktury teleinformatycznej.

Stacje ładowania występują w wykonaniu podstawowym „Child” oraz z rozbudowaną funkcjonalnością w wersji „Parent”. Ta druga wersja stacji jest dodatkowo wyposażona w komunikację komórkową z obsługą karty SIM. Do stacji „Parent” po protokole OCPP podłącza się do 9 stacji „Child” po to, by system backendowy obsługiwał stację widzianą jako jedną, ale z 10 punktami ładowania. Rozwiązanie to pozwala zoptymalizować koszty związane z obsługą łącza internetowego i licencji aplikacji do rozliczeń i jest doskonałym rozwiązaniem dla operatorów stacji w większych parkingach.

Jak dobrać stację ładowania?

Stacje ładowania VersiCharge występują w kilku wariantach: 1- i 3-fazowym odpowiednio z mocą do 7,4 kw oraz do 22 kW. Wewnętrzny moduł ograniczania prądu pozwala na dopasowanie maksymalnej mocy pobieranej przez stację w zależności od warunków instalacji. Stację możesz zakupić w wersji z gniazdem lub kablem długości 7 m z wtykiem typu 2. Dostępne są rozwiązania z dodatkowym modemem GSM/LTE dla typowego świadczenia usług ładowania przez operatora stacji.

Dowiedz się więcej na stronie www.siemens.pl/wallbox 

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami

Zapisz się na Newsletter

Interesują Cię aktualności Siemens Polska? Zasubskrybuj nasz Newsletter 

Kontakt

mgr inż. Łukasz Bancarzewski

Siemens eMobility

Wyślij e-mail