Stadion Miejski w Poznaniu z rozdzielnicami i transformatorami Siemensa

9 grudnia 2019

Dzisiejsze stadiony nie są już tylko areną zawodów sportowych, lecz odgrywają ważną rolę w życiu nowoczesnych miast będąc również miejscem ważnych wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Doskonałym przykładem jest Stadion Miejski w Poznaniu, który oprócz tego, że w czerwcu 2012 roku był jednym ze stadionów, na których odbywały się Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej – UEFA EURO 2012, jest również miejscem, gdzie odbyły się już m.in. takie wydarzenia, jak koncert Stinga czy największe na świecie zawody Freestyle Motocross – Red Bull X-Fighters.

Stadion Miejski w Poznaniu - fragment trybun stadionu.

 

Przed obiektami, na których odbywają się tak duże imprezy masowe, stawiane są wysokie wymagania odnośnie niezawodności zainstalowanych systemów zasilania, które pośrednio i bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo ludzi. Takie wymagania spełniają niezawodne i w pełni zintegrowane systemy zasilania firmy Siemens. Znajdują one zastosowanie w obiektach sportowych na całym świecie, np. na arenach rozgrywek Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w RPA w 2010 r (m.in. Durban’s Moses Mabhida Stadium), Allianz Arena w Monachium i wielu innych.

 

Na Stadionie Miejskim w Poznaniu firma Siemens była głównym dostawcą części do budowy zintegrowanego systemu zasilania – od rozdzielnic i transformatorów średniego napięcia, przez szynoprzewody i rozdzielnice niskiego napięcia, aż do rozdzielnic oddziałowych i systemu BMS.

 

Do głównego zasilania stadionu zostało zastosowanych 6 rozdzielnic średniego napięcia w izolacji gazowej typu 8DJ20, 4 transformatory żywiczne GEAFOL o mocy 1000 kVA każdy oraz agregaty prądotwórcze mające na celu zapewnienie ciągłości zasilania najważniejszych odbiorów w przypadku awarii zasilania podstawowego.

Transformator żywiczny GEAFOL - wygląd transformatora

Transformatory żywiczne GEAFOL

Zastosowane transformatory żywiczne GEAFOL pozbawione są ograniczeń, jakie charakteryzują transformatory w izolacji olejowej, jednocześnie zapewniając najwyższy stopień niezawodności i bezpieczeństwa. Transformatory te produkowane są dla zakresu mocy wyjściowych od 50 kVA do 30 MVA i napięć roboczych do 36 kV. Na zdjęciu obok widoczny jest transformator Geafol wraz z głowicą zasilającą szynoprzewód. Energia elektryczna z transformatorów przesyłana jest szynoprzewodami Sivacon 8PS w izolacji powietrznej (system LD) do rozdzielnic niskiego napięcia Sivacon S4.


Szczególną cechą systemu szynoprzewodów Sivacon 8PS firmy Siemens jest wysoka obciążalność prądowa podłączeń do rozdzielnic, które tak samo jak szynoprzewody zostały przetestowane i posiadają badania typu, gwarantujące duże bezpieczeństwo pracy i wysoką wytrzymałość zwarciową.

 

Dla obiektów, na których odbywają się imprezy masowe, należy spełnić dodatkowe wymogi przeciwpożarowe. Zastosowanie szynoprzewodów znacznie zmniejsza obciążenie ogniowe w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami kablowymi. Ma to ogromne znaczenie przy zapewnieniu bezpieczeństwa ludzi oraz całej instalacji. Szynoprzewody podłączone są za pomocą głowic do rozdzielnic głównych.

Rozdzielnica Sivacon S4 - ilustracja przedstawia rozdzielnicę zamontowaną w Stadionie Miejskim w Poznaniu

Rozdzielnice niskiego napięcia SIVACON S4

Na potrzeby realizacji inwestycji na terenie obiektu zostało zainstalowanych ponad 50 pól rozdzielnic niskiego napięcia Sivacon S4. System ten oparty na koncepcji modułowej nadaje się do zastosowań do 4000 A. Dzięki swej modułowej i kompaktowej konstrukcji daje się w łatwy sposób rozbudowywać. Jest to szczególnie ważne w odniesieniu do inwestycji, w przypadku których konieczność zasilania nowych, dodatkowych odbiorów może pojawić się dopiero podczas rozbudowy infrastruktury po pewnym czasie użytkowania obiektu. 

 

Tak właśnie było w przypadku Stadionu Miejskiego w Poznaniu, gdzie przed Mistrzostwami EURO 2012 została dokonana rozbudowa rozdzielnic głównych na potrzeby nowo powstającego zaplecza gastronomicznego stadionu. Dzięki możliwości dobudowy kolejnych pól oraz łatwości przebudowy pól istniejących możliwe było sprawne dokonanie rozbudowy, co wykluczyło potrzebę długotrwałego wyłączania obiektu z użytkowania.

 

Przyczyniło się to do oszczędności, które w ogólnym rozrachunku obniżają całkowity koszt inwestycji. Ponadto Sivacon S4 jest rozdzielnicą niskiego napięcia z badaniem typu zgodnie z nowymi normami IEC 61439-1/2. Dodatkową zaletą jest przemyślana koncepcja podziału wewnętrznego, dzięki czemu można zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa obsługi. Podczas pracy wydajny system wentylacji zapobiega akumulacji ciepła i miejscowemu przegrzaniu, zapewniając ciągłą pracę systemu i urządzeń. Wszystkie wymienione zalety gwarantują maksymalne bezpieczeństwo użytkowania oraz niezawodność zasilania. 

Aparatura z rodziny SENTRON

W rozdzielnicach głównych zastosowano aparaturę łączeniową i pomiarową z rodziny SENTRON. W jej skład wchodzą wyłączniki główne 3WL, wyłączniki kompaktowe 3VL, skrzynkowe rozłączniki bezpiecznikowe 3NP1 oraz mierniki parametrów sieci PAC 3200 wraz z komunikacją po protokole MODBUS, co umożliwia im integrację z nadrzędnym systemem BMS. 

 

Zastosowane zabezpieczenia główne – wyłączniki powietrzne Sentron 3WL – to znane od wielu lat na rynku niezawodne urządzenia produkowane przez firmę Siemens. Cechuje je zmniejszona konieczność obsługi okresowej (długie okresy między przeglądami), co jest dodatkowym atutem w tak dużym obiekcie, jakim jest stadion. Wyłączniki te są podsumowaniem 50 lat doświadczeń w produkcji wyłączników powietrznych. Dzięki temu doświadczeniu, staranności wykonania i stałym kontrolom produkcji aparaty te zapewniają nieprzerwaną i bezpieczną pracę w niezliczonej ilości obiektów na całym świecie. 

 

Dodatkowo we wszystkich rozdzielnicach głównych zostało zamontowanych kilkadziesiąt wielofunkcyjnych mierników parametrów sieci Sentron PAC3200. Urządzenia te zostały wyposażone w dodatkowe moduły komunikacyjne MODBUS. Pozwoliło to na pełną integrację z nadrzędnym systemem BMS. Osiągnięta funkcjonalność pozwala na monitorowanie i zarządzanie energią całego stadionu.

 

Poszczególne parametry elektryczne z wielu miejsc na stadionie zbierane są do centralnego systemu SCADA. Osoba zarządzająca systemem ma w jednym miejscu podgląd stanu wszystkich rozdzielnic głównych. Umożliwia to stałą kontrolę obciążenia podczas najważniejszych wydarzeń mających miejsce na stadionie oraz szybką reakcję w przypadku ewentualnych sytuacji awaryjnych. Analiza zbieranych danych pomaga w świadomym zarządzaniu systemem i pozwoliła na podjęcie odpowiednich decyzji dotyczących rozbudowy infrastruktury dla nowo powstałej części gastronomicznej. 

Aparatura SENTRON - ilustracja aparatury łączeniowo-pomiarowej

Rozdzielnica Alpha - elemnet zintegrowanego systemu zasilania w Stadionie Miejskim w Poznaniu

Rozdzielnice obiektowe Alpha

Kolejnym elementem zintegrowanego systemu zasilania są rozdzielnice oddziałowe. Na Stadionie Miejskim w Poznaniu do tego celu zostało zaprojektowanych i zamontowanych ponad sto rozdzielnic instalacyjnych firmy Siemens z rodziny Alpha wraz z aparaturą zabezpieczającą, kontrolną i łączeniową. Należy zwrócić uwagę, że zastosowane rozdzielnice Alpha 160 standardowo wykonane są w 2 klasie izolacyjności. Ma to znaczny wpływ na poprawę bezpieczeństwa, zwłaszcza że część z tych rozdzielnic znajduje się w ciągach komunikacyjnych.

 

Firma Siemens posiada w swojej ofercie kompletne portfolio produktów i systemów do dystrybucji i rozdziału energii, w tym: rozdzielnice średniego napięcia, transformatory, rozdzielnice oraz szynoprzewody niskiego napięcia wraz z szeroką gamą aparatury sterowniczej, łączeniowej i rozdzielczej. Tak bogata oferta produktowa w połączeniu z wszechstronnym wsparciem technicznym pozwala zaspokoić oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

 

Totalny Integrated Power (TIP) jest koncepcją Siemensa, która ma na celu kompleksowe wsparcie przy tworzeniu zintegrowanych systemów zasilania od samego początku, tj. od przygotowania koncepcji i projektowania, poprzez zamawianie komponentów, prefabrykację rozdzielnic i montaż szynoprzewodów.

Zastosowane na opisywanym obiekcie kompleksowe rozwiązania w zakresie głównego zasilania pokazują, że wyżej opisywane założenia doskonale sprawdzają się w praktyce gwarantując niezawodność instalacji oraz bezpieczeństwo personelu obsługującego.

 

 

Tekst opracował: Łukasz Przybecki

Zapisz się na Newsletter 

Interesują Cię aktualności Siemens Polska? Zasubskrybuj nasz Newsetter