Szybki transfer Big Data

Sieci gigabitowe do komunikacji o dużej wydajności
Gwałtowny przyrost danych tzw. „Big Data” wynika z ilości informacji generowanych z coraz bardziej „inteligentnych maszyn”, systemów identyfikacji lub systemów wizyjnych dla efektywnego realizowania procesu produkcyjnego. Wydajne sieci przemysłowe są podstawowym warunkiem szybkiego i niezawodnego przesyłania tych ogromnych ilości danych.
Sieci gigabitowe zapewniają odpowiednią przepustowość dla narzędzi do zbierania, gromadzenia i przetwarzania ogromnej ilości danych, a następnie przesyłania ich do chmury z zachowaniem zasad cyberbezpieczeństwa. Pakiet promocyjny „SCALANCE XC-200” pozwala na skonfigurowanie sieci gigabitowej w kilku prostych krokach: Obsługa inżynierska odbywa się w TIA Portal lub bezpośredniej parametryzacji modułu poprzez przeglądarkę stron internetowych; diagnostykę oraz konfigurację dodatkowo wspiera system zarządzania siecią SINEC NMS.
Korzyści dla Ciebie
- Gigabitowy transfer danych w sieciach opartych na standardzie Ethernet
- Połączenia światłowodowe do 120 km
- Praca w szerokim zakresie temperatury (od -40°C do +70°C)
- Automatyczna kopia zapasowa danych konfiguracyjnych przy użyciu nośnika danych C-PLUG pozwala na szybką i łatwą wymianę urządzenia w razie usterki
- Złącza z kołnierzami ochronnymi i przewody typu FastConnect
- Certyfikowane przewody przemysłowe elektryczne i optyczne
SCALANCE XC-200G Go Gigabit!
- 1x switch zarządzalny Industrial Ethernet SCALANCE XC206-2SFP G
- 1x wymienny C-PLUG
- 1x blokada portu IE RJ45
- 2x standardowe kable 4x2 IE FastConnect TP
– Kabel instalacyjny TP CAT6A 4x2, zarobiony
– ze złączami 4x2 2x RJ45 Gigabit
– Długość: 2 m
Numer zamówieniowy: 6GK5206-2GS00-0AP0
Cena: € 690.-
SCALANCE XC-200G Go Gigabit! Pierścieniowy
- 2x switch zarządzalny Industrial Ethernet
SCALANCE XC206-2SFP G - 1x switch zarządzalny Industrial Ethernet
SCALANCE XC208G - 3x wymienny C-PLUG
- 1x blokada portu IE RJ45
- 4x standardowe kable 4x2 IE FastConnect TP
– Kabel instalacyjny TP CAT6A 4x2, zarobiony
– ze złączami 4x2 2x RJ45 Gigabit
– Długość: 2 m
Numer zamówieniowy: 6GK5206-2GS00-0AP1
Cena: € 1890.-
Poniższe elementy uzupełniają sieć gigabitową:
- Oprogramowanie SINEC NMS V1.0 (wraz z 21-dniową licencją próbną) - POBIERZ
- Moduły SFP (small form-factor) do tworzenia sieci optycznych – SFP992-1 wielomodowy do 750 m (6GK5992-1AL00-8AA0) – SFP992-1LD jednomodowy do 10 km (6GK5992-1AM00-8AA0)
- Przyrząd do ściągania izolacji FastConnect (6GK1901-1GA00)
- Dodatkowe informacje możesz znaleźć – w FAQ: „Migracja do nowej generacji SCALANCE XC-200” oraz na stronie www.siemens.com/xc-200
Wyślij e-mail aby dowiedzieć się więcej o szczegółach promocji.
Jeden klient może zamówić jeden pakiet promocyjny. Obowiązują ogólne warunki płatności i dostawy produktów oraz usług przemysłu elektrycznego.