Chmura rozwiązaniem w trudnych czasach
Możliwość pracy z maszynami przemysłowymi i rozwoju w home office? Jest to możliwe dzięki oprogramowaniu do projektowania i symulacji w chmurze.W tych trudnych czasach, nowe rozwiązania cyfrowe mogą wspierać konstruktorów w tworzeniu bezawaryjnych maszyn wprost z domowego biura. Niezawodne oprogramowanie symulacyjne umożliwia dokładne przeprowadzenie testów. Tym, co czyni je wyjątkowym jest możliwość samodzielnego przeprowadzenia symulacji w chmurze dowolnego rozwiązania automatyzacji. Dzięki tym symulacjom można łatwo wypróbować nowe koncepcje maszyn bez konieczności budowania prawdziwych prototypów – a teraz także bez konieczności instalowania oprogramowania na komputerze lokalnym.
Odkryj zalety połączenia różnych pakietów oprogramowania firmy Siemens w celu przyspieszenia procesów inżynieryjnych i testowania aplikacji. Przetestuj różne pakiety w chmurze, w tym TIA Portal, S7-PLCSIM Advanced, SIMIT i NX MCD, w ramach bezpłatnej 21-dniowej wersji próbnej.
Sprawdź możliwości wydajnej inżynierii dzięki TIA Portal w chmurze
Przetestuj naszą platformę w chmurze i odkryj korzyści, jakie daje nasza wiedza inżynieryjna przy opracowywaniu nowych projektów.
TIA Portal V16
Twórz rozwiązania do automatyzacji
TIA Portal umożliwia pełny dostęp do kompletnej cyfrowej automatyzacji – od cyfrowego planowania i zintegrowanej inżynierii po przejrzystą obsługę.
Dzięki TIA Portal Cloud zyskujesz dostęp do wszystkich pakietów i opcji TIA Portal i możesz samodzielnie odkrywać ich wartość dodaną. Ponadto, po raz pierwszy możesz bezpłatnie odkryć WinCC Unified System i przeprowadzić łatwe testy funkcji za pomocą PLCSIM Advanced.
S7-PLCSIM Advanced V3.0
Testowanie modelu automatyzacji
SIMATIC S7-PLCSIM Advanced może być używany do tworzenia wirtualnych sterowników w celu symulacji sterowników S7-1500 i ET 200SP, a także do kompleksowej symulacji funkcji.
Dodatkowo, wirtualne sterowniki mogą być testowane i poddawane weryfikacji podczas pracy w symulowanych warunkach zakładu lub współpracy z maszyną. Rozbudowane API pozwala na podłączenie do symulacji instalacji oraz maszyn.
Przeprowadź symulacje koncepcji maszyn w chmurze
Przetestuj nasze środowisko programistyczne w chmurze i odkryj korzyści płynące z budowy nowych maszyn dzięki symulacji działającej w oparciu o wiedzę.
Czym jest wirtualne uruchomienie? W oparciu o cyfrowego bliźniaka nowej maszyny, projekt mechaniczny, elektryczny oraz inżynieria automatyki mogą być wykonywane równolegle. Symulacje i testy wykrywają usterki na wczesnym etapie, w wyniku czego rzeczywiste uruchomienie na miejscu u klienta jest wykonywane szybciej i przy mniejszym ryzyku.
Rozwiązania dla linii produkcyjnych
Przetestuj nasze środowisko programistyczne w chmurze i odkryj korzyści płynące z budowy nowych linii produkcyjnych w oparciu o wiedzę na temat symulacji.
Środowisko w chmurze pozwala odkryć jak modelować i symulować zautomatyzowane komórki robocze i linie za pomocą naszego portfolio SIMATIC Software oraz Tecnomatix Process Simulate.
Przetestuj nasze środowisko programistyczne w chmurze i odkryj korzyści płynące z budowy nowych linii produkcyjnych w oparciu o wiedzę na temat symulacji.
Środowisko w chmurze pozwala odkryć, jak modelować i symulować linię produkcyjną zapewniając efektywne kosztowo procesy produkcyjne dzięki naszemu portfolio SIMATIC Software oraz Tecnomatix Plant Simulation.
Przetestuj nasze środowisko programistyczne w chmurze i odkryj korzyści płynące z budowy nowych linii produkcyjnych w oparciu o wiedzę na temat symulacji.
Środowisko w chmurze pozwala odkryć, jak modelować i symulować złożone systemy oraz weryfikować kod PLC, za pomocą naszego portfolio SIMATIC Software i Simcenter Amesim.