Utrzymanie obiektów i obsługa serwisowa w czasach pandemii – obsługa zdalna
Wyzwania pandemii
Zarządzanie obiektami w czasie pandemii to trudne zadanie dla właścicieli obiektów i firm zarządczych. Znacząca większość pracowników firm zajmująca powierzchnie przeszła na tryb pracy zdalnej, nadal jednak część osób korzysta z biur. Z obserwacji firm zarządczych wynika, że obłożenie budynków obecnie waha się w przedziale 10-20 proc. Przebywając w biurze Siemensa przy Żupniczej 11 w Warszawie, nie sposób się nie zgodzić z tymi wnioskami. Wiele firm, w tym Siemens, aby zapewnić bezpieczne środowisko pracy wdrożyło liczne praktyki mające na celu profilaktykę przeciwwirusową i minimalizację ewentualnego rozprzestrzeniania się COVID -19. W ten sposób dąży się też do zabezpieczenia samej nieruchomości przed rozprzestrzenianiem się wirusa.
Ograniczania i profilaktyka w odniesieniu do ludzi jest obecnie czymś oczywistym dla tych, którzy dbają o swoich bliskich i pracowników, ale co robią zarządzający obiektów, aby ich budynki mogły „cieszyć się dobrym zdrowiem”? Czy mniejsze obłożenie obiektów wykluczy awarię pracujących w nich urządzeń? Co z przeglądami - tymi obowiązkowymi i tymi, które pozwolą utrzymać budynek bezpiecznym i przyjaznym dla użytkownika? Czy można z nich zrezygnować? Czy zadawaliście sobie kiedyś te pytania? Bo na większość z nich odpowiedź jest jednoznaczna – NIE.
Jak zatem Siemens chroni swoich pracowników i realizuje zadania w zakresie zabezpieczenia nieruchomości przed rozprzestrzenianiem się wirusa przy jednoczesnej realizacji zadań biznesowych?
Bezpieczeństwo przede wszystkim
Zespół rozwiązań systemowych i serwisu Siemensa Polska (dawniej RSS) dostarcza klientom pakiet usług serwisowych zawierający usługi przeglądu i konserwacji, modernizacji, przebudowy i wsparcia. W czasach pandemii członkowie tego zespołu narażeni znacznie bardziej na niebezpieczeństwo zachorowania na COVID -19 niż pracownicy biurowi. Co zatem robimy, aby byli bezpieczni?
Środki ochrony indywidualnej, planowanie wizyt i przyjazd „w punkt” do klienta ograniczają kontakty z osobami postronnymi i minimalizują zagrożenie. To jednak nie wystarcza, konieczne jest postawienie sobie dodatkowych pytań i wdrożenie odpowiednich kroków – tak jak zrobił to zespół pracujący nad ofertą serwisową. „Wszyscy zdajemy sobie sprawę z ryzyka, które każdego dnia towarzyszy w pracy naszym koleżankom i kolegom z zespołu serwisu, doceniamy ich pracę i jesteśmy wdzięczni za zaangażowanie. Co więc możemy zrobić, aby zminimalizować zagrożenia, na jakie są narażeni? W jaki sposób utrzymać wysoki standard obsługi podczas rygoru sanitarnego i być dostępnym dla klienta?” – te pytania nurtowały Rafała Dworaka odpowiadającego za sprzedaż nową i serwisową. I wspólnie w zespole wypracowano zmiany w obowiązujących procedurach, stanowiące odpowiedź na aktualne wyzwania.
Współpraca fundamentem bezpieczeństwa
W obliczu wyzwania, przed jakim stanęliśmy, ważna jest współpraca wszystkich stron. Dziś można śmiało powiedzieć, że nasi klienci widzą potrzebę zmiany i wprowadzenia nowych usług. Bardzo nam zależy, aby jakość naszych usług była najwyższa na rynku, aby klienci byli bezpieczni i skupiali się na swoim biznesie. Postanowiliśmy więc skupić się na rozwoju usług i ich realizacji poprzez połączenia zdalne, czyli na obsłudze zdalnej.
Dostosowaliśmy procedury realizacji i uzupełniliśmy je o nowe wytyczne, zaktualizowaliśmy procesy i dostosowaliśmy je do nowego otoczenia. Dzięki temu realizujemy znaczną cześć prac przez połączenia zdalne, a niezbędne wyjazdy do klienta są skrupulatnie zaplanowane, tak aby minimalizować ich ilość. Efektem jest zadowolony klient, praca bez opóźnień i wdrożenia, które przez ostatnie 9 miesięcy zrealizowaliśmy z sukcesem. Kolejnym efektem tych działań jest również nowa oferta serwisowa oparta na usługach realizowanych zdalnie (również tych podstawowych), które z powodzeniem wspierają biznes naszych klientów.
Cykliczna aktualizacja zapewnia dostęp do poprawek funkcjonalnych, optymalizacji oraz dotyczących bezpieczeństwa bez wpływu na kompatybilność podsystemów.
- Ciągła dostępność wsparcia i aktualizacji
- Gwarantowana funkcjonalność i prawidłowe działanie systemu po aktualizacji
- Wysoka dostępność systemu
Modernizacja i stopniowa zmiana do najnowszej wersji oprogramowania, która zapewnia poprawki, ulepszenia i dodatki optymalizacyjne.
- Możliwość stopniowej zmiany wersji oprogramowania
- Ciągła dostępność systemu i kompatybilność z nowymi rozwiązaniami
- Łatwe planowanie i ograniczenie kosztów cyklu życia
Usługi szkoleniowe, indywidualnie dopasowane do potrzeb klienta, gwarantują wysoki poziom wyszkolenia personelu oraz zauważalną poprawę obsługi systemu.
- Brak konieczności tworzenia własnego programu szkoleń
- Poprawa znajomości funkcjonalności i obsługi systemu
- Minimalizacja ryzyka wystąpienia błędów obsługi
Tworzenie, administrowanie i odzyskiwanie danych z kopii zapasowej zapewniają bezpieczeństwo danych oraz możliwość szybkiego ich odzyskania w razie potrzeby.
- Ochrona oprogramowania, baz danych i danych użytkowików systemów
- Minimalizacja przestojów przy utracie danych
- Oszczędność czasu i funduszy przy przywracaniu systemu
Zdalne połączenie certyfikowane przez TUV/Cert, kompatybilne z ogólną kocepcją bezpieczeństwa przemysłowego zapewniające ciągłość operacji.
- Bezproblemowa praca
- Korzystny rozkład finansowania - brak potrzeby wydatków na własną technologię i infrastrukturę
- Krótki czas reakcji - brak konieczności dotarcia na obiekt
Zdalna analiza systemu zapewniająca precyzyjną identyfikację potrzeb i maksymalną efektywność prac konserwacyjnych bez wpływu na podstawową działalność firmy.
- Ograniczenie wpływu usterek na podstawowową działalność
- Wczesna identyfikacja problemów i potrzeb konserwacyjnych
- Znaczne skrócenie czasu serwisu
Zdalne wsparcie obsługi technicznej obiektu przez specjalistów Siemensa w celu uzyskania bezpośredniej i efektywnej pomocy w zakresie obsługi systemów.
- Współodpowiedzialność za obsługę systemów
- Szybka i merytoryczna pomoc operatora zdalnego
- Zmniejszenie kosztów obsługi - wysoka wydajność pracy personelu technicznego obiektu
Zdalny dostęp do systemu – (cRSP)
Jest to usługa stworzona w 2005 roku przez Siemens Healthcare w celu zapewnienia zdalnego serwisu sprzętu medycznego w szpitalach i klinikach. Obecnie została ona zaadaptowana jako standardowa platforma serwisowa dla wszystkich jednostek firmy Siemens.
System obsługi zdalnej jest ciągle rozwijany i udostępnia kolejne nowe funkcje i możliwości.
Usługa zdalnego dostępu oparta jest na bezpiecznym zdalnym połączeniu z systemem klienta.
Odbywa się to zawsze poprzez bezpieczny szyfrowany kanał klient – Siemens – serwis SI.
W wyniku takiego trybu pracy inżynier serwisu może mieć szybki dostęp do systemów w obiekcie oddalonym o setki kilometrów, a logując się jako serwis, może podjąć działania tak, jakby był na miejscu, na terenie obiektu.
Korzyści wynikające ze zdalnej obsługi:
- Szybka i skuteczna reakcja
- Szybszy i bardziej efektywny czas reakcji w przypadku awarii
- Wysoka dostępność i niezawodność systemu 24/7/365
- Zdalna diagnostyka i wsparcie
- Zwiększona dostępność systemu w obiekcie dzięki szybszemu rozwiązywaniu problemów
- Obsługa przez kompetentnych i wysoko wykwalifikowanych specjalistów serwisowych
- Wyższy poziom elastyczności i efektywności operacyjnej
- Gwarantowane bezpieczeństwo IT poprzez cRSP
- Kanał dostępu CWP dla administratorów obiektu
- Rejestracja połączeń i wykonywanych operacji
Bezpieczeństwo zdalnej obsługi zapewniają następujące czynniki:
- Najwyższy priorytet dla bezpieczeństwa danych i ochrony dostępu: IPsec VPN, SSL VPN
- Bezpieczne technologie: Proxy, DMZ (De-Militarized Zone), szyfrowanie danych, Firewall, redundancja
- Certyfikat bezpieczeństwa ISO 27001
- Siemens CERT audyt – zewnętrzne audyty oceniające bezpieczeństwo informacji i infrastruktury IT
- Złożony proces zarządzania użytkownikami i ich prawami
- Dostęp do systemu tylko z użyciem szyfrowanej karty Siemensa
- Selektywny dostęp - indywidualne nadawanie praw użytkownikom i dostępu do danych: klienci mogą definiować prawa dostępu do swoich systemów i danych
- Traceable Audit Trail: szczegóły dotyczące każdej sesji i każdej osoby są rejestrowane i przechowywane przez 12 miesięcy (na życzenie klienta mogą być przechowywane dłużej)
Według zespołu rozwiązań systemowych i serwisu zaproponowane rozwiązanie w zakresie zdalnej obsługi utrzymania obiektów i obsługi serwisowej to dobry ruch w trosce o bezpieczeństwo pracowników. Ufamy, że zalety tego rozwiązania doceniają także nasi klienci.
Zapisz się na Newsletter
Interesują Cię aktualności Siemens Polska? Zasubskrybuj nasz Newsletter