Varso Place zarządzany przez systemy automatyki budynkowej BMS Desigo firmy Siemens
12 listopada 2019
W ścisłym centrum Warszawy powstaje obecnie wielofunkcyjny kompleks Varso Place, w skład którego wchodzą trzy budynki. O ile pierwsze dwa będą miały wysokość bagatela 90 m (21 kondygnacji) i 81 m (19 kondygnacji), to na szczególną uwagę zasługuje 53-piętrowe Varso Tower. Wysokość budynku (310 m wraz z iglicą) sprawi, że już wkrótce stanie się on najwyższym budynkiem w Unii Europejskiej, przewyższając dotychczasowego lidera rankingu – wieżowiec The Shard w Londynie 309,6 metrów. Nie bez przyczyny na szczycie Varso Tower powstanie ogólnodostępny taras widokowy.
Nazwa projektu nawiązuje do łacińskiej nazwy Warszawy - Varsovia. Obiekt powstaje na działce o powierzchni 1,8 ha zlokalizowanej na rogu ul. Chmielnej i alei Jana Pawła II w bezpośrednim sąsiedztwie Dworca Centralnego. Koncepcja architektoniczna zakłada połączenie wszystkich trzech wież na poziomie parterów, gdzie znajdzie się pasaż handlowy z licznymi sklepami, restauracjami i kawiarniami. 4-kondygnacyjna część podziemna, wspólna dla trzech budynków i sięgająca nawet 19,5m w dół, pomieści m.in. parking oraz część infrastruktury technicznej. Kubatura całego kompleksu wyniesie ponad 1 mln m³.
Wszystkie trzy budynki będą zarządzane przez system BMS Desigo firmy Siemens.
Jak z dumą przyznaje Dariusz Romejko z Siemensa: "Cieszymy się, że dzięki ciężkiej pracy całego zespołu Building Products udało się nam pozyskać ten projekt. Partnerzy systemowi zasłużenie wygrali realizację poszczególnych budynków w wyniku konkursu ofert. Jest to niewątpliwie największy kompleks biurowy realizowany aktualnie w Polsce, który będzie wyposażony w najnowsze oraz innowacyjne rozwiązania firmy Siemens z zakresu automatyki budynkowej".
Zapisz się na Newsletter
Interesują Cię aktualności Siemens Polska? Zapisz się na newsletter!