PKP Cargo kupuje 5 dodatkowych lokomotyw Vectron od Siemens Mobility
PKP Cargo – największy kolejowy operator towarowy w Polsce i drugi w Europie zdecydował się skorzystać z opcji na zakup 5 wielosystemowych lokomotyw Vectron. Wartość kontraktu wraz z utrzymaniem to blisko 112 milionów złotych. Lokomotywy będą przeznaczone do tras międzynarodowych w korytarzu północ-południe. Pierwsze lokomotywy zostaną przekazane PKP Cargo w połowie roku. Kontrakt został podpisany 28 stycznia 2019.
Maszyny transportowe samodzielnie przemieszczające się po halach fabrycznych, zakłady optymalizujące na bieżąco zużycie energii, roboty wykonujące kontrole jakości i dokonujące niezbędnych korekt w toku produkcji – wykorzystanie sztucznej inteligencji w przemyśle ma ogromny potencjał. Już teraz czyni produkcję bardziej wydajną, elastyczną i niezawodną.
Nowoczesne lokomotywy Vectron MS przeznaczone do ruchu towarowego dysponują mocą 6,4 MW, mają prędkość maksymalną 160 km/h i są wyposażone w system ETCS. Posiadają homologację na Polskę, Niemcy, Austrię, Czechy, Słowację, Rumunię i Węgry, przy czym pojazdy z platformy Vectron mają możliwość kursowania aż w 18 europejskich krajach.
We wrześniu 2015 r. PKP CARGO kupiło 15 lokomotyw Vectron MS z prawem do zakupu kolejnych 5 pojazdów. W styczniu br. firma zdecydowała się skorzystać z tej przedłużonej opcji.
– Cieszymy się, że produkt spełnił oczekiwania, a klient zdecydował się na powiększenie swojej floty. Vectrony to najnowocześniejsze na rynku europejskim, uniwersalne lokomotywy, o modułowej konstrukcji, umożliwiającej łatwe dostosowanie do wymogów użytkowania i specyfiki jazdy w różnych krajach. Dzięki nim PKP CARGO z pewnością może budować przewagę konkurencyjną nie tylko w Polsce, ale i całej Europie – powiedział Krzysztof Celiński, prezes Siemens Mobility Sp. z o.o.
- Kupując wielosystemowe lokomotywy Vectron, realizujemy strategię rozwoju Grupy PKP CARGO, której jednym z celów jest zdobycie przez nas pozycji lidera na rynku państw Trójmorza, przez które przebiega europejski korytarz północ-południe. Ten zakup jest również odpowiedzią na potrzeby rynku i dynamicznie rosnącego przewozu intermodalnego którego roczna procentowa dynamika w ostatnich kilku latach była zawsze dwu cyfrowa – stwierdził Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A.
W ciągu kilku lat firma Siemens Mobility sprzedała 41 klientom ponad 800 Vectronów. Dostarczone pojazdy pokonały już blisko 170 milionów kilometrów. W naszym kraju Vectrony jeżdżą w barwach PKP Cargo, DB Cargo Polska, a także Lotos Kolej (wydzierżawione od Industrial Division). Łącznie w Polsce zostały zakupione 44 lokomotywy Vectron.
Subskrybuj nasz Newsletter
Bądź na bieżąco: wszystko co musisz wiedzieć o elektryfikacji, automatyzacji i digitalizacji.