Siemens i ZENOB zbudują jeden z największych magazynów energii w Europie
W Wunsiedel w Niemczech powstanie jeden z największych w Europie magazynów energii, zdolny obsłużyć 20 tys. gospodarstw domowych
Celem Zukunftsenergie Nordostbayern GmbH jest magazynowanie lokalnie wytwarzanej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii i redukcja emisji CO2
Siemens dostarczy instalację o mocy 100MW pod klucz
Współpraca obejmuje wdrożenia techniczne oraz koncepcję finansowania
Siemens Smart Infrastructure i Zukunftsenergie Nordostbayern GmbH (ZENOB) podpisały list intencyjny dotyczący budowy pod klucz magazynu energii elektrycznej o mocy 100 MW w Wunsiedel w Niemczech. Magazyn o pojemności 200 MWh ma wykorzystywać nadwyżki energii odnawialnej i pokrywać szczyty zapotrzebowania w sieci elektroenergetycznej. Instalacja będzie miała powierzchnię 5 tys. metrów kwadratowych i będzie w stanie zaopatrzyć w energię elektryczną 20 tys. gospodarstw domowych przeciętnej wielkości.
Litowo-jonowy system magazynowania energii zostanie dostarczony przez Fluence, spółkę joint venture pomiędzy Siemens i AES. Siemens zajmie się zarządzaniem projektem, w tym techniczną koncepcją wdrożenia, budową systemu rozdzielnicy średniego napięcia i przyłączeniem do sieci wysokiego napięcia. Treść listu intencyjnego dotyczy również opracowania koncepcji finansowania.
- Magazyny energii elektrycznej są ważnym elementem kształtującym przyszłość energetyki – mówi Marco Krasser, dyrektor zarządzający SWW Wunsiedel GmbH, jednego z partnerów w Zukunftsenergie Nordostbayern GmbH. – Pomagają stabilizować sieć i lepiej wykorzystać energię wytworzoną ze źródeł odnawialnych. Pobierają nadwyżkę energii z sieci i zwracają ją, gdy zapotrzebowanie na energię elektryczną jest wyższe. Inteligentna technologia magazynowania zwiększy lokalne i krajowe dostawy zielonej energii. Dlatego rozwijanie technologii magazynowania energii i zwiększania ich wydajności jest tak istotne dla całej transformacji energetycznej.
Planowany system firmy Fluence pozwoli na bardziej elastyczne wykorzystanie czystej energii poza godzinami produkcji, w tym w okresach szczytowego obciążenia sieci.
- Jest to również korzystne dla operatora sieci, ponieważ daje mu większą swobodę w kompensowaniu wahań napięcia, które są coraz bardziej powszechne ze względu na ekspansję wytwarzania energii odnawialnej - zaznacza Bernd Koch, szef działu Technology Performance Services w Siemens Smart Infrastructure Germany. Dla operatora sieci rozwiązanie to oznacza znaczną ulgę. - Włączanie i wyłączanie dużych zakładów przemysłowych w obszarze sieci wymaga dużej ilości energii elektrycznej - stwierdza kierownik projektu Siemens Andreas Schmuderer. – Do tej pory operator sieci musiał więc utrzymywać spore rezerwy. Jeśli uda się je w przyszłości wyeliminować, na lokalnym rynku energii pojawi się ogromny potencjał redukcji emisji CO2.
W ubiegłym tygodniu w Wunsiedel odbyło się oficjalne wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę elektrowni wodorowej o mocy 8,75 MW. Po uruchomieniu w 2022 r. zakład będzie produkować do 1350 ton wodoru rocznie, wykorzystując wyłącznie energię odnawialną, pochodzącą na przykład z energii słonecznej lub wiatrowej.
Siemens w Polsce jest dostawcą zarówno w obszarze finansowania jak i dostarczania technologii do magazynów energii.
Nasze globalne doświadczenia pozwalają na budowę w pełni komercyjnych, skalowalnych magazynów energii, które pod marką Fluence realizowane są od ponad 12 lat.
Fluence to doświadczenie ponad 100 projektów i uruchomionej 2,5 GW mocy magazynów.
Jako spółka Siemens w Polsce korzystamy z tych doświadczeń by z powodzeniem móc je realizować również w kraju.
Kontakt:
Rafał Kuźniak
Zapisz się do newslettera
Interesują Cię aktualności Siemens Polska? Zasubskrybuj nasz Newsletter