Program stażowy Siemensa ułatwia start w zawodzie

Lider transformacji cyfrowej, wspiera rozwój ambitnych studentek i studentów poprzez programy stażowe. Trwa nabór do kolejnej edycji.

Program stażowy Siemensa przeznaczony jest dla studentów ostatniego roku i absolwentów. Kierowany jest do osób zmotywowanych do działania, które chcą zapewnić sobie dobry start na rynku pracy. Nabór do kolejnej edycji właśnie ruszył. 
Warto, bo według Rankingu Forbes, Poland’s Best Employers 2022,  Siemens to w wielu kategoriach pracodawca numer 1 w Polsce.

Relacja win-win

Studenci aplikując do programu stażowego chcą się rozwijać i zdobywać doświadczenie. Zależy im na pogłębianiu wiedzy i zdobywaniu tej praktycznej, której nie mieli okazji poznać na studiach. Do organizacji wnoszą zaś spojrzenie z perspektywy młodego pokolenia, kreatywność i nieszablonowe podejście do pracy.

 

Każdy ze stażystów ma przypisanego mentora – zazwyczaj jest to przełożony lub członek zespołu – który w partnerskiej relacji kompleksowo wdraża podopiecznego w życie organizacji. Relacja ta opiera się na zaufaniu, otwartości  i wzajemnej inspiracji.   

Absolwenci projektu stażowego podają pałeczkę dalej

Stałym elementem rocznego programu rozwojowego Siemensa jest przygotowanie i przeprowadzenie projektu cross-biznesowego. Stażyści i stażystki tegorocznej edycji, we współpracy z IAESTE Polska – organizatorem największego cyklu warsztatów inżynierskich w Polsce, przygotowali dla studentów praktyczne case study.

W trakcie warsztatów zaproszeni eksperci i ekspertki przybliżyli uczestnikom zagadnienia m.in. zrównoważonego rozwoju, przedsiębiorstwa przyszłości oraz przemysłu 4.0. Podczas zadania konkursowego studenci czterech uczelni technicznych (Politechniki Gdańskiej, Warszawskiej, Poznańskiej i Wrocławskiej) mieli okazję wykorzystać świeżo zdobytą wiedzę i swoje umiejętności w przygotowaniu projektu strategii rozwoju zrównoważonego przedsiębiorstwa przyszłości.

 

Studenci stanęli na wysokości zadania - w centrum przedsiębiorstwa przyszłości stawiając człowieka. Zadbali o jego bezpieczeństwo, well-being i rozwój. Nie zapomnieli również o efektywności energetycznej procesów, zrównoważonym łańcuchu dostaw, stabilności zasilania zakładu, digitalizacji  oraz ochronie środowiska.

Kontakt dla mediów:

Mateusz Puzyno

+ 48 660 622 346 

mateusz.puzyno@siemens.com

 

Linkedin: www.linkedin.com/company/siemens

Facebook: www.facebook.com/SiemensPolska

 

 

 

 

Siemens AG – globalna firma technologiczna obecna na polskim rynku od 1991 roku. W Polsce obejmuje 5 wyspecjalizowanych spółek oferujących kompleksowe usługi z zakresu automatyki i cyfryzacji w przemyśle i infrastrukturze, oprogramowania dla przemysłu, dystrybucji i rozdziału energii elektrycznej, transportu i e-mobilności, ochrony zdrowia oraz finansowania inwestycji: Siemens Sp. z o.o., Siemens Mobility Sp. z o.o., Siemens Financial Services Sp. z o. o., Siemens Industry Software Sp. z o.o. (wraz z Mentor Graphics Sp. z o. o.) oraz Siemens Healthcare Sp. z o. o.

 

Siemens Sp. z o. o. (Siemens Polska), największa spośród spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Siemens AG w Polsce. Lider wdrażania innowacyjnych technologii i partner polskiej gospodarki na drodze do poprawy jej konkurencyjności, odporności i bezpieczeństwa. Promotor transformacji cyfrowej w przemyśle i infrastrukturze. W ramach przyjętej strategii zrównoważonego rozwoju Siemens upowszechnia rozwiązania redukujące wpływ człowieka na środowisko.