Cyfrowe przedsiębiorstwa w przemyśle procesowym
Cyfrowy bliźniak to przydatne narzędzie, które integruje dane z całego cyklu życia zarówno nowych, jak i istniejących zakładów przemysłowych. Można go wykorzystać do optymalizacji długotrwałych procesów oraz podniesienia wydajności i elastyczności przedsiębiorstwa.Przedsiębiorstwa powinny przede wszystkim pracować stabilnie, bez nieplanowanych przestojów oraz z zachowaniem maksymalnej wydajności energetycznej. Oprócz tego jakość produktu końcowego powinna być utrzymana na stałym poziomie. Można to osiągnąć przeprowadzając symulacje, testy oraz optymalizację procesu przed rozpoczęciem pracy.
Gromadzenie i przetwarzanie danych jest kluczem do usprawnienia pracy przedsiębiorstwa. Informacje pozyskane podczas produkcji oraz od klientów końcowych pozwalają zoptymalizować procesy oraz uniknąć przerw w pracy zakładu.
Powstały w ten sposób inteligentny model danych (cyfrowy bliźniak) pozwala stworzyć cyfrową wersję produktu, procesu oraz całego zakładu produkcyjnego.
Kolejnym istotnym elementem jest możliwość szybkiej i elastycznej reakcji na indywidualne zamówienia klientów. Produkty muszą trafiać na rynek tak szybko jak to możliwe i przy możliwie najniższych nakładach finansowych. Skupienie się wyłącznie na rozwiązaniach automatyki już nie wystarcza.
Aby firmy produkcyjne oraz inżynierowie w pełni wykorzystali potencjał digitalizacji, baza danych musi obejmować wszystkie etapy pracy nad produktem (planowanie, projektowanie, produkcja, usługi posprzedażowe), a także dostawców oraz klientów końcowych. Dzięki temu można wykorzystać dane i doświadczenie zdobyte na każdym szczeblu łańcucha wartości do ciągłej optymalizacji procesu projektowania.
Zobacz z jakich elementów składa się na przedsiębiorstwo cyfrowe
Chcąc pomóc klientom wykorzystać potencjał Industry 4.0, opracowaliśmy portfolio rozwiązań, dla czterech podstawowych elementów przedsiębiorstwa cyfrowego. Dzięki skalowalnym rozwiązaniom, przedsiębiorstwa z branży produkcyjnej i procesowej mogą osiągnąć pełną digitalizację na każdym szczeblu łańcucha wartości. Dowiedz się jakie są kluczowe elementy Przedsiębiorstwa Cyfrowego dzięki naszej interaktywnej infografice.Innowacje w budowie maszyn i instalacji
Ponieważ firmy przekształcają się w cyfrowe przedsiębiorstwa, cyfryzacja zmienia wszystko. Ten trend wymaga nowych koncepcji maszyn i urządzeń, które z kolei stawiają nowe wymagania w zakresie budowy maszyn i inżynierii instalacji. Potrzebne jest cyfrowe planowanie i symulacja, integracja z przemysłowymi sieciami komunikacyjnymi, dostęp do najważniejszych funkcji bezpieczeństwa i spójne, kompleksowe interfejsy przesyłu danych dla nowych strategii usług.
Dowiedz się, jak zareagować szybciej, wydajniej i elastyczniej oraz dziś wykorzystaj korzyści płynące z cyfryzacji.