Ludzie spędzają około 90 procent swojego życia w pomieszczeniach, nie ma miejsca, gdzie spędzamy więcej czasu w naszym życiu. Tak więc budynki to znacznie więcej niż tylko cztery ściany. Są to miejsca, w których uczymy się najważniejszych lekcji życia, w których spotykamy ludzi, którzy nas inspirują, gdzie rodzą się najlepsze nasze pomysły. Budynki są miejscem, gdzie spędzamy czas z ludźmi, których kochamy. I najważniejsze: one są naszymi domami - i nie ma na świecie miejsca, które jest dla nas tak szczególne.
Wszyscy zaczynamy życie w idealnym miejscu: w brzuchu matki. Miejscu, gdzie nigdy nie jest za zimno, nigdy nie jest zbyt ciepło, nigdy nie jest zbyt głośno, nigdy nie jest zbyt cicho; miejscu, gdzie zawsze możemy czuć się bezpiecznie.
Nasze życie zaczyna się w idealnym miejscu - na długo zanim nawet możemy myśleć. Dlaczego zatem nasze dalsze życie nie może przebiegać w idealnych miejscach? Idealnie zaprojektowanych do tego celu. Miejscach do nauki, miejscach do rozwoju, miejscach do wzrastania, miejscach naszego sukcesu.
Aby stworzyć takie idealne miejsca - potrzeba "Ingenuity for life", potrzeba dać ludziom miejsce do osiągnięcia przez nich ich najbardziej ambitnych celów, dać ludziom miejsce, w którym mogą zawsze czuć się bezpiecznie, trzeba zapewnić im miejsce, w którym mogą żyć tak jak chcą.
Idealne miejsca istnieją
Jako zaufany doradca, solidny partner, integrator systemów oraz dostawca usług i dostawca produktów, branża Building Technologies firmy Siemens oferuje energooszczędne, bezpieczne budynki i infrastrukturę. Nasi ludzie, nasz światowy kierunek, nasze wieloletnie doświadczenie i nasza wiedza techniczna, to nasza pasja, która pomaga tworzyć idealne miejsca - Państwa idealne miejsca. Doświdczenie w tworzeniu idealnych miejsc:"Ingenuity for life" tworzy idealne miejsca – z digitalizacją
Digitalizacja oznacza, że budynki rozmawiają. Na całym świecie, budynki robią coś, czego nigdy wcześniej nie robiły ... One mówią! Digitalizacja daje im głos. Budynki mówią nam, jak się czują, jeśli są w stresie, czego im brakuje. Rozumiemy to, co mówią! Dzięki otrzymanym informacjom tworzymy doskonałe miejsca. Doświadcz z bliska jak pomagamy stworzyć własne idealne miejsce z digitalizacją:Wyższe oceny dzięki bardziej komfortowej temperaturze - to jest "Ingenuity for life"
"Koszty energii w szkołach i przedszkolach w Sosnowcu były bardzo duże, ze względu na zbyt wysokie i trudne do kontrolowania temperatury w klasach. Negatywnie wpływały one również na komfort uczenia się dzieci. Dla władz Sosnowca było oczywiste, że istotny jest całkowity remont systemów szkół: W ciągu zaledwie 10 miesięcy zmodernizowano 87 szkół.Małe zmiany, duże wyniki
Tworzymy wyniki: Oszczędność kosztów wynosi 31 procent. Wydatki na oświetlenie obniżyły się o 21 procent. Co roku CO2 obniża się o 5.220 ton metrycznych. Wspaniałe wyniki. Świetne rezultaty osiagnieto dzięki pomocy firmy Siemens i dzieki temu poprawiła się jakość uczenia się. Uczniowie mają teraz bardziej komfortowe warunki i są bardziej skupieni. Wyniki szkoły są lepsze, a oceny są wyższe.
UE doceniła ten ogromny wpływ na środowisko i społeczeństwo, uhonorowując Siemensa i miasto Sosnowiec za wybitne osiągnięcia w dziedzinie usług energetycznych w Europie.
Historia Sosnowca pokazuje, jak ważne jest idealne miejsce dla naszego osobistego rozwoju. Jednak efektywność energetyczna i optymalizacja wydajności budynków to nie tylko lokalne wyzwania. Jeśli chcemy odnieść sukces w walce ze zmianami klimatu, zrównoważone budynki stanowią ważną część globalnych zmian.
Jedna odpowiedź na zmiany klimatyczne
Budynki stanowią 41 procent zużycia energii na całym świecie i wytwarzają jedną trzecią emisji gazów cieplarnianych. Ponieważ opinia publiczna wymaga większej przejrzystości w zakresie ochrony środowiska i odpowiedzialności przed organami publicznymi i komercyjnymi, poprawa efektywności budynków jest niezbędnym ruchem. Inteligentne budynki uwzględniają redukcję energii do 30 procent kosztów życia budynku. Optymalizacja wydajności jest istotnym krokiem nie tylko w spełnieniu oczekiwań dotyczących zrównoważonego rozwoju i redukcji emisji, ale stanowi kluczową dźwignię poprawiającą pozycję finansową, regulacyjną i reputacyjną.
Dowiedz się więcej o efektywności energetycznej, zrównoważonych budynkach i o tym, jak przekształcić budynki w prawdziwe aktywa.