Certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania
Zadowolenie klienta, zdrowe środowisko, zdrowi pracownicy, zdrowe warunki pracy. Wysokie standardy dotyczące jakości naszych produktów, rozwiązań, dostaw i usług są dla nas najwyższym priorytetem. Najcenniejszą wartością naszej organizacji są pracownicy, a ich bezpieczeństwo zawsze stanowi priorytet naszych działań. Przykładamy także wagę do cyberbezpieczeństwa, co czyni nas zaufanym partnerem w świecie cyfrowym naszych klientów. Dlatego od 2012 roku w Siemens Sp. z o.o. funkcjonuje tzw. Integrated Management System i aktualnie oznacza System Zarządzania Jakością, Ochroną Środowiska, Bezpieczeństwem Pracy i Cyberbezpieczeństwem, który spełnia wymagania międzynarodowych norm: ISO 9001:2015 w zakresie jakości, ISO 14001:2015 w zakresie ochrony środowiska, ISO 45001:2018 w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ISO 27001:2013 w zakresie bezpieczeństwa informacji. Od lutego 2022 firma posiada także TISAX label (zakres: SKV885), będący certyfikatem cyberbezpieczeństwa wymaganym przez branżę motoryzacyjną, bazującym na ISO 27001.Realizujemy je poprzez:
- Dostarczanie naszym Klientom rozwiązań najwyższej jakości.
- Zapewnianie i rozwijanie kompetencji wszystkich pracowników.
- Nadawanie wysokiego priorytetu ciągłemu doskonaleniu.
Bezpieczeństwo pracy z tradycjami
Najcenniejszą wartością naszej organizacji są pracownicy, a ich bezpieczeństwo zawsze stanowi priorytet naszych działań. Rozwijamy kulturę bezpieczeństwa, wdrażamy nowe standardy i skupiamy się na działaniach prewencyjnych, a wszystko po to by zapobiegać wypadkom w miejscu pracy. Angażujemy się w programy mające na celu promocję zdrowia oraz aktywnego trybu życia wierząc, że przyczyniamy się tym samym do lepszego samopoczucia naszych pracowników.Przedsiębiorstwa [...] nie mogą wyłącznie wymagać, muszą również dawać, [...], nie wspominając o wszystkich środkach, które ostatecznie służą również poprawie zadowolenia z pracy i ich zdolności do wykonywania pracy.Carl Friedrich von Siemens
Inwestycja w przyszłość
Jako odpowiedzialne przedsiębiorstwo dokładamy również wszelkich starań, aby konsekwentnie minimalizować swój wpływ na środowisko naturalne. Wspieramy w tym naszych klientów oferując im nowoczesne i energooszczędne rozwiązania.
Technologie dedykowane redukcji emisji CO2 zanieczyszczeń wody oraz powietrza stanowią znaczną część obrotów koncernu.
Jeden wspólny cel: zero wypadków i szkód
Dbamy o bezpieczeństwo pracowników naszej organizacji i przedstawicieli firm zewnętrznych z którymi współpracujemy – jest to podstawowa zasada działania spółki SIEMENS na całym świecie. Nasza pro aktywna postawa i pełne zaangażowanie są doceniane i nagradzane.
Nasi pracownicy to nasz największy kapitał. Ich zdrowie i bezpieczeństwo to priorytet naszej firmy.Janina Kugel, Dyrektor Human Resources i Różnorodności
Zero Harm Culture
Od kilku lat w ramach globalnego programu ZeroHarmCulture@Siemens, pracujemy nad tym, aby każdy współpracujący z naszą firmą pracownik czy podwykonawca, w myśl motta „bezpieczeństwo to sposób myślenia”, codziennie rozpoczynał pracę mając świadomość, że w tym aspekcie nie akceptujemy kompromisów. 7 lipca 2017 uzyskaliśmy pozytywny wynik audytu i zdobyliśmy odznaczenie Zero Harm Label 2017.Cyberbezpieczeństwo
Siemens Sp. z o.o. uznaje Cyberbezpieczeństwo za krytyczny obszar dla sukcesu swojej działalności, reputacji, relacji z klientami i zgodności z regulacjami prawnymi.Dla naszego społeczeństwa, klientów, Siemensa, jesteśmy zaufanym partnerem w świecie cyfrowym poprzez dostarczanie wiodących przemysłowych rozwiązań Cyberbezpieczeństwa. Razem tworzymy realne Cyberbezpieczeństwo – ponieważ to się liczyStrategiczna wizja Cyberbezpieczeństwa Siemensa AG