Pracownicy i menedżerowie muszą być przygotowani na nieprzewidywalne incydenty związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Wiedza w zakresie ochrony naszych przedsiębiorstw przed potencjalnymi zagrożeniami jest nie do przecenienia. Jednym z tematów wysuwających się w obecnych czasach czwartej rewolucji przemysłowej na pierwszy plan jest cyberbezpieczeństwo.Dominika Bettman, Prezeska Zarządu Siemens Polska
Raport nt. cyberbezpieczeństwa Siemensa 2020
Siemens, pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji, udostępnia kompendium wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa w przemyśle. Publikacja obejmuje między innymi opisy zagrożeń od strony IT oraz w obszarze procesów przemysłowych (OT). Dokument zawiera także wskazówki, w jaki sposób chronić przedsiębiorstwo zarówno od strony procedur i spełnienia norm, jak i w aspektach technologicznych – narzędzi i usług.
Raport nt. cyberbezpieczeństwa Siemensa ma w pierwszej kolejności pełnić funkcje poradnikowe. Naszym zadaniem było przedstawienie kluczowych zagadnień wiążących się z cyberbezpieczeństwem w przemyśle i przekazanie w skrótowej formie najistotniejszych zagrożeń w obszarze IT oraz OT, takich jak wyciek danych, ransomware czy malware, a także zaleceń dotyczących odpowiedzi zakładów przemysłowych na te zagrożenia.
Dla Siemensa zarządzanie bezpieczeństwem od samego początku znajduje się w centrum uwagi. Nasza firma wyznaje filozofię „Defense in Depth” – głębokiej ochrony – która w praktyce oznacza przestrzeganie zasad określonych przez międzynarodowe stowarzyszenia. Chcemy pomagać przedsiębiorcom budować bezpieczne środowisko biznesowe w duchu Przemysłu 4.0 dzięki dedykowanym rozwiązaniom, takim jak audyt bezpieczeństwa.
Dla kogo przeznaczony jest raport nt. cyberbezpieczeństwa Siemensa?
Dla inżynierów i menedżerów. Dokument ma za zadanie poszerzyć ich wiedzę w zakresie cyberbezpieczeństwa i dostarczyć podstawowe wskazówki na temat kompleksowego podejścia do ochrony informacji i ciągłości działania obejmującego procesy, ludzi i technologie.
Raport pozwoli Państwu:
- Uzupełnić wiedzę w wybranych dziedzinach dotyczących bezpieczeństwa
- Zapoznać się z narzędziami ułatwiającymi ochronę zasobów zarówno od strony procedur jak i technologii.
- Dowiedzieć się jakie, często niedoceniane, aspekty decydują o przygotowaniu przedsiębiorstwa przemysłowego na cyberzagrożenia.
- Dzięki praktycznym case studies zapoznać się z metodami, dzięki którym inne przedsiębiorstwa rozwiązują problemy związane z bezpieczeństwem.
- Zapoznać się z opinią ekspertów.
Dla jakich branż przeznaczony jest raport?
Przemysł. Zarządzanie bezpieczeństwem ma kluczowe znaczenie w zapewnianiu ciągłości działania zakładu przemysłowego. Raport nt. cyberbezpieczeństwa Siemensa zwraca uwagę na specyfikę firm przemysłowych w obszarze bezpieczeństwa oraz rozwiązania dedykowane dla przemysłu pod kątem infrastruktury krytycznej oraz elementów innych aktywnych infrastruktur.
W dokumencie wiele miejsca poświęcono praktycznym aspektom wdrożenia zasad bezpieczeństwa i technologii podnoszących poziom ochrony. Na przykładzie studiów przypadków firm Constellation Brands i Sapa w Rackwitz zaprezentowano, jak przedsiębiorstwa te przeciwdziałały zagrożeniom i jak zwiększyły bezpieczeństwo zakładu przed atakami oraz nieautoryzowanym dostępem.
Jestem świadom zagrożeń, dlaczego powinienem sięgnąć po raport nt. cyberbezpieczeństwa Siemensa?
Sama świadomość istnienia zagrożeń nie wystarcza i konieczne jest metodyczne, oparte na systemowym podejściu działanie, takie jak audyt bezpieczeństwa. Praktyczne elementy, mogące relatywnie szybko poprawić bezpieczeństwo w wielu przedsiębiorstwach, to zapanowanie nad bazą zainstalowanych urządzeń i ich oprogramowania oraz nieustanne podnoszenie świadomości pracowników i managerów w zakresie cyberbezpieczeństwa.
Patronat
Kontakt
Rafał Bień Kierownik Zespołu Rozwoju Sprzedaży