Data: 6.10.2022
Godzina: 11:00
Język: Polski
Koszt: bezpłatne
Czas trwania: 1 h
Pierwsze spotkanie z cyklu IoT Starter
Omówimy podstawowe założenia Internetu Rzeczy oraz zastanowimy się, jak rozwiązania wpisujące się w tę koncepcję mogą pomóc nam zoptymalizować pracę maszyn i przyczynić się do rozwoju biznesu.Żyjemy w erze cyfrowej rewolucji. Szacuje się, że każdego dnia na świecie generowane jest 2.5 tryliona bajtów danych, które przepływają nieustannie przez serwery i urządzenia podłączone do globalnej sieci Internet lub przechowywane są w lokalnych magazynach. Ich źródłem jest nieskończona liczba inteligentnych urządzeń takich jak telefony komórkowe, komputery i mikrokontrolery, sprzęty RTV i AGD czy elektroniczne gadżety wyposażone w czujniki. To co dla nas jest jedynie pamiątkowym zdjęciem z wakacji, niesie jednak za sobą olbrzymią wartość dla operatorów usług i dostawców aplikacji. Dane wykorzystywane są do udoskonalania i optymalizacji algorytmów, uczenia sieci neuronowych, personalizacji reklam czy oferowania nam produktów i usług dopasowanych do naszych zwyczajów i zainteresowań. Każdego dnia zamieniane są w miliardy dolarów, które trafiają na konta przedsiębiorstw umiejących właściwie z tych danych skorzystać
Pod słowem dane kryją się jednak nie tylko pliki czy strumienie tekstu generowane przez nas w życiu codziennym. To także tysiące odczytów z czujników i urządzeń składających się na maszyny wykorzystywane w środowiskach przemysłowych. Jak wynika z raportu DigiIndex 2022 sporządzonego przez Siemensa, jedynie 18% badanych przedsiębiorstw gromadzi kompletne dane dotyczące zarówno procesów produkcyjnych jak i zarządczych, a 18,7% wykorzystuje je w pełni do optymalizacji i usprawniania tychże. To tak jakbyśmy byli właścicielami rafinerii i odzyskiwali z ropy naftowej jedynie olej napędowy, pozwalając reszcie elementów składowych spłonąć, tracąc tym samym możliwość dodatkowego zysku pochodzącego z benzyny czy gazów rafineryjnych. Gromadzenie odpowiednich danych, ich dalsze przetwarzanie i umiejętne wykorzystanie wyników może znacznie usprawnić wewnętrzne procesy w przedsiębiorstwie, algorytmy czy parametry wykorzystywane w procesie oraz ułatwić diagnostykę, redukując tym samym przestoje wynikające z nieprzewidzianych awarii oraz prowadząc do znalezienia nowych źródeł przychodu bądź oszczędności.
W trakcie webinaru poruszony zostanie temat Internetu Rzeczy w kontekście jego wykorzystania w przemyśle. Omówiona zostanie definicja, podstawowe założenia, a także zasadność wdrażania tej koncepcji w fabrykach i zakładach przemysłowych. Spotkanie będzie miało charakter teoretyczny, ale z naciskiem na to, jakie praktyczne korzyści i efekty może przynieść umiejętne wykorzystanie danych. W końcu mówi się o tym, że dane to nowa waluta – warto więc w nią zainwestować, bo stopa zwrotu jest naprawdę wysoka.