Wobec narastającego kryzysu klimatycznego stworzyliśmy strategię wpisującą się w globalne podejście Siemensa - DEGREE, która pomaga nam kontynuować misję odpowiedzialnego rozwoju biznesu przy jednoczesnej dbałości o człowieka i środowisko. Jako nadrzędny cel przyjęliśmy nadanie gospodarce zrównoważonego charakteru poprzez wspieranie transformacji cyfrowej i energetycznej oraz kokreację nowych modeli biznesowych.
Nasz raport dotyczący zrównoważonego rozwoju: doskonałe wyniki, coraz szybsze tempo zmian
Nieustannie zbliżamy się do celów zrównoważonego rozwoju, jakie sobie wyznaczyliśmy. W trakcie Dni Rynków Kapitałowych 2021 określiliśmy ambitne cele związane ze strategią środowiskową, społeczną i zarządczą naszej firmy, które zostały uwzględnione w programie DEGREE. W publikowanym dzisiaj raporcie dotyczącym zrównoważonego rozwoju za rok podatkowy 2021 informujemy o postępach w osiąganiu tych celów.
Podstawowe informacje o naszych działaniach z zakresu zrównoważonego rozwoju
Zapoznaj się z naszymi case study realizowanymi zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju
Dzięki stosowaniu naszych produktów i technologii, w roku finansowym 2021 nasi klienci globalnie zredukowali emisje gazów cieplarnianych o 88 milionów ton.
78% energii, jaką zużywamy jako Siemens globalnie to energia zielona. Dotyczy to także całej energii dostarczanej do naszej siedziby w Warszawie.
Dariusz Sokulski, Sustainability Officer, Siemens Polska
W naszej nowej strategii najważniejsze jest skierowanie się ku zrównoważonemu rozwojowi. Hasłem przewodnim, które pojawiło się przy okazji jej wdrażania, brzmi: "Zmieniamy polską gospodarkę, dbając o dobro planety". Pojmujemy to, jako działanie nie tylko nasze, jako Siemensa, ale zmieniamy świat na lepszy wspólnie z naszymi klientami, z firmami, z którymi współpracujemy. Wspólnie poszukujemy obszarów, w których można zmieniać biznes, ale nie tylko w odniesieniu do tematów środowiskowych, ale także w odniesieniu do odpowiedzialności społecznej, czy zmiany pewnych modeli biznesowych.
Maciej Kaysiewicz, Sustainability Officer, Siemens Polska w latach 2020-2022
Zapoznaj się z całym artykułem:
Wdrażając program DEGREE, Siemens wprowadza swoje zobowiązania dotyczące strategii ESG na zupełnie nowy poziom. Program ten definiuje kompleksowe podejście wszystkich naszych interesariuszy - klientów, dostawców, inwestorów, pracowników, społeczności którym służymy, a także całej naszej planety. Określając cele dotyczące ochrony środowiska, współpracy społecznej i zarządzania, budujemy lepszą przyszłość uwzględniając ograniczenia wynikające z konieczności ochrony naszej planety. Promujemy także kulturę wzajemnego zaufania, delegowania uprawnień i rozwoju. Zapobiegamy wykluczeniu gospodarczemu oraz sprawiamy, że nasi pracownicy i nasze spółki będą w stanie stawić czoła wszelkim wyzwaniom, z jakimi przyjdzie im się mierzyć w przyszłości.
Wyznaczyliśmy sobie jasne, niezwykle ambitne cele dotyczące wszystkich obszarów ESG, które będziemy realizować zarówno w ramach działalności wewnętrznej, jak i przy współpracy z klientami. Program DEGREE wykorzystuje nasze bogate doświadczenie oraz opiera się na rozwiązaniach technologicznych, czerpiąc jednocześnie ze stanowiących podstawę naszej strategii biznesowej celów. Firma Siemens dąży do tego, by rozwijać się w sposób zrównoważony, tworząc wartość dodaną dla wszystkich swoich interesariuszy, zapewniając rozwój klientom i tworząc lepsze jutro dla nas wszystkich.
Dążymy do tego, by firma Siemens stanowiła wzór godny naśladowania. Odpowiedzialne podejście do biznesu odgrywa kluczową rolę w strategii naszej firmy. Przestrzegamy najwyższych standardów zarządzania środowiskowego, szanujemy prawa człowieka w całym łańcuchu dostaw oraz promujemy kluczowe dla nas wartości, takie jak wiarygodność i uczciwość we wszystkich aspektach naszej działalności.

Wskaźnik stopnia cyfryzacji przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce
Polska gospodarka przyspieszyła wdrażanie technologii cyfrowych. Widać to po zmianie podejścia firm do digitalizacji, na co wskazują wyniki tegorocznej edycji raportu DIGI INDEX.
DIGI INDEX to barometr nastrojów osób zarządzających produkcją, służący jako badanie cyfrowej świadomości polskiego rynku, który Siemens opracowuje od 2020 roku.
Raport określa podejście do digitalizacji w 4-punktowej skali. Rezultat poniżej 2 pkt. oznacza bardzo niski wynik, nawołujący do pilnych wdrożeń. Przez ostatnie dwa lata w Polsce mieliśmy do czynienia właśnie z taką sytuacją.