Przetworniki radarowe
Prawdziwa inteligencja zbudowana na doświadczeniu - zobacz różnicę.
Jeśli chodzi o pomiar poziomu radaru, nadszedł czas, aby zapytać: co doświadczenie urządzenia oferuje Twoim operacjom? Co ułatwi ci pracę, a nie trudni? W przypadku nadajników radarowych firmy Siemens doświadczenie oznacza odpowiedź na trudne warunki, z którymi nie mogą sobie poradzić inne technologie - i urządzenia naszych konkurentów. Nasza technologia przetwarzania sygnałów dla urządzeń poziomu bazuje na doświadczeniu ponad miliona przetworników na całym świecie. Dzięki technologii radarowej Siemens, doświadczenie to oznacza zarządzanie materiałami i optymalizowanie porządkowania zasobów, aby efektywniej wykorzystywać te zasoby, zwiększając wydajność i oszczędzając pieniądze.
Doskonałość w pomiarze poziomu
Łatwa konfiguracja, brak potrzeby dostrajania oraz monitorowanie poziomu w najtrudniejszych warunkach. Radarowe przetworniki Siemens są wyposażone w przetwarzanie echa Process Intelligence, wąską wiązkę i różne konfiguracje anten do pomiarów w ciałach stałych i cieczach. Zobacz je w akcji.SITRANS LR560 w Carr's Flour
Pomiar poziomu w przemyśle zbożowym
Ręczny pomiar ziarna w 26 silosach? Zobacz, jak Carr’s Flour powtarzała tę czasochłonną czynność w przeszłości. Duży zasięg i wysoka dokładność SITRANS LR560 zapewnia niezawodny pomiar w tych zapylonych, wysokich silosach.
SITRANS LR560, ekspert od piasku w Filcom
Pomiar poziomu piasku
Duży kąt usypu i materiały, które mogą niszczyć urządzenia. Zobacz, jak bezkontaktowy SITRANS LR560 może z łatwością zmierzyć poziom piasku.
Każde ziarenko się liczy
SITRANS LR560
Radarowe przetworniki poziomu do monitoringu piasku roponośnego łączą zaawansowany pomiar poziomu z cyfrowymi rozwiązaniami dla pól naftowych w celu zapewnienia wydajności.