Przetworniki radarowe

Prawdziwa inteligencja zbudowana na doświadczeniu - zobacz różnicę.

Jeśli chodzi o pomiar poziomu radaru, nadszedł czas, aby zapytać: co doświadczenie urządzenia oferuje Twoim operacjom? Co ułatwi ci pracę, a nie trudni? W przypadku nadajników radarowych firmy Siemens doświadczenie oznacza odpowiedź na trudne warunki, z którymi nie mogą sobie poradzić inne technologie - i urządzenia naszych konkurentów. Nasza technologia przetwarzania sygnałów dla urządzeń poziomu bazuje na doświadczeniu ponad miliona przetworników na całym świecie. Dzięki technologii radarowej  Siemens, doświadczenie to oznacza zarządzanie materiałami i optymalizowanie porządkowania zasobów, aby efektywniej wykorzystywać te zasoby, zwiększając wydajność i oszczędzając pieniądze.

Zaawansowana konfiguracja i zamawianie produktów

PIA Life Cycle Portal

Informacje produktowe

Doskonałość w pomiarze poziomu

Łatwa konfiguracja, brak potrzeby dostrajania oraz monitorowanie poziomu w najtrudniejszych warunkach. Radarowe przetworniki Siemens są wyposażone w przetwarzanie echa Process Intelligence, wąską wiązkę i różne konfiguracje anten do pomiarów w ciałach stałych i cieczach. Zobacz je w akcji.

SITRANS LR560 w Carr's Flour

Pomiar poziomu w przemyśle zbożowym

Ręczny pomiar ziarna w 26 silosach? Zobacz, jak Carr’s Flour powtarzała tę czasochłonną czynność w przeszłości. Duży zasięg i wysoka dokładność SITRANS LR560 zapewnia niezawodny pomiar w tych zapylonych, wysokich silosach.

SITRANS LR560, ekspert od piasku w Filcom

Pomiar poziomu piasku

Duży kąt usypu i materiały, które mogą niszczyć urządzenia. Zobacz, jak bezkontaktowy SITRANS LR560 może z łatwością zmierzyć poziom piasku.

Każde ziarenko się liczy

SITRANS LR560

Radarowe przetworniki poziomu do monitoringu piasku roponośnego łączą zaawansowany pomiar poziomu z cyfrowymi rozwiązaniami dla pól naftowych w celu zapewnienia wydajności.

Czytaj więcej

Referencje

Referencje

Co klienci mówią o radarowych pomiarach poziomu Siemensa
Pobieranie, Wsparcie, Usługi

Pobieranie, Wsparcie, Usługi

Znajdź pliki do pobrania, wsparcie i usługi dla Aparatury Pomiarowej Siemens.

Najszybsza droga do ekspertów

Proponowane rozwiązania dla zapytań i bezpośredniego dostępu do naszych ekspertów w dziale Wsparcia Technicznego.

Oferta serwisu

Aby zachować konkurencyjność, firmy w branży muszą zapewnić, a najlepiej zwiększyć, dostępność i produktywność maszyn oraz urządzeń. Jako Twój partner oferujemy unikalną gamę usług i wsparcia w oparciu o naszą szeroką wiedzę technologiczną i branżową.

Wsparcie

Jako Twój partner oferujemy unikalną gamę usług i wsparcia w oparciu o naszą szeroką wiedzę technologiczną i branżową. Dzięki naszej ofercie możesz oczekiwać wysokiego stopnia niezawodności i pewnej cyfrowej przyszłości dla Twojej firmy.

Dobrze wyszkoleni do sprawnej obsługi

Otrzymuj znormalizowane lub indywidualne ekspertyzy bezpośrednio od producenta - z centrami szkoleniowymi w ponad 60 krajach.

Zintegrowane bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie w procesach przemysłowych. Awaria urządzeń istotnych dla bezpieczeństwa może mieć poważne konsekwencje dla ludzi, procesu i środowiska. Dlatego szeroka gama naszych urządzeń pomiarowych wyposażona jest w funkcje bezpieczeństwa w celu maksymalnego ograniczenia ryzyka.

Kontakt

Najlepsza w branży technologia do najtrudniejszych zastosowań

Kiedy współpracujesz z firmą Siemens, zyskujesz prawdziwą wszechstronność zastosowań: łatwy do zainstalowania radarowy pomiar poziomu z połączeniami kołnierzowymi, gwintowymi i sanitarnymi dla każdej aplikacji. Ta szeroka gama urządzeń jest wysoce niezawodna i precyzyjna, zawiera innowacyjne opcje i projekty dla Twojej branży i Twojego procesu.

Bezpośredni kontakt z Siemens

Skontaktuj się z nami