Radarowe przetworniki falowodowe
Niezawodna instalacja, bardzo krótka konfiguracja - radar, który po prostu działa.
Cztery modele stanowią serię radarów falowodowych Siemensa - Twoi eksperci dla wszystkich aplikacji. Do pomiaru rozdziału faz lub poziomu, radar falowodowy firmy Siemens robi to, czego potrzebujesz - od najprostszych aplikacji do najbardziej wymagających. Szybka i łatwa konfiguracja za pomocą lokalnego wyświetlacza z czterema przyciskami i menu kreatora szybkiego uruchomienia zapewnia sprawne działanie w ciągu kilku minut, oszczędzając czas i pieniądze. Dodatkowo, urządzenie jest wstępnie skonfigurowane, aby pasowało do twoich potrzeb, więc zazwyczaj nie wymaga instalacji na miejscu.
Radarowy przetwornik falowodowy SITRANS LG po prostu działa. Prosta, niezawodna instalacja i mało do konfiguracji. Ekstremalne warunki procesu nie mają szans. Idealny dla najłatwiejszych aplikacji i dla najbardziej wymagających, w tym dla bezpieczeństwa funkcjonalnego SIL 2 / SIL 3.
Higiena. Ciecze. Materiały sypkie. Zawiesiny. Kontrola procesu. Agresywne materiały.
Możliwości są nieskończone. Dzięki automatycznemu tłumieniu echa można mierzyć medium obrastające. Zaawansowana diagnostyka, w tym trendy, profile, zapamiętywanie zdarzeń i rejestracja. Zaawansowane przetwarzanie echa z szybką reakcją zapewnia dokładny i niezawodny pomiar poziomu lub rozdziału faz w pełnym zakresie zastosowań, dzięki czemu zawsze będziesz mieć dokładne odczyty nawet w małych pojemnikach i w materiale o niskiej stałej dielektrycznej. Dzięki wymiennym i regulowanym sondom, jeśli twój proces się zmienia, twoje urządzenie pomiarowe też może.
Kontakt
Najlepsza technologia przemysłowa dla najtrudniejszych aplikacji
Począwszy od płynów, przez materiały sypkie aż po szlamy, radar falowodowy firmy Siemens jest odpowiedzią na łatwy w instalacji, wszechstronny pomiar poziomu lub rozdziału faz, dostosowany do konkretnych wymagań procesowych. Aplikacje higieniczne i warunki ekstremalne nie stanowią problemu dla tych elastycznych urządzeń.