Przetworniki ultradźwiękowe do ciągłego pomiaru poziomu

Sprawdzone w praktyce w ponad milionie aplikacji na całym świecie

Na całym świecie urządzenia ultradźwiękowe firmy Siemens można znaleźć niemal na każdym rynku. I jest powód, dla którego nadal są standardem branżowym dla wielu zastosowań: dokładność, próg cenowy,  trwałość,  łatwość użycia. Jako wiodący na świecie dostawca technologii ultradźwiękowego pomiaru poziomu, Siemens oferuje szeroki wybór urządzeń, przyjaznych dla użytkownika i niezawodnych przetworników, szerokiej gamy sterowników i szeregu przetworników.

Zaawansowana konfiguracja i zamawianie produktów

PIA Life Cycle Portal

Przetworniki samodzielne

Przetworniki

Przetworniki ultradźwiękowe firmy Siemens są wyposażone w technologię Process Intelligence, zapewniającą inteligentne przetwarzanie profili echa. Od opłacalnych, łatwych do zainstalowania opcji po zaawansowaną technologię przetworników, zapewniającą niezrównaną niezawodność, znajdziesz to, czego szukasz.

Przetworniki-kontrolery

Przetworniki

Nasze portfolio produktów ultradźwiękowych jest idealne do zastosowań we wszystkich gałęziach przemysłu. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz najwyższej dokładności na świecie w swoich otwartych kanałach, solidnego pomiaru poziomu ciał stałych czy monitorowania w dwóch punktach, ultradźwięki firmy Siemens to zapewniają.

Sondy pomiarowe

Czujniki

Sondy Echomax Siemensa są łatwe w montażu, prawie nie potrzebują utrzymania, są odporne na kurz, wilgoć, wibracje, zalanie i wysokie temperatury. A dla brudnych aplikacji, samoczyszczące się głowice sond ultradźwiękowych dosłownie otrząsają się z brudu i nagromadzonego materiału, zapewniając niezawodną wydajność, jakiej potrzebujesz.

Akcesoria

Akcesoria

Od oprogramowania konfiguracyjnego i wsporników montażowych po czujniki temperatury, oferujemy szeroki wybór akcesoriów, które ułatwiają instalację.

Informacje produktowe

Przewaga ultradźwięków Siemensa

Portfolio ultradźwiękowe firmy Siemens obejmuje przetworniki i systemy sterowania. Dzięki funkcjom takim jak automatyczne tłumienie echa, samooczyszczanie głowic i kształtowanie krzywej TVT, urządzenia ultradźwiękowe firmy Siemens zapewniają wiarygodne odczyty za każdym razem. Dzięki możliwości sterowania i monitorowania urządzenia te łatwo łączą się z systemami sterowania i mogą dostarczać najistotniejsze dane o twoich procesach.

Ultradźwięk czy radar?

Mity pomiaru poziomu na rynku ochrony środowiska

Każda technologia ma swoją wyjątkową zaletę. Dowiedz się, które aplikacje najlepiej pasują do wybranej technologii.

Pobierz analizę danego przypadku

Początkujący, zaawansowany lub doświadczony

Informacje ultradźwiękowe dla wszystkich poziomów użytkowników. Od nowego użytkownika do doświadczonego profesjonalisty, uzyskaj jak najwięcej z urządzeń ultradźwiękowych i zobacz, co jeszcze mogą zaoferować Twojemu obiektowi. Od prostego pomiaru poziomu po zaawansowane sterowanie, rejestrowanie i monitorowanie, są urządzenia ultradźwiękowe, które pasują do twoich potrzeb.

Pobierz broszury

Referencje

Referencje

Co klienci mówią o ultradźwiękowych pomiarach poziomu Siemensa
Pobieranie, Wsparcie, Usługi

Pobieranie, Wsparcie, Usługi

Znajdź pliki do pobrania, wsparcie i usługi dla Aparatury Pomiarowej Siemens.

Najszybsza droga do ekspertów

Proponowane rozwiązania dla zapytań i bezpośredniego dostępu do naszych ekspertów w dziale Wsparcia Technicznego.

Oferta serwisu

Aby zachować konkurencyjność, firmy w branży muszą zapewnić, a najlepiej zwiększyć, dostępność i produktywność maszyn oraz urządzeń. Jako Twój partner oferujemy unikalną gamę usług i wsparcia w oparciu o naszą szeroką wiedzę technologiczną i branżową.

Wsparcie

Jako Twój partner oferujemy unikalną gamę usług i wsparcia w oparciu o naszą szeroką wiedzę technologiczną i branżową. Dzięki naszej ofercie możesz oczekiwać wysokiego stopnia niezawodności i pewnej cyfrowej przyszłości dla Twojej firmy.

Dobrze wyszkoleni do sprawnej obsługi

Otrzymuj znormalizowane lub indywidualne ekspertyzy bezpośrednio od producenta - z centrami szkoleniowymi w ponad 60 krajach.

Zintegrowane bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie w procesach przemysłowych. Awaria urządzeń istotnych dla bezpieczeństwa może mieć poważne konsekwencje dla ludzi, procesu i środowiska. Dlatego szeroka gama naszych urządzeń pomiarowych wyposażona jest w funkcje bezpieczeństwa w celu maksymalnego ograniczenia ryzyka.

Kontakt

Co daje precyzja i niezawodność Twoim aplikacjom

Twoja placówka jest ruchliwym miejscem, a materiały i warunki w twoich zbiornikach / statkach / studniach ciągle się zmieniają. Przetworniki ultradźwiękowe Siemens wybierają prawidłowe echo po każdym pomiarze, dając stabilne odczyty, jednocześnie umożliwiając szybką reakcję na rzeczywiste zmiany w poziomie materiału. Wynik? Operacje są bardziej opłacalne. Monitorowanie jest zawsze precyzyjne. Procesy można lepiej kontrolować. Można uniknąć kosztownych wycieków.

Bezpośredni kontakt z Siemens

Skontaktuj się z nami