Sygnalizatory poziomu
Oszczędność Twojego zakładu w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i pracy bez kłopotów.
Nowoczesna technologia sygnalizacji odgrywa wiele kluczowych ról w Twoich działaniach, albo we współpracy z innymi instrumentami, albo samodzielnie. Alarmowanie zapasowe w celu wykrycia obecności materiału i / lub monitorowania poziomu, ochrona przed suchobiegiem lub ekonomiczny wybór do wykrywania materiałów - Zakres urządzeń sygnalizacji poziomu Siemens obejmuje to wszystko. Sygnalizatory pojemności, ultradźwiękowe, obrotowe i wibracyjne nadają się do praktycznie wszystkich zastosowań, od materiałów sypkich po płyny i wszystkiego pomiędzy.
Przewaga sygnalizatorów poziomu Siemensa
Portfolio sygnalizatorów Siemens obejmuje urządzenia pojemnościowe, ultradźwiękowe, łopatkowe-obrotowe i technologię wibracyjną. Są przeznaczone do wszystkich aplikacji, od wysoce wrażliwych pomiarów po najbardziej wymagające środowiska. Dzięki łatwej instalacji i integracji z systemem sterowania, te trwałe urządzenia zmniejszają koszty konserwacji, bez względu na aplikację lub materiał.Pełna linia produktów do pomiaru poziomu
Dla naszych klientów prowadzenie zakładu jest ogromną misją. Pomiar poziomu Siemens zapewnia to, czego potrzebuje każdy "kapitan" lub raczej kierownik zakładu. Obejrzyj nasz film i dołącz do rewolucji pomiaru poziomu!
Sygnalizatory wibracyjne SITRANS LVL100 oraz LVL200
Zobacz, dlaczego sygnalizatory SITRANS LVL są idealne do wykrywania pierwotnego lub zabezpieczenia pomiaru ciągłego.
Strona produktu SITRANS LVL100