Ultradźwiękowe przeływomierze bezinwazyjne Clamp-on
Najlepsza wydajność i codzienne użytkowanie.
Ultradźwiękowe przepływomierze bezinwazyjne SITRANS F S przedstawiają zalety cyfrowego przetwarzania sygnałów: wiodącą na rynku dokładność, odporność na zakłócenia i niezawodność. Potrzebujesz czegoś bardziej przekonującego? Dostępne jest również szybkie odświeżanie danych i niesamowita prostosa obsługi na każdym etapie instalacji oraz eksploatacji. Nie ma spadku ciśnienia i strat energii, ale posiada szeroki zakres regulacji i bezinwazyjnych czujników, które można instalować bez cięcia w rurze - SITRANS F S na pewno się nie pomylisz!
Ultradźwiękowe przepływomierze bezinwazyjne SITRANS F S
Siemens jest pionierem w stosowaniu czujników czasu przelotu typu Lamb wave dla przepływomierzy clamp-on. Nazywamy to WideBeam® - zwiększa dokładność zmniejszając wrażliwość na wszelkie zmiany w płynie. W jaki sposób? Technologia WideBeam® wykorzystuje ścianę rury jako falowód, aby zoptymalizować stosunek sygnału do szumu i zapewnić szerszy obszar wibracji. Te wysokowydajne czujniki są przeznaczone do rur stalowych, ale pracują również z aluminium, tytanem i tworzywem sztucznym.Jak działa przepływomierz ultradźwiękowy?
Podczas przemieszczania się w tym samym kierunku, co płynące medium, fale ultradźwiękowe poruszają się szybciej niż fale poruszające się pod prąd. Przepływomierze ultradźwiękowe wykorzystują tę zasadę do dokładnego pomiaru objętości wielu cieczy i gazów - a także do wyznaczania parametrów takich jak gęstość i lepkość. Zobacz wideo, aby dowiedzieć się więcej!
Kontakt
Bez względu na wyzwania związane z procesem - SITRANS F S dostarczy dla Ciebie wszystko
Monitorowanie procesów dzięki dokładnemu pomiarowi ultradźwiękowego zaciśnięcia prowadzi do większej przejrzystości, lepszej produktywności i lepszego wyniku końcowego. Aby zoptymalizować każdą operację, Siemens oferuje szeroki wybór czujników przepływu, przetworników i kompletnych systemów przepływu