Przepływomierze ultradźwiękowe do montażu inline
Wygodna technologia ultradźwiękowa. Dokładność dla rozliczeń.
Kiedy potrzebujesz ultradźwiękowego pomiaru przepływu o najwyższej precyzji - wybierz przepływomierze ultradźwiękowe SITRANS F S. Ta elastyczna rodzina produktów ma coś dla każdego zastosowania przemysłowego i użytkowego - rozliczenia i atesty ATEX, komunikację HART i Profibus PA, kompleksowa autodiagnostyka i znacznie więcej. Nie stać Cię na przestój? Siemens ma również ekonomiczne rozwiązania modernizacyjne - w tym opcje zasilania z baterii dla odległych lokalizacji.
Przepływomierze ultradźwiękowe inline SITRANS F S
Niewątpliwie jest to zaleta ultradźwiękowa, ponieważ przepływomierze mogą pracować niezależnie od przewodnictwa, lepkości, temperatury, gęstości lub ciśnienia. Czujniki i przetworniki SITRANS F S zapewniają imponującą wydajność dla różnych cieczy i gazów - nawet w najtrudniejszych warunkach. Centralne ogrzewanie i chłodzenie? Woda i oczyszczanie ścieków? Zakłady petrochemiczne? Dzięki ultradźwiękowym miernikom firmy Siemens możliwości są nieograniczone.Jak działa przepływomierz ultradźwiękowy?
Podczas przemieszczania się w tym samym kierunku, co płynące medium, fale ultradźwiękowe poruszają się szybciej niż fale poruszające się pod prąd. Przepływomierze ultradźwiękowe wykorzystują tę zasadę do dokładnego pomiaru objętości wielu cieczy i gazów - a także do wyznaczania parametrów takich jak gęstość i lepkość. Zobacz wideo, aby dowiedzieć się więcej!