Przepływomierze wirowe
Przenieś swoje pomiary pary, gazu i cieczy na zupełnie nowy poziom
SITRANS FX to kompleksowe rozwiązanie wirowe do pomiaru objętościowego i masowego przepływu pary, gazów i cieczy - i znacznie, znacznie więcej. Te niezawodne urządzenia wielofunkcyjne integrują monitorowanie przepływu, ciśnienia i temperatury w jedno przyjazne dla użytkownika urządzenie 2-przewodowe. Korzystasz ze zwiększonej efektywności energetycznej i procesów, większej dokładności i znacznych oszczędności. Od nasyconej i przegrzanej pary do surowych chemikaliów, od sprężonego powietrza do ropy naftowej, możesz zmierzyć wszystko za pomocą SITRANS F X. Niezwykła kombinacja funkcji stawia przepływomierze wirowe Siemensa najwyższej lidze.
Przepływomierze wirowe SITRANS F X
Przepływomierze wirowe mierzą przepływ poprzez wykrywanie częstotliwości, przy której naprzemienne wiry opływają przegrodę, która jest uderzana przez medium. Wiry wytwarzają różnicową siłę na skrzydle czujnika, wyginając ją z częstotliwością proporcjonalną do natężenia przepływu mierzonego przez miernik. Ruch oscylującego skrzydła jest przekazywany do elektroniki SITRANS F X przez podwójny piezoelektryczny czujnik kryształowy zamontowany w skrzydle.SITRANS F: Przyszłość pomiarów przepływu
Siemens ma idealne rozwiązanie przepływu dla każdej branży i aplikacji, z obszernym wyborem technologii: elektromagnetycznej, Coriolisa, ultradźwiękowej, wirowej, rotametrycznej i różnicy ciśnień. Nasze innowacyjne czujniki przepływu, przetworniki i systemy są dostosowane do Twoich potrzeb, a często przekraczają Twoje oczekiwania. Obejrzyj wideo, aby zobaczyć, co mamy na myśli!