Elektroniki wagowe SIWAREX dla SIMATIC

Prawdziwa integracja wszystkich aplikacji ważących w środowisku automatyki SIMATIC.

SIWAREX oferuje kompleksową gamę elektronik wagowych dla czujników przenośnikowych, platformowych, wsadowych, workowych, taśmowych oraz przepływomierzy materiałów sypkich i wag różnicowych. Ciągle rozwijany system SIMATIC, płynna integracja z Step 7, TIA Portal i PCS7 oraz długoterminowa dostępność zapewniają bezpieczeństwo inwestycji.

Bezbłędna konfiguracja dzięki inteligentnym konfiguratorom i kreatorom wyboru

Narzędzie TIA-Selection

Wagi platformowe / zbiornikowe

Wagi platformowe / zbiornikowe


Ważenie silosów, zbiorników i platform jest bardzo popularnym zastosowaniem w środowisku przemysłowym. Odpowiednia elektronika SIWAREX zapewnia rozbudowane funkcje, spełniające wszystkie wymagania.

• SIWAREX WP521: moduł wagowy dla SIMATIC S7-1500

• SIWAREX WP231: moduł wagowy dla SIMATIC S7-1200

• SIWAREX WP321: moduł wagowy dla SIMATIC ET 200SP

• SIWAREX U: moduł wagowy dla SIMATIC S7-300 / 400

Dozowanie / Napełnianie / Pakowanie

Dozowanie / Napełnianie / Pakowanie


Wysoka dokładność mieszania i dozowania, szybkie pakowanie i napełnianie są typowymi wymaganiami dla wielu branż. Odpowiednia elektronika SIWAREX zapewnia rozbudowane funkcje, spełniające wszystkie wymagania.

• SIWAREX WP251: moduł wagowy do SIMATIC S7-1200

• SIWAREX FTA: moduł wagowy dla SIMATIC S7-300 / 400

Wagi taśmowe

Wagi taśmowe

Przemysł żwirowy, cementowy, węglowy, recyklingowy i wydobywczy wymagają dokładnych pomiarów masy transportowanych materiałów za pomocą wag taśmowych. Odpowiednia elektronika SIWAREX zapewnia rozbudowane funkcje, spełniające wszystkie wymagania


• SIWAREX WP241: moduł wagowy do SIMATIC S7-1200

• SIWAREX FTC: moduł wagowy dla SIMATIC S7-300 / 400

Wagi różnicowe

Wagi różnicowe

Ciągłe procesy dozowania oraz regulacja przepływu dodatków to zadania dla wag różnicowych.  Odpowiednia elektronika SIWAREX zapewnia rozbudowane funkcje,  umożliwiające integrację z systemem automatyki SIMATIC S7-300 / 400.

Pomiar siły / momentu obrotowego

Pomiar siły / momentu obrotowego

Szybkie pomiary sił i momentów obrotowych są kluczowymi czynnikami dla branży pakowania, formowania i obrabiarek. Analogowy moduł wejściowy SIMATIC ET 200SP AI 2xSG 4- / 6-wire HS jest właściwym rozwiązaniem dla tych aplikacji.

Interfejsy Ex

Interfejsy Ex

Interfejs SIWAREX IS oferuje możliwość podłączania czujników  znajdujących się w strefach zagrożonych wybuchem do elektroniki wagowej SIWAREX.

Informacja produktowa

Łatwa integracja modułów wagowych SIWAREX ze środowiskiem SIMATIC

Ważenie, napełnianie, pakowanie i dozowanie. Łatwiejsze i bardziej skuteczne niż kiedykolwiek. Z modułami SIWAREX.

SIWAREX oznacza bezproblemową, zintegrowaną technologię ważenia w środowisku SIMATIC. Ciągła połączenie i diagnostyka, bezpłatne edytowalne interfejsy użytkownika, bezpieczna i bezpośrednia komunikacja za pośrednictwem magistrali systemowej CPU umożliwiają realizację systemów wagowych na najwyższym poziomie. Jako integralna część TIA Portal, Step 7 i PCS7, wszystkie wymagania nowoczesnych i złożonych systemów wagowych oraz ich otoczenia mogą być łatwo zrealizowane.

Odkryj świat ważenia z firmą Siemens

Pobierz broszurę (en)

Referencje

Referencje

Co klienci mówią o Technologii Wagowej Siemens
Pobieranie, Wsparcie, Usługi

Pobieranie, Wsparcie, Usługi

Znajdź pliki, wsparcie i usługi dla Technologii Wagowej Siemens.

Najszybsza droga do ekspertów

Proponowane rozwiązania dla zapytań i bezpośredniego dostępu do naszych ekspertów w dziale Wsparcia Technicznego.

Oferta serwisu

Aby zachować konkurencyjność, firmy w branży muszą zapewnić, a najlepiej zwiększyć, dostępność i produktywność maszyn oraz urządzeń. Jako Twój partner oferujemy unikalną gamę usług i wsparcia w oparciu o naszą szeroką wiedzę technologiczną i branżową.

Wsparcie

Jako Twój partner oferujemy unikalną gamę usług i wsparcia w oparciu o naszą szeroką wiedzę technologiczną i branżową. Dzięki naszej ofercie możesz oczekiwać wysokiego stopnia niezawodności i pewnej cyfrowej przyszłości dla Twojej firmy.

Dobrze wyszkoleni do sprawnej obsługi

Otrzymuj znormalizowane lub indywidualne ekspertyzy bezpośrednio od producenta - z centrami szkoleniowymi w ponad 60 krajach.

Zintegrowane bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie w procesach przemysłowych. Awaria urządzeń istotnych dla bezpieczeństwa może mieć poważne konsekwencje dla ludzi, procesu i środowiska. Dlatego szeroka gama naszych urządzeń pomiarowych wyposażona jest w funkcje bezpieczeństwa w celu maksymalnego ograniczenia ryzyka.