Przepływomierze materiałów sypkich

Dokładny pomiar przelatującego materiału

Przepływomierze materiałów sypkich, zintegrowane w zamkniętych systemach rurowych, zapewniają niezawodne i bardzo dokładne pomiary. Jest to z pewnością jeden z powodów, dla których liczni użytkownicy na całym świecie polegają przepływomierzach materiałów sypkich SITRANS firmy Siemens

Bezbłędna konfiguracja dzięki inteligentnym konfiguratorom i kreatorom wyboru

Narzędzie TIA-Selection

Informacje produktowe

Przepływomierze materiałów sypkich SITRANS

Przepływomierze materiałów sypkich SITRANS dokładnie mierzą prędkości przepływu produktu, dzięki czemu jakość i wydajność instalacji są stale utrzymywane. Te przepływomierze mają całkowicie zamkniętą konstrukcję, aby wyeliminować utratę produktu lub zanieczyszczenie i ograniczyć koszty konserwacyjne. Ponieważ urządzenia są pyłoszczelne, zapewniają zdrowsze środowisko pracy, zwłaszcza gdy monitorowane są substancje niebezpieczne. Zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o minimalnym przestoju instalacji.

Nasze przepływomierze materiałów sypkich na pierwszy rzut oka

• SITRANS WF100
   Przepływomierz materiałów sypkich o niskiej i średniej wydajności dla różnych wielkości produktów, gęstości i płynności w ograniczonych przestrzeniach

• Seria SITRANS WF200 
   Przepływomierze materiałów sypkich o średniej i dużej wydajności dla różnych wielkości produktów, gęstości i płynności

• Seria SITRANS WF300
   Przepływomierze materiałów sypkich o niskiej i średniej wydajności dla różnych wielkości produktów, gęstości i płynności

• Głowice pomiarowe SITRANS WFS

   Element pomiarowy poza procesem do przepływomierzy materiałów sypkich serii SITRANS WF300

Odkryj świat ważenia z firmą Siemens

Pobierz broszurę (en)

Pobieranie, Wsparcie, Usługi

Pobieranie, Wsparcie, Usługi

Znajdź pliki, wsparcie i usługi dla Technologii Wagowej Siemens.

Najszybsza droga do ekspertów

Proponowane rozwiązania dla zapytań i bezpośredniego dostępu do naszych ekspertów w dziale Wsparcia Technicznego.

Oferta serwisu

Aby zachować konkurencyjność, firmy w branży muszą zapewnić, a najlepiej zwiększyć, dostępność i produktywność maszyn oraz urządzeń. Jako Twój partner oferujemy unikalną gamę usług i wsparcia w oparciu o naszą szeroką wiedzę technologiczną i branżową.

Wsparcie

Jako Twój partner oferujemy unikalną gamę usług i wsparcia w oparciu o naszą szeroką wiedzę technologiczną i branżową. Dzięki naszej ofercie możesz oczekiwać wysokiego stopnia niezawodności i pewnej cyfrowej przyszłości dla Twojej firmy.

Dobrze wyszkoleni do sprawnej obsługi

Otrzymuj znormalizowane lub indywidualne ekspertyzy bezpośrednio od producenta - z centrami szkoleniowymi w ponad 60 krajach.

Zintegrowane bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie w procesach przemysłowych. Awaria urządzeń istotnych dla bezpieczeństwa może mieć poważne konsekwencje dla ludzi, procesu i środowiska. Dlatego szeroka gama naszych urządzeń pomiarowych wyposażona jest w funkcje bezpieczeństwa w celu maksymalnego ograniczenia ryzyka.