Przetworniki tensometryczne SIWAREX
Właściwy tensometr dla każdego ładunku
Szeroki wybór różnych konstrukcji: od platformowych tensometrów przez zginane i ścinane belki po czujniki S-kształtne i ściskane. Różne typy pokrywają obciążenia nominalne od 0,3 kg do 500 ton. Nasz asortyment uzupełniają jednostki montażowe, które zapewniają optymalny montaż i zabezpieczenie czujnika przed przeciążeniami lub obciążeniami poprzecznymi. Właściwy montaż jest niezbędny, aby tensometry działały jak najlepiej pod względem dokładności.
Szeroki zakres, prosta instalacja – nasze przetworniki tensometryczne zdobywają punkty na całej linii
Nasze tensometry obejmują szeroki zakres obciążeń nominalnych, od 3 kg do 500 ton. Standardowo każdy czujnik jest zgodny z klasą dokładności C3 zgodnie z OIML R60. Dodatkowo oferujemy Państwu szereg jednostek montażowych i akcesoriów dla naszych tensometrów.Stworzone dla wszystkich rodzajów aplikacji wagowych
Różnorodność dostępnych modułów i ich cechy sprawiają, że czujniki wagowe SIWAREX nadają się do prawie wszystkich zastosowań w ważeniu przemysłowym, takich jak wagi kontenerowe, zbiornikowe, platformowe, samochodowe, hybrydowe, itp.