Wagi platformowe
Różnorodne wymagania w poszczególnych branżach przemysłuBardzo różne wymagania dotyczą zastosowania wag platformowych w różnych sektorach przemysłu, szczególnie w odniesieniu do klas obciążenia.Podczas gdy wagi platformowe są również używane do małych ładunków, wagi samochodów ciężarowych to bardzo duży ładunek
Wagi zbiornikowe
Bardzo dokładny i niezawodny pomiar poziomów w zbiornikach
W prawie każdej branży ciecze, proszki, materiały sypkie lub gazy są wytwarzane i przechowywane w zbiornikach lub kontenerach. Aby zagwarantować dostępność tych towarów, konieczne jest poznanie dokładnych poziomów w pojemnikach.
Zastosowanie technologii ważenia SIWAREX pozwala na bardzo dokładny i niezawodny pomiar poziomów w zbiornikach niezależnie od zawartości - czy to w postaci płynnej, czy sypkiej, korozyjnej lub pylistej.
Aby zapobiec błędom wynikającym z sił poprzecznych (np. Z powodu połączeń rurowych), zaleca się stosowanie modułów montażowych SIWAREX do montażu czujników wagowych, dzięki czemu instalacja jest jeszcze łatwiejsza.
Wagi z możliwością weryfikacji dla najwyższych wymagań
Wagi automatyczne i nieautomatyczne
Jeżeli towary są sprzedawane według ciężaru, to wagi z możliwością weryfikacji są warunkiem koniecznym. Możliwy jest szeroki zakres zastosowań. Wagi wymagające weryfikacji są konieczne w laboratoriach, w firmach wysyłkowych lub handlowych. Tensometry Siemens spełniają te wymagania.
Jeśli wagi wymagające weryfikacji są używane w przemyśle, mogą być automatyczne lub nieautomatyczne. W przypadku automatycznych wag procedura ważenia odbywa się bez ingerencji operatora.