SIMATIC PCS neo:        w pełni internetowy system sterowania procesami

Technologia sterowania ma kluczowe znaczenie w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej w przemyśle. Innowacyjny, dostarczany przez Siemensa system sterowania procesami SIMATIC PCS neo dostosowany został do sprostania wyzwaniom zarówno teraźniejszości, jak i przyszłości.
Masz pytania dotyczące naszego innowacyjnego systemu sterowania procesem?

Skontaktuj się z nami

THINK neo – nowy świat sterowania procesami

Środowisko, w jakim funkcjonuje przemysł jest bardzo złożone, a wymagania dotyczące technologii sterowania z roku na rok stają się coraz wyższe. SIMATIC PCS neo jest inteligentną odpowiedzią na to wyzwanie. To całkowicie internetowy system sterowania procesami z obiektowym zarządzaniem danymi. W dobie cyfryzacji oferuje firmom nowe możliwości globalnej, całkowicie internetowej współpracy w zakresie inżynierii i obsługi. SIMATIC PCS neo zapewnia szybki i bezpieczny dostęp do systemu, intuicyjną obsługę i maksymalną skalowalność: od małych modułów procesowych po zakłady działające na skalę ogólnoświatową.

Platforma inżyniersko-operatorska DCS - SIMATIC PCS neo, prezentację prowadzi Sebastian Jasiók, Siemens

Cyfrowa transformacja staje się faktem

Grupy inżynierów i programistów mogą dzięki niej efektywnie współpracować ze sobą, niezależnie od fizycznej lokalizacji. Cyfrowa transformacja pozwala skracać czas uruchomienia, umożliwia współpracę dostawców rozwiązań z inwestorem w całym cyklu życia produktu i zapewnia efektywniejsze szkolenia. Działający w sieci web SIMATIC PCS neo doskonale wpisuje się w tę koncepcję:

- zapewnia pełny inżyniering i obsługę produkcji z poziomu przeglądarki internetowej

- nie wymaga preinstalacji oprogramowania i kluczy licencyjnych

- umożliwia scentralizowane zarządzanie  oprogramowaniem i aktualizacjami

- obejmuje zarządzanie kluczami licencyjnymi

- działa w intranecie/nie wymaga podłączenia do Internetu

- jest w pełni bezpieczny dzięki identyfikacji urządzenia w domenie, weryfikacji certyfikatu uwierzytelniającego i szyfrowanej transmisji

- zapewnia intuicyjny interfejs i skalowalność okien

- pozwala na płynną zmianę trybów: administracyjnego, inżynierskiego i operatorskiego (runtime)

- pozwala obsługiwać zarówno małe jak i ogromne instalacje przemysłowe

- wielokontekstowy opis każdego obiektu umożliwia wielokrotne i wszechstronne wykorzystanie wprowadzanych informacji

- powiązanie obiektów z platformą projektową Comos oraz symulacyjną Simit pozwala na wykorzystanie całego ekosystemu narzędzi inżynierii oraz symulacji procesów

SIMATIC PCS neo – bezpieczeństwo i zdalny monitoring produkcji, Sebastian Jasiók i Szymon Paprocki, Siemens

System sterowania procesem SIMATIC PCS neo jest bezpiecznym rozwiązaniem web based, zgodnym ze strategią Siemensa “Defense in depth”. Wykorzystuje on zaufane certyfikaty bezpieczeństwa na każdej ze stacji, szyfrowane połączenie, a użytkownicy platformy identyfikowani są w domenie. Jest to rozwiązanie zero client instalation, nie wymagające instalowania oprogramowania ani dodatkowych licencji. System przeznaczony jest dla projektantów, operatorów, programistów i serwisantów, a także dla kadry zarządzającej i specjalistów od technologii. Zakres funkcjonalny oprogramowania dopasowany jest do roli pracowników. Rozwiązanie działa na komputerach, smartfonach oraz tabletach udostępniając informacje z dowolnego miejsca na świecie. 

Film prezentuje funkcjonalność systemu SIMATIC PCS neo oraz pokazuje w jaki sposób można z niej korzystać.

SIMATIC PCS neo:

Nowy system sterowania procesami na dziś i na jutro

System oparty jest na rozwiązaniach sieciowych zapewniając wyjątkową użyteczność i wydajność.

Szukasz sposobu na skuteczniejsze kontrolowanie globalnych projektów inżynieryjnych lub chcesz śledzić działanie zakładu niezależnie od lokalizacji, bez względu na to, jakiego urządzenia używasz?

SIMATIC PCS neo stwarza do tego idealne warunki. Dzięki centralnemu, obiektowemu zarządzaniu danymi, to innowacyjne rozwiązanie, działające w sieci Internet, zapewnia wszystkim użytkownikom bezpośredni dostęp do aktualnych, spójnych i wiarygodnych informacji, dzięki czemu mogą oni podejmować właściwe decyzje tak szybko, jak to jest możliwe. Podczas rozwoju skupiliśmy się również na użyteczności oraz na oszczędnej, bezpiecznej i niezawodnej administracji .

SIMATIC PCS neo V4.0

Gotowy na wszystkie nadchodzące wyzwania związane ze sterowaniem procesami

 

Jeszcze bardziej skalowalny i wydajny: najnowsza wersja SIMATIC PCS neo odpowiada na potrzeby zakładów przemysłowych dowolnej wielkości i niemal każdej branży. Wersja 4.0 oznacza również wprowadzenie na rynek nowej, zrównoważonej i gotowej na przyszłość generacji sterowników – najpierw wyłącznie dla SIMATIC PCS neo.

Referencje

Zorientowana na przyszłość kontrola procesu. Dowiedz się, w jaki sposób firmy z różnych branż polegają na nowych technologiach rozproszonego systemu sterowania SIMATIC PCS neo zapewniającego optymalizację procesów.

Poszukujesz rozwiązania dla swojej firmy?

Wypełnij poniższy formularz, aby nasz ekspert mógł skontaktować się z Tobą i pomóc dobrać najlepsze rozwiązania dla Twojej firmy.