Moduły komunikacyjne

Wysoko wydajna integracja - dla wszystkich wymagań
Od produkcji po logistykę, moduły komunikacyjne pozwalają łączyć nasze systemy SIMATIC Ident ze sterownikami SIMATIC, systemami opartymi na komputerach PC lub sterownikami od zewnętrznych dostawców.
Bez względu na to, jakiego RFID lub systemu odczytu kodu używasz, czy używasz kontrolera SIMATIC, komputera PC lub kontrolera innego producenta: jako część Totally Integrated Automation (TIA), te moduły komunikacyjne mogą być wydajnie zintegrowane ze środowiskami SIMATIC i interfejsami RFID. Standardowe bloki funkcyjne, które są również zintegrowane z TIA Portal, zapewniają natychmiastowe działanie istniejących aplikacji Ident, nawet w przypadku zmiany czytników.
- Dostęp do narzędzi konfiguracyjnych, uruchomieniowych i diagnostycznych za pośrednictwem TIA Portal i przez Web serwer w celu zapewnienia elastycznej wizualizacji i zmniejszenia nakładów inżynieryjnych
- Modułowa integracja systemu ze standardowymi blokami funkcyjnymi
- Programowanie kompatybilne z poprzednimi modułami komunikacyjnymi
- Konfiguracja przez obiekty technologiczne RFID w TIA Portal
- Widoczny adres Profibus dzięki przezroczystym osłonom
- Modele zaprojektowane do podłączenia jednego, dwóch lub czterech czytników do konfiguracji
- Dzięki dwóm połączeniom dla sieci Ethernet i zasilania, nowe urządzenia obsługują topologie gwiazdy, linii i pierścienia
- Znormalizowane złącza M12 z kodowaniem L do zasilania umożliwiają przesyłanie szeregowo dużego prądu do 16 A
- Możliwość podłączenia różnych koncentratorów IO-Link, standardowego czujnika lub elementu wykonawczego w oparciu o zintegrowany master IO-Link
- Możliwość podłączenia do dwóch urządzeń RS232 lub do czterech urządzeń RS422 przez Freeport (np SIMATIC RF1000 i SIMATIC MV320)
- Komunikacja przez model danych OPC UA AutoID w specyfikacji V1.0
- Niezależna od dostawcy komunikacja z systemami automatyki
- Standaryzowane połączenie z aplikacjami chmurowymi, takimi jak MindSphere, opartymi na chmurze, otwartymi systemami IoT
- Połączenie przez przemysłową bramę IoT: na przykład RUGGEDCOM RX1400 z CloudConnect
- Komunikacja w chmurze równolegle z pracą sterownika
- Otwiera drogę do łączenia systemów HF RFID, takich jak SIMATIC RF200 i RF300 z chmurą - co pozwala na identyfikację i śledzenie zasobów, takich jak kontenery i palety, których wcześniej nie można było zmapować cyfrowo
- Obsługa OPC UA jako interfejsu IoT przez Ethernet
Moduły komunikacyjne w skrócie
Dostępne są wersje z różnymi interfejsami do optymalnej integracji systemów SIMATIC Ident w Totally Integrated Automation (TIA). Moduły komunikacyjne są idealne do stosowania we wszystkich obszarach automatyki. Ich szczególnie kompaktowa konstrukcja i wysoki stopień ochrony pozwalają na stosowanie urządzeń w trudnych warunkach przemysłowych i wszędzie tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona.
- SIMATIC RF18xC/CI dla PROFINET/OPC UA
- SIMATIC RF166C dla PROFIBUS DP
- SIMATIC RF170C dla systemów rozproszonych SIMATIC ET 200pro
- SIMATIC RF120C dla SIMATIC S7-1200
- ASM 475 dla SIMATIC S7-300 dla ET 200M
Obszary zastosowań
- Budowa maszyn i inżynieria systemów, systemy automatyki, technologia przenośników
- Pomocnicze linie montażowe w przemyśle samochodowym / dostawcy
- Małe linie montażowe
- Maszyny produkcyjne
Korzyści
- Standardowe złącze M12
- Kompleksowe funkcje diagnostyczne do szybkiej naprawy usterek
- Modułowa integracja systemu ze standardowymi blokami funkcyjnymi
- Proste połączenie, dzięki wsparciu Ident profile (PNO)
- Dostęp do narzędzi konfiguracyjnych, uruchomieniowych i diagnostycznych za pośrednictwem TIA Portal przy użyciu obiektów technologicznych „Ident”
- Bezproblemowa integracja z poziomu aplikacji opartych na chmurze, jak otwartym systemem operacyjnym IoT MindSphere