SIMATIC RF200: kompaktowe systemy RFID pracujące w zakresie wysokich częstotliwości

SIMATIC RF200 Keyvisual

Przejrzystość danych w intralogistyce i małych liniach montażowych

SIMATIC RF200 oferuje ekonomiczne czytniki HF do zastosowań na małych liniach montażowych oraz w intralogistyce. Kompaktowy i łatwy w obsłudze system do zastosowań w niższym i średnim zakresie wydajności.

Czy masz jakieś pytania? Nasi eksperci chętnie pomogą.

Kontakt

Zalety systemu

System RFID RF200: Elastyczny i szybki

Standardowe zadania identyfikacji - takie jak odczyt numeru identyfikacyjnego lub odczyt / zapis danych zdefiniowanych przez użytkownika - mogą być obsługiwane przez wszystkie czytniki RFID w rodzinie produktów. Funkcjonalność ta została rozszerzona o czytniki spełniające standard IO-Link V1.1: Ich prędkość zapisu / odczytu jest ponad dziesięciokrotnie większa niż w przypadku serii opartych na standardzie IO Link V1.0.
Twój katalog i system zamówień z zakresu automatyki i techniki napędowej

Informacje o SIMATIC RF200

Korzyści dla całego łańcucha produkcji

SIMATIC RF200: Jakość i wydajność w całym łańcuchu produkcji

Stale poprawiaj swoją wydajność korzystając z innowacyjnych systemów identyfikacji, takich jak SIMATIC RF200, może mieć decydujący wpływ. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zapoznaj się z naszymi przykładami zastosowań - od linii montażowych, logistyki produkcji i intralogistyki po identyfikację części, technologię przenośników i identyfikację narzędzi.

Opis zadania

  • Kontrola nośników obrabianych przedmiotów w produkcji
  • Centralne przechowywanie kluczowych danych dotyczących produkcji i jakości na nośniku detalu
  • Dynamiczny odczyt i zapis
  • Zwarta konstrukcja

 

 

Rozwiązanie

  • Nośnik detalu wyposażony w transpondery ISO: na przykład MDS D424 z pamięcią 2 KB
  • Instalacja czytników SIMATIC RF200 (np. RF210R) wzdłuż linii
  • Kierowanie przedmiotu obrabianego do właściwego centrum obróbczego przed każdym etapem obróbki
  • Ocena dokładności montażu po każdym etapie przetwarzania; wyniki każdego procesu są zapisywane na transponderze

 

Korzyści

  • Lepsza jakość, ponieważ każdy etap obróbki jest indywidualnie sprawdzany
  • Wiarygodna dokumentacja danych dotyczących jakości i pełna identyfikowalność na poziomie komponentów
  • Możliwość zdecentralizowanego i / lub centralnego zarządzania danymi
  • Kompaktowa konstrukcja umożliwia wiele opcji montażu czytnika SIMATIC RF200 

Opis zadania

Unikalna identyfikacja podwozia przez wprowadzenie produkcji na zamówienie

  • Dynamiczny zapis i odczyt (przy niskich prędkościach)
  • Duże odległości odczytu przy niedokładnym pozycjonowaniu
  • Komponenty bez silikonu i odporne na chemikalia
  • Odporne na temperaturę do 220 ° C
  • Zapewniona transmisja danych i bezpieczeństwo, nawet w trudnych warunkach (np. bliskość robotów spawalniczych)

Rozwiązanie

  • SIMATIC RF280R z MDS D126 lub MDS D139 / D339
  • Czytnik zazwyczaj montowany pod prowadnicą
  • Transponder zwykle zamocowany na poprzeczce

 

Korzyści

  • Transpondery mają długą żywotność, są wytrzymałe i nie wymagają konserwacji
  • Wysoki poziom bezpieczeństwa danych nawet w wymagających środowiskach komunikacji bezprzewodowej
  • Transpondery można dostosować do własnych potrzeb: różne wielkości pamięci, wymiary i warianty
  • Sprawdzona konstrukcja

Opis zadania

  • Pełna przejrzystość wyposażenia i lokalizacji narzędzi podczas pracy systemów
  • Szybkie i bezbłędne zarządzanie danymi narzędziami
  • Maksymalna produktywność i jakość poprzez zapewnienie szybkości i bezbłędności wyboru narzędzia
  • Idealne wykorzystanie czasu przestoju

 

Rozwiązanie

  • SIMATIC RF210R lub RF250R z ANT 12 wraz z transponderami MDS D117 / D127 / D421 / D521
  • Narzędzie przemieszcza się obok anteny RFID
  • Dane narzędzi zapisane na transponderze są automatycznie rejestrowane i przesyłane do sterowania CNC
  • Do prawidłowego załadowania wózka narzędziowego służy ręczny czytnik SIMATIC RFID

 

Korzyści

  • Szybka i niezawodna automatyczna identyfikacja narzędzi
  • Elastyczny montaż możliwy nawet na małych przestrzeniach
  • Potencjalne źródła błędów można wyeliminować zarządzaniem narzędziami, stosując przejrzyste oznaczenia etykiet narzędzi
  • Najlepsze możliwe wykorzystanie zasobów narzędzi dzięki przejrzystej i wydajnej administracji magazynem narzędzi
  • Transpondery ISO (ISO 15693) zapewniają maksymalną elastyczność i bezpieczeństwo inwestycji

Opis zadania

  • Ukończenie etapu pracy zaimportowanie do bazy danych
  • Zebrane, udokumentowane i zarchiwizowane dane śledzonej trasy
  • Niezbędne etapy pracy kontrolowane są za pomocą numeru identyfikacyjnego (UID)
  • Ekonomiczna integracja dużej liczby punktów odczytu
  • Surowe wymagania dotyczące odporności na temperaturę

 

Rozwiązanie

  • Czytnik SIMATIC RF200 IO Link z transponderem MDS D160Odczytywanie punktów za pomocą SIMATIC RF210R w celu podania numeru identyfikacyjnego (UID) do sterowania etapami pracy
  • Dane produkcyjne (OK / NOK, parametry gwintowania, itp.) są natychmiast zapisywane w bazie danych
  • Transpondery odporne na wysokie temperatury (odkształcenia w temperaturze 100 ° Celsjusza)
  • Transpondery montowane z boku lub pod uchwytami przedmiotu obrabianego

 

Korzyści

  • Prosta integracja za pomocą standardu IO Link
  • Nie ma potrzeby specjalnego programowania RFID
  • Rozwiązanie można szybko powielić, ponieważ komponenty są łatwe w konfiguracji

Opis zadania

  • Sterowanie AGV w połączeniu z innymi technologiami czujników (zdefiniowane trasy)
  • Przechowywanie danych o pozycji na nośnikach danych: przegląd zachowania innych pojazdów AGV (kontynuacja, lewo / prawo, zatrzymanie) w kluczowych punktach
  • Kontrola prędkości, przegląd końcowej pozycji, określanie ścieżki w oparciu o RFID

 

Rozwiązanie

  • Montaż SIMATIC RF260R na spodzie pojazdu AGV
  • Transpondery schowane w podwoziu w różnych kluczowych punktach

 

Korzyści

  • Wytrzymałe produkty przemysłowe do użytku w trudnych warunkach przemysłowych
  • Możliwość precyzyjnego pozycjonowania w kluczowych punktach
  • Różne czytniki dla różnych odległości odczytu z dużymi poprzecznymi tolerancjami
  • Czytniki o dobrych właściwościach EMC
Właściwe urządzenie dla twoich potrzeb

Komponenty do systemu RFID SIMATIC RF200

Dzięki naszemu portfolio dla SIMATIC RF200 oferujemy kompleksową gamę komponentów do prawie wszystkich zadań identyfikacyjnych w intralogistyce i logistyce produkcji - niezależnie od zakresu mocy, konstrukcji i poziomu ochrony

Dane techniczne

Zasięg zapisu / odczytu
do 650 mm
Częstotliwość

13,56 MHz

Standard

ISO 15693

Interfejsy

RS422

RS232

IO-Link

SITRAIN: the Digital Industry Academy

SITRAIN: Cyfrowa Akademia Przemysłu

Czas na wiedzę: Usługi szkoleniowe świadczone przez doświadczonych i wykwalifikowanych ekspertów firmy Siemens

Referencje

System RFID SIMATIC RF200 w praktyce

SIMATIC RF200 jest używany w wielu różnych gałęziach przemysłu. Tutaj znajdziesz interesujący wybór referencji.