SIMATIC RF300, efektywny system RFID HF

Spełnia najcięższe wymagania
SIMATIC RF300 sprawia, że kontrola produkcji, śledzenie i monitorowanie oraz zarządzanie aktywami są znacznie bardziej efektywne. Spełnia on najwyższe wymagania w zakresie szybkości, ilości danych i funkcjonalności diagnostycznej.
Wysoko wydajne systemy RFID SIMATIC RF300
Jako wiodący dostawca przemysłowych systemów identyfikacji, stale udoskonalamy nasze systemy RFID. Co jest dla nas szczególnie ważne w kontekście dalszego rozwoju: kompatybilność z naszym istniejącym portfolio - tak jak to zrobiliśmy z czytnikami drugiej generacji w naszym sprawdzonym systemie RFID SIMATIC RF300.Zalety
Nasze systemy RFID SIMATIC RF300 spełniają wszystkie wymogi w zakresie wydajności, zasięgu i zakresu częstotliwości
- Identyfikacja zadań do kontroli przepływu materiałów w produkcji przemysłowej
- Systemy przenośników z prowadzeniem torowym w budowie maszyn
- Główne i pomocnicze linie montażowe w branży motoryzacyjnej i urządzeń elektrycznych
- Linie lakiernicze w przemyśle motoryzacyjnym
- Elektryczne systemy jednoszynowe
- Wygodna pomoc w ustawianiu w celu określenia optymalnej pozycji anteny, szczególnie w środowiskach metalowych
- Zoptymalizowana odporność na zakłócenia HF
- RGB LED do łatwej wizualizacji diagnostycznej
SIMATIC RF300 level up: Dokładność przyszłości dla odczytu przepływu materiałów
Dzięki SIMATIC RF300 oferujemy wysokowydajny system RFID, który spełnia najwyższe wymagania dotyczące szybkości, ilości danych i funkcji diagnostycznych, który sprawdza się codziennie w niezliczonych zastosowaniach na całym świecie.Jeszcze bardziej niezawodny, jeszcze wydajniejszy
System SIMATIC RF300 RFID obejmuje szerokie spektrum wymagań dotyczących wydajności, zakresu odczytu / zapisu i zakresu częstotliwości. Możesz polegać na pełnej przejrzystości danych tych systemów - podstawowym warunku płynnej kontroli i systematycznej optymalizacji przepływów materiałów.
SIMATIC RF300: kompatybilny pod każdym względem
Czytniki SIMATIC RF300 są w pełni kompatybilne z istniejącą rodziną produktów - mechanicznie, elektrycznie oraz pod względem integracji systemowej. Oprócz sprawdzonych właściwości swoich poprzedników oferują wiele przełomowych cech i funkcji.
SIMATIC RF300: zalety i szczegóły
- Solidne, kompaktowe komponenty o wysokim stopniu ochrony (do IP 68)
- Wersje z atestem przeciwwybuchowym do zastosowań w obszarach zagrożonych wybuchem
- Komunikacja danych odporna na zakłócenia i wysokie bezpieczeństwo danych
- Bezobsługowe znaczniki z pamięcią do 64 KB z dodatkowym, jednorazowo programowalnym obszarem danych (OTP) do 20 bajtów; można też skorzystać z niedrogich tagów ISO 15693
- Bardzo szybka transmisja danych między czytnikiem / urządzeniem zapisującym a tagiem (do 8000 B / s)
- Kompleksowe funkcje diagnostyki kontroli stanu
- Łatwa integracja z SIMATIC, PROFIBUS, PROFINET, TCP / IP i EtherNet / IP
W zależności od wymagań wydajnościowych system identyfikacji jest dostępny w dwóch wariantach systemu:
- Standardowe i powszechnie stosowane etykiety ISO 15693 do prostych lub bardziej wymagających zadań
- Kompatybilne tylko z SIMATIC RF300, wysokowydajne tagi z bardzo dużą prędkością odczytu i dużą pamięcią
SIMATIC RF300: Specyfikacja techniczna
SIMATIC RF300: dla najwyższych wymagań
Niestandardowe rozwiązania dla wszystkich aplikacji i potężny system spełniający najwyższe wymagania w zakresie szybkości, ilości danych i funkcji diagnostycznych. SIMATIC RF300 zapewnia maksymalną wydajność kontroli produkcji, śledzenia trasy oraz zarządzania aktywami. Dzięki szybkiemu gromadzeniu danych umożliwia skrócenie czasu cyklu i zwiększenie produktywności.SIMATIC RF300: Najlepszy wybór do wielu zastosowań
Większa konkurencja, bardziej rygorystyczne normy i przepisy prawne, krótsze cykle życia produktów i coraz bardziej specyficzne wymagania klientów: Dzisiejsze rynki wymagają wydajności i przejrzystości. Optymalnym rozwiązaniem dla tych potrzeb jest nasz innowacyjny system RFID SIMATIC RF300, który codziennie sprawdza się w niezliczonych zastosowaniach na całym świecie.Opis zadania
Elastyczna produkcja z możliwością wyboru etapów produkcji
Rozwiązanie
Bloki silnika zamocowane na uchwytach przedmiotu obrabianego są transportowane za pomocą przenośnika taśmowego do różnych stanowisk roboczych. Transponder SIMATIC RF340T lub 350T jest przymocowany do spodu palety. Czytnik SIMATIC RF310R lub RF340R jest zintegrowany z systemem przenośników w sposób umożliwiający bezkolizyjną komunikację z transponderami. Jeśli palety nie są używane na linii produkcyjnej, można zastosować transponder śrubowy (na przykład MDS D428) zamontowany bezpośrednio na silniku. W tym przypadku czytnik montowany jest z boku przenośnika taśmowego. Dane dotyczące całego zlecenia produkcyjnego są przechowywane na transponderze. Dane te są odczytywane na każdej stacji roboczej, modyfikowane lub uzupełniane w zależności od konkretnej stacji, a następnie ponownie zapisywane na transponderze. Pozwala to na określenie statusu procesu produkcji silnika w dowolnym momencie, nawet jeśli komunikacja z nadrzędną bazą danych zostanie przerwana.
Korzyści
- Krótki czas cyklu dla poszczególnych etapów pracy dzięki bardzo dużej szybkości transmisji danych, która umożliwia znacznie większą przepustowość produktu
- Żadne dodatkowe zarządzanie danymi nie jest potrzebne do kontrolowania przepływu pracy
- Dane zlecenia produkcyjnego są również odczytywane przez przenośne ręczne czytniki SIMATIC RF350M w celach konserwacyjnych
Opis zadania
Zidentyfikuj karoserie w lakierni
Rozwiązanie
W lakierniach przemysłowych jednoznaczna identyfikacja karoserii samochodowych jest niezbędna do doboru i nanoszenia koloru zgodnie z zamówieniem. Agresywne chemikalia i procesy suszenia w temperaturach do +220° Celsjusza stawiają transponderom bardzo wysokie wymagania w zakresie stopnia ochrony oraz odporności chemicznej i temperaturowej. Co więcej, wszystkie komponenty muszą być w 100% wolne od substancji szkodliwych dla farby (jak np. silikon). Tag SIMATIC RF380T spełnia wszystkie te wymagania i może być wystawiony na działanie temperatury 220° Celsjusza przez maksymalnie dwie godziny. Jest on zazwyczaj montowany na poprzeczce na płozie i może być odczytywany i zapisywany z odległości do 150 mm przez czytnik SIMATIC RF380R zamontowany poniżej. Mobilny czytnik SIMATIC RF350M umożliwia odczyt z transponderów z dowolnego miejsca.
Korzyści
- Szybka i niezawodna identyfikacja
- Niezawodna identyfikacja nawet w szybkich, dynamicznych procesach i przetwarzanie danych z szybkością transmisji danych do 8000 B/s
- Pojemność pamięci do 32 KB dla pełnego przechowywania danych bezpośrednio na prowadnicy / przedmiocie obrabianym
- Sprawdzona koncepcja projektowa stosowana w niezliczonych lakierniach na całym świecie
Opis problemu
Przechowywanie wszystkich ważnych danych dotyczących produkcji i jakości z produkcji. Dane są odczytywane i zapisywane dynamicznie.
Rozwiązanie
Każdy uchwyt jest oznaczony tagiem SIMATIC RF360T, który zawiera do 8 KB danych produkcyjnych i jakościowych (w tym numer części i zmierzone wartości). Dane mogą zostać odczytane i w razie potrzeby zmodyfikowane w dowolnym momencie przez czytnik, taki jak SIMATIC RF380R.
SIMATIC RF300 zapewnia niezawodną, automatyczną i szybką identyfikację.
Korzyści
- Możliwość rozproszonego przechowywania danych
- Szybka transmisja danych RFID
- Dynamiczne odczytywanie i zapisywanie (bez zatrzymywania systemu przenośników)