Wysoko wydajne systemy UHF RFID

SIMATIC RF600 dla przejrzystych procesów w cyfrowym przedsiębiorstwie
Jako istotny element infrastruktury cyfrowej, SIMATIC RF600 oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie łańcucha dostaw ze zintegrowanym portfolio czytników, anten i znaczników.
Zalety
- Portfolio wysokowydajnych czytników UHF - teraz także w wersji kompaktowej
- Duży wybór etykiet i tagów do zastosowań przemysłowych
- Szeroka gama anten zewnętrznych do wszystkich warunków otoczenia
- Przejrzystość w produkcji i logistyce dzięki prostym połączeniom w chmurze za pośrednictwem OPC UA
- Zmniejszone wydatki projektowe dzięki szybkiemu i łatwemu dostępowi do sprawdzonych narzędzi konfiguracyjnych, uruchomieniowych i diagnostycznych za pośrednictwem przeglądarki internetowej
- Sprawdzone algorytmy „UHF for Industry”
- Mniejsze koszty inżynierskie: łatwa integracja ze środowiskiem automatyki SIMATIC, na przykład TIA Portal
SIMATIC RF600 i połączenie z chmurą
Analiza i wykorzystanie ogromnych ilości danych otwiera niewyobrażalny potencjał. Możesz teraz efektywnie wykorzystywać swoje dane za pomocą MindSphere: opartego na chmurze, otwartego systemu operacyjnego IoT. Jako łącznik między światem rzeczywistym i cyfrowym, SIMATIC RF600 umożliwia rejestrację i śledzenie zasobów operacyjnych, których wcześniej nie można było zmapować cyfrowo. Późniejsza analiza zapewnia przejrzystość wskaźników KPI, takich jak dostępność systemu, wykorzystanie mocy produkcyjnych i potencjał oszczędności energii. Umożliwia to optymalizację procesów produkcyjnych i łańcuchów dostaw, na przykład w celu poprawy wydajności i jakości w produkcji, logistyce, zarządzaniu aktywami i innych obszarach.Wykorzystaj potencjał dzięki najnowszym rozwiązaniom
Dzięki SIMATIC RF600 będziesz korzystać z kompleksowego rozwiązania, które obejmuje zarówno czujniki i połączenia, jak i usługi cyfrowe i aplikacje w chmurze. Łatwe i bezpieczne połączenie z aplikacjami w chmurze wykorzystuje przemysłową bramę IoT, taką jak RUGGEDCOM RX1400 z CloudConnect - SIMATIC S7-1500 i CP1545-1. Jest to wspierane przez Siemens MindSphere, Amazon Web Services, Microsoft Azure i IBM Cloud.
Nowość firmy Siemens: szerokie portfolio wydajnych czytników UHF
Jakość i wydajność w całym łańcuchu wartości
Indywidualne rozwiązania dla wszystkich zastosowań, niezawodne rozpoznawanie znaczników oraz łatwe uruchamianie, konserwacja i serwisowanie: Skorzystaj z wielu zalet połączonych w jednym systemie. Dowiedz się, jak to zrobić z poniższych przypadków użycia.Wymagania
- Transport podobnych obiektów za pomocą modułowych i zajmujących mało miejsca systemów przenośników.
Rozwiązanie
- Antena SIMATIC RF615R i SIMATIC RF650A UHF razem tworzą małą bramkę.
- SIMATIC RF610R jest podłączony bezpośrednio do komputera PC w systemie przenośnikowym jako samodzielne rozwiązanie.
Korzyści
- Kompaktowy czytnik można łatwo zamocować w małych przestrzeniach.
- Lokalna reakcja na sygnały wyzwalające i odczyt zdarzeń za pomocą zintegrowanych cyfrowych wejść / wyjść.
- Ekonomiczna konfiguracja bramy.
Wymagania
- Wyposażenie każdej stacji roboczej w jeden punkt odczytu do śledzenia obiektów na linii.
Rozwiązanie
- SIMATIC RF680R i R685R mogą być połączone w sieć razem z dwoma zintegrowanymi połączeniami PROFINET.
Korzyści
- Sieć PROFINET zapobiega powstaniu niekorzystnej strukturze gwiazdy.
- Ułatwia to na przykład wdrażanie kontroli produkcji i jednorazową produkcję zgodnie ze specyfikacjami klienta.
Wymagania
- Monitorowanie materiałów przychodzących, wychodzących oraz ich dystrybuowanie.
Rozwiązanie
- SIMATIC RF680R z czterema antenami monitoruje bramę przychodzącą towarów.
- Dane nadawcy na tagu są odczytywane i wysyłane bezprzewodowo do systemów wyższego poziomu.
- Poszczególne paczki zlecane na zamówienie, z nowymi danymi odbiorcy na tagach.
- Po sprawdzeniu paczek otwiera się bramka dla towarów wychodzących lub pojawia się komunikat ostrzegawczy.
Korzyści
- Oszczędza czas i zapobiega błędom, zwiększając tym samym przepustowość.
- Zintegrowany interfejs OPC UA zapewnia niski koszt i nakład pracy związany z integracją.
Wymagania
- Automatyczne śledzenie trasy przepływu towarów w różnych lokalizacjach.
Rozwiązanie
- Instalacja SIMATIC RF650R z maksymalnie czterema antenami, technologią czujników i sygnałem na jednej bramce.
- Czujnik rozpoczyna / kończy proces odczytu tagów dołączonych do produktu.
- Diagnostyka poprzez diodę LED, świeci na czerwono jako „błąd” i na zielono w przypadku „gotowe do pracy”.
- Dane zebrane automatycznie są przekazywane do platformy w chmurze za pośrednictwem bramy przemysłowego IoT.
Korzyści
- Zapewnia przejrzystość przepływu materiałów i zapobiega błędom.
- Globalna dostępność zawsze aktualnych danych - w tym poza granicami firmy.
Wymagania
- Spójna, kompleksowa identyfikacja karoserii, od konstrukcji powłoki do montażu końcowego.
Rozwiązanie
- Odporne na ciepło inteligentne etykiety SIMATIC RF680L automatycznie mocowane na karoseriach samochodów
- SIMATIC RF685R podłączony przez PROFINET lub za pomocą ASM456 przez PROFIBUS
- Dodatkowa antena adaptacyjna SIMATIC RF680A zapewnia niezawodne wyniki odczytu, nawet w trudnych warunkach
Korzyści
- Jednolity system identyfikacji obniża koszty
- Ciągła identyfikacja poprawia jakość i produktywność
Wymagania
- Uzyskiwanie aktualnych informacji o lokalizacji, stanie i zawartości zasobów przez cały czas.
Rozwiązanie
- Informacje za pośrednictwem bramek RFID i punktów odczytu w obszarze, w którym znajdują się aktywa.
- Kompleksowa dokumentacja dla każdego etapu procesu.
- Informacje o stanie i zawartości zasobów są zapisywane w tagach.
Korzyści
- Przejrzystość w zakresie zapasów i stopnia wykorzystania.
- Kompleksowa dokumentacja jakości produktu i wymagań prawnych.