SIMATIC RTLS – system lokalizacji w czasie rzeczywistym

SIMATIC RTLS – system lokalizacji w czasie rzeczywistym

Jedna technologia. Nieskończone możliwości

Odkryj SIMATIC RTLS firmy Siemens - system lokalizacyjny zaprojektowany specjalnie do zastosowań przemysłowych. Skróć czas wyszukiwania i zoptymalizuj przepływ materiałów dzięki dynamicznym danym lokalizacyjnym dla każdego istotnego zasobu w Twojej produkcji. Dzięki SIMATIC RTLS możesz wdrożyć swoją indywidualną strategię cyfryzacji - i przyspieszyć transformację biznesową w zakresie produkcji i logistyki.

Porozmawiaj z naszymi ekspertami od RTLS

Skontaktuj się z nami

SIMATIC RTLS w praktycznym zastosowaniu

Przejrzysta produkcja urządzeń elektronicznych w Fürth

Ponad 2 000 pojemników materiału w ciągłym obiegu tworzy małe środowisko produkcyjne, ale z ekstremalnie szeroką gamą produktów końcowych. Użycie SIMATIC RTLS zwiększa przepustowość, przy minimalnym wysiłku.

Poznaj przypadki użycia i typowe aplikacje

Elastyczne, adaptowalne rozwiązania lokalizacyjne z SIMATIC RTLS

System

Jedno bezproblemowe, precyzyjne i kompletne rozwiązanie lokalizacyjne

Dowiedz się, co, gdzie i kiedy się znajduje: SIMATIC RTLS wykorzystuje niezawodną lokalizację do pozycjonowania wszystkich istotnych zasobów - przedmiotów, narzędzi, a nawet pojazdów lub robotów - z dokładnością do kilku centymetrów. Dynamicznie, w czasie rzeczywistym i precyzyjnie. Bez względu na to, gdzie się znajdują. Następnie udostępnia te informacje systemom wyższego poziomu. Przy takiej przejrzystości jedyne, co musisz zrobić, aby zoptymalizować ruch aktywów, to przeanalizować dane o lokalizacji.

Wejdź w cyfrową przyszłość

SIMATIC RTLS cyfrowo dopełnia wszystkie procesy – od dostawy, przez przetwarzanie do końcowego montażu. Jak? Pierwszym krokiem jest wyposażenie wszystkich istotnych urządzeń w zakładzie w transpondery.

Sygnały transponderów są grupowane przez bramki i odbierane przez system wyższego poziomu. Obliczona pozycja jest następnie przekazywana do inteligentnych systemów automatyki i jednostek produkcyjnych.

Technologia ultraszerokopasmowa (UWB) zapewnia maksymalną precyzję i niezawodność: w przypadku lokalnej komunikacji bezprzewodowej do przesyłania słabych sygnałów stosowany jest niezwykle duży zakres częstotliwości (3-7 GHz) o szerokości pasma co najmniej 500 MHz. Zapobiega to ryzyku interferencji z innymi systemami.

Rezultatem jest niezwykle precyzyjna lokalizacja obiektu z dokładnością do centymetrów.

Dowiedz się więcej o lokalizacji w czasie rzeczywistym za pomocą SIMATIC RTLS

Pobierz broszurę

Dowiedz się jak skutecznie zaimplementować personalizowany system RTLS

Pobierz ulotkę dotyczącą szkolenia certyfikacyjnego

Komponenty

Elastyczna, adaptowalna infrastruktura

Zrób decydujący krok w kierunku Przemysłu 4.0: SIMATIC RTLS jest niezwykle łatwy w instalacji i jest w stanie stopniowo dostosowywać się do rosnących wymagań. Dodatkowe jednostki można dodać w dowolnym momencie - bez dodatkowych kosztów konfiguracji. Poniższe elementy obejmują całą infrastrukturę lokalizacyjną.
SIMATIC RTLS w Industry Mall

Znajdź system i komponenty

Pozwól nam stworzyć twoje rozwiązanie

Poszerz możliwości lokalizacji

Dane są cenne. Bezproblemowe śledzenie zasobów zapewnia nieoczekiwany i cenny wgląd w produkcję. Dostarcza kluczowych informacji dla systemów wyższego poziomu i kładzie podwaliny pod szybką, wydajną i bezpieczną pracę.

Bezpieczeństwo pracowników staje się coraz większym wyzwaniem: inteligentne podejście jest pożądane w przemyśle wytwórczym i firmach logistycznych. Stanie się to jeszcze ważniejsze, gdy zdolności produkcyjne i produktywność znów wzrosną.

SIMATIC RTLS umożliwia pomiar, monitorowanie i utrzymywanie bezpiecznej odległości pomiędzy poszczególnymi pracownikami. Korzystając z przenośnych transponderów, które współdziałają z urządzeniami infrastruktury, można również monitorować ruchy pracowników.

Nowa aplikacja SieTrace pomaga również w zachowaniu dystansu między pracownikami. Przetwarza dane o lokalizacji transponderów za pomocą algorytmu, rozpoznaje odległości między pracownikami i wyzwala sygnał alarmowy do odpowiednich osób, jeśli odległość jest mniejsza niż 1,5 metra.

 

SIMATIC RTLS - mądra decyzja:

  • Śledzenie kontaktów za pomocą oprogramowania monitorującego RTLS, które przechowuje historię ruchów pracowników
  • Infrastrukturę RTLS można wykorzystać do innych zadań poza dystansem społecznym - np. kontrola produkcji i śledzenie zasobów
  • Narzędzia takie jak Production Digital Twin mogą wykorzystywać dane RTLS do optymalizacji procesów i bezpieczeństwa

Rozszerzenie oprogramowania dla jeszcze większej przejrzystości

Skorzystaj z kompleksowego przeglądu przepływu materiałów i informacji o zamówieniach w twojej fabryce dzięki inteligentnej lokalizacji. To nowe oprogramowanie webowe - do którego można uzyskać dostęp bezpośrednio z lokalnych systemów ERP (Enterprise Resource Planning) lub MES (Manufacturing Execution System).

Oprogramowanie analizuje i dynamiczne wizualizuje dane oraz reaguje na zdarzenia. Jest to możliwe dzięki połączeniu identyfikatorów transponderów i danych zamówienia oraz dzięki zastosowaniu tzw. Geofence. Za pomocą tych wirtualnie zdefiniowanych obszarów możliwe jest wykrycie w czasie rzeczywistym, kiedy transponder wchodzi lub opuszcza określony obszar. Rezultatem jest  przejrzystość, która otwiera drogę do systematycznej optymalizacji procesów produkcyjnych i logistycznych.

Jakość zgodnie z planem

Pozbądź się papieru w swojej fabryce dzięki systemowi, który umożliwia bezproblemową lokalizację każdego przedmiotu. E-papierowe transpondery wyświetlają przetwarzane informacje w kontekście bieżącej lokalizacji - co oznacza, że pracownicy mają dostęp do informacji, takich jak numer zamówienia lub następny etap procesu, bezpośrednio na wyświetlaczu E-ink.

Jest to bardziej elastyczne i przynosi więcej korzyści niż tradycyjne papierowe formularze wysyłkowe z automatycznie rejestrowanymi statusami przetwarzania i gwarancją ciągłej dokumentacji produkcyjnej. Ciesz się nowym wymiarem zarządzania jakością, opartym na sprawdzonej infrastrukturze cyfrowej.

Twoja droga do własnego systemu lokalizacji

Jeśli chodzi o kompleksowe rozwiązania dla Twojego przedsiębiorstwa, Siemens jest zaufanym partnerem. Posiadamy wieloletnie doświadczenie z innowacyjnymi technologiami w produkcji i logistyce.

W SIMATIC RTLS znajdziesz kompletne rozwiązanie z jednego źródła. Koncepcja i budżet. Realizacja, weryfikacja, wdrożenie i uruchomienie. Demonstracja i szkolenie. Wszystko zawarte w długoterminową konserwację i serwis.

Dzięki obecności na całym świecie i rozległej sieci lokalnych partnerów na całym świecie, Siemens jest zawsze blisko i na miejscu.

Bezproblemowe, precyzyjne i kompletne rozwiązania lokalizacji, dostosowane do Twoich potrzeb

Pobierz PDF

Referencje

SIMATIC RTLS w praktyce

Elastyczne rozwiązania są podstawą każdej solidnej podróży w kierunku cyfryzacji. Wielu klientów liczy na SIMATIC RTLS właśnie dla takich rozwiązań.
Dalsze informacje

Pliki do pobrania, pomoc techniczna i usługi

Dostępne są dodatkowe informacje o naszych produktach i usługach.