Systemy identyfikacji optycznej

Elastyczny odczyt i weryfikacja

Identyfikacja optyczna jest kluczowa dla cyfryzacji i przejrzystości - zapewnia pełną identyfikowalność produktów w całym procesie produkcji, zaopatrzenia oraz wysyłki. Firma Siemens oferuje szeroką gamę wysokowydajnych czytników optycznych, zarówno do stacjonarnych jak i mobilnych zastosowań. Umożliwiają szybki odczyt i weryfikacje kodów 1D/2D, optyczne rozpoznawanie znaków (OCR) oraz obiektów, zapewniając niezawodną identyfikację na wielu różnych powierzchniach nawet w trudnych warunkach środowiskowych. Ogromną zaletą jest to, że wszystkie urządzenia mogą być łatwo zintegrowane w systemach automatyki oraz oferują wiele opcji połączenia i komunikacji.

Zakres produktów

Czytnik optyczny SIMATIC MV

Wysokowydajne i inteligentne, wszechstronne w produkcji i logistyce – skorzystaj z połączonych zalet kompaktowych urządzeń serii MV: w różnych wariantach wykonania – z dowolnie dobieranymi akcesoriami i opcjonalnymi modułami komunikacyjnymi do połączenia z systemami automatyki.

Stacjonarne czytniki wysokiej jakości z wyjątkowo wydajnym rejestrowaniem obrazu

SIMATIC MV540, MV550 i MV560 to urządzenia wysokiej jakości. Charakteryzują się wysoką mocą obliczeniową zachowując wysoką prędkość odczytu wraz ze zwiększoną niezawodnością. Szerokie portfolio akcesoriów jest dostępne dla każdego z czytników optycznych z serii SIMATIC MV500, jak na przykład różne kolory lub rodzaje oświetlenia oraz soczewki e-focus o różnych ogniskowych. Daje to możliwość znacznego zwiększenia zakresu zastosowań. 

 

Zarządzanie urządzeniem poprzez przeglądarkę internetową i integracja z TIA Portal zapewnia wygodne projektowanie. Konfiguracja parametrów sieci i odczytu za pomocą jednego przycisku sprawia, że uruchomienie urządzeń SIMATIC MV500 jest wyjątkowo proste. Dodatkowo duża pamięć robocza (do 2 GB) pozwala na rozszerzone wykorzystanie funkcji AutoTrigger, co pozwala na zaoszczędzenie pieniędzy podczas instalacji mechanicznych komponentów o wysokiej precyzji w systemie. 

 

 

Zalety SIMATIC MV540, MV550 i MV560

  • Kompletne i elastyczne portfolio wysokowydajnych stacjonarnych czytników optycznych.
    – 0.5 MP do 5.3 MP
    – 1 GB lub 2 GB pamięci roboczej
    – Industrial Ethernet (100 MB) i opcjonalnie Gigabit Ethernet (1 000 MB)
  • Testowana integracja systemu TIA ze środowiskiem automatyki SIMATIC (Totally Integrated Automation)
  • Różne metody połączenia i komunikacji
  • Koncept zdalnego wsparcia: optymalizacja i rozwiązywanie problemów w fabrykach na całym świecie przez analizę zarejestrowanego obrazu z linii produkcyjnej (zoptymalizowane parametry są dostępne zdalnie)
  • Soczewki e-focus dla elastycznej produkcji oraz szybkiego uruchamiania

 

Wysoka niezawodność i szybkość odczytu

Stacjonarne skanery optyczne serii SIMATIC MV400 cechują się wysoką szybkością i wiarygodnością odczytu. Czytniki identyfikują zarówno kody 1D/2D oraz kody DPM znajdujące się bezpośrednio na produkcie. Dodatkowo skanery serii SIMATIC MV400 poza niezawodnym odczytem kodów zapewniają wiele innych funkcji jak pomiar jakości znakowania (weryfikacja) dla procesu kontroli, rozpoznawanie tekstu (OCR/ OVC) oraz obiektów.

Wszystkie czytniki serii SIMATIC MV400 mogą być łatwo oraz dowolnie integrowane z systemami automatyki dzięki znormalizowanym, kompatybilnym z przemysłowymi interfejsami oraz blokom funkcyjnym. Możliwość dostosowania oświetlenia, zwarta konstrukcja, zapewniająca stopień ochrony IP67 sprawiają, że te skanery optyczne mogą być wykorzystane w wielu przemysłowych rozwiązaniach. 

 

Zalety SIMATIC MV420 i MV440

  • Jednoczesne odczytywanie kodów, rozpoznawanie tekstu i obiektów
  • Duża szybkość przetwarzania danych do 70 klatek na sekundę
  • Szeroki wybór akcesoriów (oświetlenie, optyka)
  • Konfigurowalne przez WBM
  • Elastyczna i prosta integracja z systemami automatyki dzięki wykorzystaniu standardowych interfejsów przemysłowych oraz bloków funkcyjnych

Bezpieczne przechwytywanie kodów 1D i 2D

Czytniki nadają się do etykiet z wyższym kontrastem, ale mogą być również używane w przypadku kodów o niższym kontraście. Wszechstronne interfejsy - RS232, USB czy Bluetooth - otwierają przed Tobą szerokie możliwości.

 

 

Zalety SIMATIC MV320 i MV325

  • Wydajny odczyt kodów 1D / 2D, nawet przy kodach o niskim kontraście
  • Elastyczne połączenie interfejsu (RS232, USB, Bluetooth, moduł komunikacyjny CM)
  • Wytrzymała, ergonomiczna konstrukcja użytku ręcznego
Kody optyczne

Kody i ich obszar zastosowań

Aby uzyskać pełną identyfikowalność podczas produkcji i poza nią, wymagane są cztery kroki: znakowanie, weryfikacja, skanowanie, komunikacja (MVRC).

 

Znakowanie to bezpośrednie oznakowanie na produkcie.

Weryfikacja polega na sprawdzeniu jakości oznaczeń na obiekcie.

Skanowanie to odczyt podczas produkcji lub podczas serwisu.

Komunikacja obejmuje bezpieczne przesyłanie i wizualizację wyników odczytu.

 

Niezależnie od tego, czy chodzi o kod kreskowy 1D, kod 2D, czy rozpoznawanie tekstu za pomocą OCR: Każda technologia ma swoje specyficzne zalety. Na przykład rozpoznawanie zwykłego tekstu jest stosowane, gdy informacje muszą być również czytelne dla ludzi, na przykład data przydatności do spożycia. Firma Siemens oferuje sprawdzone produkty i systemy dla wszystkich tych obszarów.

Kod 2D

W porównaniu do kodu kreskowego, kod 2D oferuje o wiele większą pojemność danych, większe bezpieczeństwo oraz lepszą jakość odczytu pod względem zmiany kąta widzenia i oświetlenia. Te kody mogą być stosowane razem z etykietami dostaw, co zwiększy ich opłacalność. Dodatkowo umożliwiają bezpośrednie znakowanie produktów (DPM) laserowo, poprzez druk lub przybijanie, co czyni je szczególnie odpornymi na zakłócenia zewnętrzne i sprawdza się w trudnych przemysłowych warunkach.

Rozpoznawanie tekstu (OCR)

Licencje OCR dla SIMATIC MV440

Stacjonarne czytniki SIMATIC MV440 mogą być używane z licencjami “Text-genius” i “Text-Genius Plus” do rozpoznawania tekstu. Ponadto umożliwiają jednoczesny odczyt i porównywanie zwykłego tekstu i kodów do odczytu maszynowego w jednym polu obrazu. Licencje są dostarczane jako “Single License” na nośniku pamięci USB i mogą być wgrane na urządzenie lub urządzenie zamienne za pomocą oprogramowania SIMATIC Automation License Manager (ALM).

Licencja OCR “Text-Genius” umożliwia elastyczny odczyt wielu czcionek bez czasochłonnego treningu.  Dostępna w wielu klasach wydajności, z dowolnie dobieranymi akcesoriami i opcjonalnymi modułami komunikacyjnymi do łączenia z systemami automatyki. 

 

Szczególnie polecane czcionki:

  • OCR-A i OCR-B
  • Semi OCR M13
  • Arial i podobne czcionki
  • Wszystkie znaki znajdujące się w zestawie ASCII

 

"Text-Genius" działa na SIMATIC MV440 od wersji oprogramowania 3.0

“Text-Genius Plus” zawiera w sobie wszystkie cechy “Text-Genius” oraz możliwość uczenia rozpoznawania dodatkowych czcionek i znaków, włączając w to znaki specjalne i graficzne - łatwe i zrozumiałe dzięki miniaturom.  Wygodny algorytm „Text-Genius” minimalizuje wysiłek potrzebny do szkolenia. Wydajne i inteligentne, wszechstronne w produkcji i logistyce - skorzystaj z połączonych zalet kompaktowej serii MV:

 

  • Dowolność w uczeniu rozpoznawania tekstu
  • Szkolenie wspomagane komputerowo: użytkownik wskazuje nieznane znaki do późniejszego szkolenia
  • Wykorzystanie algorytmów Text-Genius do wspierania procesu szkolenia

 

"Text-Genius Plus" działa na SIMATIC MV440 od wersji oprogramowania 5.0.

  • Szybki i niezawodny odczyt (do 2500 odczytów / minutę) do zastosowań o dużej szybkości
  • Jednoczesny odczyt i porównanie zwykłego tekstu i kodów do odczytu maszynowego w tym samym polu obrazu
  • Automatyczna lokalizacja tekstu bez użycia predefiniowanych obszarów, co oznacza, że tekst można odczytać, nawet jeśli jego położenie jest różne
  • Automatyczne wykrywanie linii dla maksymalnie pięciu dowolnie definiowalnych obszarów obrazu o maksymalnie 15 wierszach każdy
  • Automatyczne rozpoznawanie wysokości znaków od 15 do 55 pikseli
  • Indywidualne przypisanie parametrów dla maksymalnie pięciu dowolnie definiowalnych obszarów obrazu
  • Czytanie tekstu lustrzanego, obróconego i odwróconego
  • Funkcje filtrujące i porównujące dostępne do programowania
  • Elastyczna modernizacja funkcji rozpoznawania tekstu poprzez SIMATIC Automation License Manager
  • Prosta integracja ze środowiskiem automatyki, poprzez blok funkcyjny urządzeń SIMATIC MV440
  • Przemysł farmaceutyczny: seria/data przydatności do spożycia na opakowaniu
  • Przemysł motoryzacyjny / elektroniczny: np. numer seryjny na płytkach drukowanych
  • Przemysł solarny: numery seryjne na modułach cienkowarstwowych
  • Przemysł spożywczy i luksusowej żywności: np. data ważności na opakowaniu
Rozpoznawanie obiektów

Licencja “Pat-Genius” dla SIMATIC MV500 i SIMATIC MV440

Dzięki "Pat-Genius", SIMATIC MV500 i SIMATIC MV440 mogą być również używane do wykrywania obiektów i pozycji. Równolegle może być również używany do odczytu kodów 1D / 2D lub zwykłego tekstu. Wszystkie funkcje do czytania i porównywania zwykłego tekstu i kodów do odczytu maszynowego można dowolnie łączyć w jednym obrazie. „Pat-Genius” służy do pobierania i umieszczania, kontroli jakości w produkcji, wykrywania pozycji w technologii żywienia oraz monitorowania ilości w technologii żywności i produkcji. Licencje są dostarczane jako “Single License” na nośniku pamięci USB i mogą być wgrane na urządzenie lub urządzenie zamienne za pomocą SIMATIC Automation License Manager (ALM). Licencja działa na każdym urządzeniu SIMATIC MV500 od wersji oprogramowania 2.1 i SIMATIC MV440 od wersji oprogramowania 6.0.

Rozpoznawanie obiektów w celu wyszukiwania i rozpoznawania wyuczonych wzorów na obrazie:

  • Rozpoznawanie obiektów (klasyfikacja)
  • Rozpoznawanie pozycji (pozycja, obrót, przeskalowanie)
  • Weryfikacja obecności (rozpoznawanie obiektów i sterowanie położeniem ze specyfikacją wartości zadanej)
  • Kontrola kompletności (weryfikacja wielokrotnej obecności ze specyfikacją wartości zadanej)
  • Rozpoznawanie symboli (rozpoznawanie konturu dowolnego znaku lub symbolu)
  • Szybkie i niezawodne rozpoznawanie obiektów niezależnie od pozycji obrotowej w obszarze obrazu (do 2500 sprawdzeń / minutę) w zastosowaniach o dużej szybkości aplikacji
  • Jednoczesny odczyt i porównanie zwykłego tekstu i kodów do odczytu maszynowego w tym samym polu obrazu oraz rozpoznawania obiektów
  • Jednocześnie można używać kilku różnych wzorców testowych
  • Rozpoznawanie obiektów jest funkcją kaskadową - wynik rozpoznania obiektu może przesunąć obszar obrazu kolejnego sprawdzenia (rozpoznanie obiektu, rozpoznanie tekstu, odczyt kodu)
  • Wzorce testowe można skalować - rozpoznawanie jest niezależne od zmian wielkości (np. kurczenie się obiektu)
  • Dostępne są funkcje filtra i porównania (porównanie celu/rzeczywistego obiektu w kamerze)
  • Elastyczne modernizacja funkcji rozpoznawania obiektów poprzez SIMATIC Automation License Manager
  • Prosta integracja ze środowiskiem automatyki poprzez blok funkcyjny urządzeń SIMATIC MV440

 

Systemy weryfikacji

Test jakości znakowania za pomocą Veri-Genius

Zanieczyszczenia w procesie produkcyjnym mogą pogorszyć oznakowanie. Tylko znakowanie wysokiej jakości zapewnia maksymalną czytelność, nawet jeśli jakość oznaczenia pogorszy się z powodu zarysowań lub zabrudzeń. Dzięki „Veri-Genius” SIMATIC MV440 może być również używany do sprawdzania jakości znakowania kodów. Ponadto weryfikacja obniża koszty produkcji, ponieważ zmniejsza wymagania dotyczące jakości materiału i technologii znakowania. Licencje są dostarczane jako “Single License” na nośniku pamięci USB i mogą być wgrane na urządzenie lub urządzenie zamienne za pomocą SIMATIC Automation License Manager (ALM). Licencja działa na SIMATIC MV440 od wersji oprogramowania 4.0.
  • Sprawdzanie jakości znakowania zgodnie z szeregiem uznanych na całym świecie specyfikacji testowych, w szczególności ISO TR 29158
  • Kompletny raport testowy dostępny jako strona HTML, którą można również archiwizować lub wysyłać
  • Ustandaryzowana karta do kalibracji zawarta w dostarczanym zestawie
  • Prognoza trendów z wykorzystaniem weryfikacji na urządzeniach SIMATIC MV440 bez kalibracji i / lub bez przestrzegania specyfikacji testów projektowych
  • Prosta integracja ze środowiskiem automatyzacji, za pomocą bloku funkcyjnego standardowej biblioteki TIA Portal dla urządzeń SIMATIC MV440

"Veri-Genius" obsługuje wszystkie główne branże i typy kodów poprzez następujące standardy weryfikacji:

  • ISO/IEC 29158:2011 wcześniej AIM DPM-1-2006
  • Siemens DPM  
  • ISO/IEC 15415 
  • AS9132 Rev. A (wcześniej IAQG) 
  • ISO/IEC 15416 (wcześniej ANSI X3.182-1990)
Pakiet startowy dla SIMATIC MV500

Zamów teraz pakiet startowy

Referencje

Udane aplikacje

Nasze systemy do identyfikacji optycznej są stosowane na całym świecie i codziennie sprawdzają się w wielu branżach i obszarach zastosowań. Tutaj dowiesz się więcej o niektórych z nich.

Pliki do pobrania, pomoc techniczna i usługi

Dowiedz się więcej o systemie identyfikacji firmy Siemens - i poznaj indywidualne rozwiązania dla Twoich obszarów zastosowań.