COMOS - Making data work.

Zintegrowane zarządzanie instalacją w całym cyklu życia - od inżynieringu do działania.
Międzynarodowa konkurencja, coraz to wyższe koszty, presja czasu, stały nacisk na poprawę produktywności i jakości - to przykłady problemów, jakim muszą sprostać inżynierowie i operatorzy instalacji podczas realizacji projektów, pamiętając o odpowiednim zarządzaniu posiadanymi danymi. Niezależnie od tego czy dotyczy to inżynierii instalacji, eksploatacji czy modernizacji, dzięki zintegrowanemu oprogramowaniu COMOS, możesz zapewnić spójne i kompleksowe zarządzanie instalacją dla Twojego przedsiębiorstwa.

COMOS 10.3
Zwiększona produktywność, wydajność i elastyczność w każdym procesie.
Kompleksowe zarządzanie zakładami
Od projektowania procesu do zintegrowania automatyki i operacji. Istnieje wiele faz i zadań w całym cyklu życia - każde zadanie stawia przed inżynierami i operatorami określone cele. Zintegrowane oprogramowanie COMOS oferuje właściwe rozwiązanie do każdego wyzwania.Płynny przepływ informacji
Warunkiem efektywnego zarządzania zakładem jest optymalna współpraca wszystkich dyscyplin i działów zaangażowanych w inżynierię i eksploatację zakładu. Standaryzowana platforma danych COMOS zapewnia inżynierom, konstruktorom i operatorom płynny przepływ danych istotnych dla projektu przez cały cykl życia zakładu - na wszystkich etapach oraz poziomach firmy.Modułowy i dopasowany do twoich potrzeb
COMOS ma budowę modułową. Oznacza to, że wszystkie rozwiązania mogą być używane zgodnie z Twoimi wymaganiami - w połączeniu lub jako samodzielne rozwiązania. Otwarta architektura oprogramowania ułatwia optymalną integrację systemów innych firm i umożliwia bezproblemową integrację z istniejącymi oprogramowaniem EDP.
Jak działa zarządzanie informacjami o zasobach za pomocą COMOS?
COMOS umożliwia zintegrowane zarządzanie projektami całych instalacji.
COMOS – Zwiększ wartość posiadanych danych
Jak przekształcić nowe rozwiązania cyfrowe i dane w rzeczywisty oraz coraz ważniejszy zasób? Niezależnie od branży - chemia, farmacja, branża paliwowa, czy rozwiązania typu - "out of the box" lub brownfield: nasze pakiety rozwiązań dostosowane są do Twoich potrzeb. Dzięki COMOS możesz zwiększyć wydajność swoich danych i stworzyć wartość dodaną.