COMOS 10.3 – nowe perspektywy dla twojej instalacji
Ciesz się oszczędnością czasu w inżynierii dzięki najnowszej wersji COMOS 10.3. Nowy portal inżynierski COMOS gwarantuje dodatkową efektywność inżynierii. Rozszerzenia w zakresie inżynierii modułowej i aplikacji mobilnych pozwalają również na większą elastyczność oraz zmniejszenie kosztów inżynierii i eksploatacji.
Skróć procesy inżynierskie - dzięki nowemu COMOS Engineering Portal!
COMOS Engineering Portal oferuje komponenty do inżynierii instalacji online na platformie - w formacie COMOS. Selektor produktów umożliwia dostęp do portalu w systemie COMOS. Po wybraniu komponenty mogą zostać łatwo zaimportowane, poprzez ich pobranie. Eliminuje to potrzebę skomplikowanych i czasochłonnych procesów dostosowywania. Specyfikacje są przypisywane bezpośrednio do obiektu komponentu w systemie COMOS, oszczędzając czas na inżynierii i zapewniając maksymalną dokładność zestawień materiałowych podczas zamawiania komponentów systemu. Potencjalne źródła błędów są minimalizowane, a tym samym koszty niewłaściwe złożonych zamówień zmniejszane do minimum.
COMOS oznacza optymalizację przepływu pracy w całej firmie
Nasze oprogramowanie COMOS Web pozwala tworzyć indywidualne aplikacje internetowe dostosowane do własnych wymagań. Dane inżynierskie COMOS można łatwo integrować z COMOS Web, gdzie mogą być edytowane, zatwierdzane, a następnie importowane z powrotem do COMOS. Zapewnia to znacznie większą elastyczność i mobilność w przepływach pracy. Żądania obiektów można teraz edytować również z poziomu COMOS Web wraz z przetwarzaniem zbiorowym. Nowy użytkownik ma możliwość wywoływania obiektów bez uprzedniej zmiany w COMOS Web. Wszystkie dane są bieżące i mogą być płynnie wizualizowane. Gwarantuje to maksymalną przejrzystość i minimalizuje źródła błędów.
Modułowa inżynieria z COMOS - scentralizowane przechowywanie danych i inteligentne szablony jako podstawa digitalizacji
COMOS umożliwia konsekwentne wdrażanie modułowej inżynierii dla wszystkich dyscyplin - od przygotowania przetargu i inżynierii, aż do zakończeniu projektu. Korzystanie z inteligentnych szablonów sprawia, że inżynieria i projektowanie są niezwykle wydajne. Inteligentne moduły zapewniają inżynierom i operatorom wysoki poziom elastyczności licytacji oraz planowania. Oferty można przygotować szybko i oprzeć o solidną podstawę, dzięki czemu uzyskuje się przejrzystą kalkulację kosztów. Po otrzymaniu zamówienia duża część inżynierii podstawowej jest już zakończona. Inżynieria modułowa może radykalnie ograniczyć nadmierną i niedostateczną inżynierię. Dzięki znormalizowanym modułom żądania klientów są realizowane indywidualnie i w precyzyjny sposób.