Portfolio COMOS

Zintegrowane oprogramowanie dla całego cyklu życia zakładu
Dzięki COMOS - Siemens jest jedyną firmą na świecie, która oferuje oprogramowanie do zintegrowanego zarządzania projektami zakładów przemysłowych - od inżynierii, operacji i modernizacji po demontaż. Dzięki orientacji obiektowej w COMOS i otwartej architekturze systemu wszystkie dyscypliny i działy mogą pracować na spójnej, jednolitej bazie danych. Właściwe informacje są zawsze dostępne, w dowolnym czasie i miejscu. Portfolio COMOS jest również modułowe: wszystkie rozwiązania programowe mogą być indywidualnie wdrażane w razie potrzeby lub stosowane jako samodzielne rozwiązania.
Rozwiązanie programowe COMOS
Czy posiadasz już podstawową wiedzę na temat COMOS i potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji? A może dopiero odkrywasz portfolio inżynierii i zarządzania instalacjami? Wystarczy kliknąć wybrane rozwiązanie lub przewinąć stronę w dół, aby odkryć nasze produkty i usługi w całym cyklu życia instalacji.
Bezpieczna platforma do wydajnej inżynierii i zarządzania instalacjami
COMOS Platform to podstawa zintegrowanej inżynierii i zarządzania instalacjami przez cały cykl życia. Dzięki temu inżynieria Twojego zakładu jest bardziej wydajna i zwiększa konkurencyjność Twojej firmy na rynku.
COMOS Platform - potężne, podstawowe funkcje na wszystkich etapach cyklu życia zakładu
Dzięki COMOS Platform możesz liczyć na obiektowe, neutralne dla bazy danych oprogramowanie dla interdyscyplinarnych oraz międzywydziałowych działań w inżynieringu i zarządzaniu instalacjami. Oprogramowanie zawiera podstawowe funkcje, które skracają czas opracowywania i umożliwiają efektywny przepływ pracy.
COMOS Enterprise Server - architektura zorientowana na usługi dla globalnej sieci aplikacji
Konsekwentna inżynieria instalacji procesowych z COMOSConsistent process plant engineering with COMOS Process
COMOS Process to zintegrowane oprogramowanie do wydajnej inżynierii procesowej, np. do używania danych podstawowych, już na wczesnych etapach inżynierii instalacji, służących do tworzenia diagramów przepływu procesów, które są szczegółowo określone na schematach rurociągów i oprzyrządowania.
COMOS P&ID - szybkie i proste generowanie schematów orurowania i oprzyrządowania
Szybka i łatwa inżynieria EI&C z COMOS Automation
Możesz użyć COMOS Automation do inżynierii elektrycznej swoich zakładów - aż do ich pełnej automatyzacji. Specjalnie opracowane rozwiązania obejmują wszystkie procesy dotyczące elektrotechniki, oprzyrządowania i inżynierii sterowania.
COMOS EI&C - zoptymalizowana inżynieria systemów elektrycznych, oprzyrządowania i sterowania
Bezpieczne zarządzanie aktywami dzięki COMOS Operations
Dzięki COMOS Operations masz łatwy dostęp do skutecznej strategii zarządzania zakłądem. Wszystkie dane z fazy projektowania mogą być wykorzystane w fazie operacyjnej - w celu zapewnienia bezpiecznej i zrównoważonej eksploatacji instalacji.
COMOS Shutdown - wydajne planowanie i bezpieczna realizacja wyłączeń instalacji.
COMOS Portable & Direct - łatwa i intuicyjna informacja zwrotna bezpośrednio z zakładu.
COMOS Portable umożliwia łatwe wprowadzanie danych za pomocą urządzenia mobilnego. COMOS Direct jest dostępny na stacji w fabryce, a informacje zwrotne są wprowadzane bezpośrednio do systemu. Takie podejście drastycznie zmniejsza ryzyko błędów, a także czas i wysiłek - w porównaniu z metodami papierowymi.
COMOS Inspection - inteligentne zarządzanie inspekcją.
Kompleksowe zarządzanie informacjami z COMOS Lifecycle
Korzystając z COMOS Platform lub za pośrednictwem rozwiązań internetowych, COMOS Lifecycle zapewnia kompleksowe zarządzanie informacjami dla Twojego zakładu. Zapewnia to bezpieczeństwo przy podejmowaniu decyzji oraz dostępie do danych i dokumentów na całym świecie, np. za pośrednictwem urządzeń mobilnych i bezpiecznej integracji usług internetowych.
COMOS PQM - Ustrukturyzowana dokumentacja projektowa i zakładowa.
COMOS Walkinside - potężne wizualizacje 3D.
COMOS Walkinside umożliwia wykorzystanie danych inżynierskich z podstawowych i szczegółowych faz inżynierskich - do wizualizacji 3D. Zapewnia całkowicie przejrzyste informacje o zakładach w czasie rzeczywistym, przez cały cykl życia zakładu - do wciągających sesji treningowych, za pośrednictwem zestawów VR lub wydajnej konserwacji.
COMOS Mobile Solutions - globalne, mobilne zarządzanie zakładami.
Zorientowany obiektowo - do tworzenia zintegrowanej sieci aplikacji.
Orientacja obiektowa w COMOS zapewnia spójność sieci aplikacji. W COMOS używamy terminu "obiekt", aby opisać reprezentację danych elementu instalacji. Powiązane arkusze danych, listy i inne dokumenty są bezpośrednio powiązane z odpowiednimi obiektami w celu utworzenia jednostki - dla wydajniejszej pracy.