Elektromagnetyczny pomiar przepływu

Proste, elastyczne rozwiązania przepływu - od ponad 30 lat.

Niezależnie od tego, czy jest to standardowy przepływomierz elektromagnetyczny  z technologią naprzemiennego pola DC, wysokowydajny pulsacyjny system z prądem AC, czy przepływomierz do wody zasilany bateryjnie - linia produktów SITRANS F M ma odpowiedni czujnik i przetwornik dla każdego wyzwania branżowego. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w tej dziedzinie, uzupełnionemu o światową i stale rozbudowywaną bazę, Siemens zajmuje najwyższe miejsce w swojej klasie w pomiarach przepływu elektromagnetycznego.

Zaawansowana konfiguracja i zamawianie produktów

PIA Life Cycle Portal

Czujniki

Czujniki

Dokładność do 0,2%. Atesty ATEX i do wody pitnej. Duży wybór materiałów elektrodowych. Czujniki SITRANS F M spełniają wszystkie wymagania branżowe i procesowe, a ich modułowa konstrukcja ułatwia kompletowanie z jednym z kilku przetworników, w celu uzyskania maksymalnej wszechstronności.

    • SITRANS F M MAG 1100: bezkołnierzowa wersja typu sandwich, z odpornej na korozję stali nierdzewnej, do ogólnego zastosowania przemysłowego

    • SITRANS F M MAG 1100 F: dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego

    • SITRANS F M MAG 5100 W: do wszystkich zastosowań w wodzie i ściekach

    • SITRANS F M MAG 3100: całkowicie spawana konstrukcja z szeroką gamą dostępnych rozmiarów

    • SITRANS F M MAG 3100 P: specjalnie zaprojektowany do pracy w trudnych warunkach w przemyśle przetwórczym i chemicznym

Przetworniki

Przetworniki

Zatwierdzenia Ex oraz rozliczeniowe. Komunikacja HART, Modbus i Profibus. Kompaktowe i zdalne opcje obudowy. Jeśli chodzi o dokładność działania i elastyczność instalacji, przetworniki SITRANS F M mają najlepsze wyniki.

    • SITRANS F M MAG 5000: wytrzymałe i wszechstronne rozwiązanie do różnorodnych zastosowań

    • SITRANS F M MAG 6000: do zastosowań wymagających większej dokładności i funkcjonalności

    • SITRANS F M MAG 6000 I / 6000 I Ex d: zapewniają doskonałą ochronę w najtrudniejszych warunkach przemysłowych

Branżowe systemy przepływu

Specjalistyczne systemy przepływu

Oferta SITRANS F M obejmuje wyspecjalizowane systemy przepływu dostosowane do specyficznych potrzeb konkretnych branż.

SITRANS F M TRANSMAG 2 z pulsacyjną technologią prądu AC jest przystosowany do zastosowań w przemyśle celulozowo-papierniczym lub wydobywczym.

Możesz też wybrać przepływomierz do wody z zasilaniem bateryjnym SITRANS F M MAG 8000, idealny do poboru, dystrybucji, irygacji i rozliczeń - bez zasilania sieciowego.

Weryfikator

Weryfikator

Zatwierdź swoje pomiary przepływu - w ciągu zaledwie 15 minut. W pełni zautomatyzowany SITRANS F M Verificator zapewnia kontrole wydajności na miejscu czujnika i przetwornika bez żadnych przerw w działaniu przepływomierza.

Informacje produktowe

Przepływomierze elektromagnetyczne SITRANS F M

Zwiększ swoją wydajność dzięki portfolio przepływomierzy elektromagnetycznych Siemens. Przepływomierze SITRANS F M zapewniają precyzyjny pomiar objętości cieczy przewodzących elektrycznie - od wody, ścieków i irygacji do higienicznych procesów, aż po górnicze zawiesiny z cząsteczkami magnetycznymi.

Najlepsza w swojej klasie kalibracja przepływu

Jako pionier w pomiarach przepływu, Siemens projektuje urządzenia do kalibracji w oparciu o długoletnie doświadczenie i głęboką wiedzę techniczną. Nasze urządzenia wykorzystują liczniki referencyjne w połączeniu z wagowymi metodami ważenia, aby zapewnić najwyższy poziom dokładności na rynku. Zapoznaj się z najnowocześniejszymi obiektami na wideo! 

Referencje

Referencje

Co klienci mówią o przepływomierzach elektromagnetycznych Siemensa
Pobieranie, Wsparcie i Usługi

Pobieranie, Wsparcie, Usługi

Znajdź pliki do pobrania, wsparcie i usługi dla Aparatury Pomiarowej Siemens.

Najszybsza droga do ekspertów

Proponowane rozwiązania dla zapytań i bezpośredniego dostępu do naszych ekspertów w dziale Wsparcia Technicznego.

Oferta serwisu

Aby zachować konkurencyjność, firmy w branży muszą zapewnić, a najlepiej zwiększyć, dostępność i produktywność maszyn oraz urządzeń. Jako Twój partner oferujemy unikalną gamę usług i wsparcia w oparciu o naszą szeroką wiedzę technologiczną i branżową.

Wsparcie

Jako Twój partner oferujemy unikalną gamę usług i wsparcia w oparciu o naszą szeroką wiedzę technologiczną i branżową. Dzięki naszej ofercie możesz oczekiwać wysokiego stopnia niezawodności i pewnej cyfrowej przyszłości dla Twojej firmy.

Dobrze wyszkoleni do sprawnej obsługi

Otrzymuj znormalizowane lub indywidualne ekspertyzy bezpośrednio od producenta - z centrami szkoleniowymi w ponad 60 krajach.

Zintegrowane bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie w procesach przemysłowych. Awaria urządzeń istotnych dla bezpieczeństwa może mieć poważne konsekwencje dla ludzi, procesu i środowiska. Dlatego szeroka gama naszych urządzeń pomiarowych wyposażona jest w funkcje bezpieczeństwa w celu maksymalnego ograniczenia ryzyka.

Bez względu na wyzwania procesowe - SITRANS F M dostarczy dla Ciebie wszystko

Monitorowanie procesów dzięki dokładnemu przepływomierzowi elektromagnetycznemu prowadzi do większej przejrzystości, lepszej produktywności i lepszego wyniku finansowego. Aby zoptymalizować każdą operację, Siemens oferuje szeroki wybór elektromagnetycznych czujników przepływu, przetworników oraz kompletnych systemów przepływu.

Bezpośredni kontakt z Siemens

Skontaktuj się z nami