Przepływomierze ultradźwiękowe

Inline lub clamp-on, uzyskaj więcej dzięki ultradźwiękowym przepływomierzom Siemens

Ultradźwiękowy system przepływu SITRANS F S daje ci wybór. Aby uzyskać maksymalną dokładność, wybierz z szerokiego zakresu przepływomierzy inline. Aby zapewnić łatwą i ekonomiczną instalację, wybierz bardzo zaawansowane rozwiązanie typu clamp-on. Bez względu na to, jaką technologię ultradźwiękową wybierzesz, Siemens oferuje ci więcej: więcej innowacji, prostszą obsługę, większą wydajność i większą pewność pomiarów.

Zaawansowana konfiguracja i zamawianie produktów

PIA Life Cycle Portal

Informacje produktowe

Przepływomierze ultradźwiękowe SITRANS F S

Niewątpliwie jest to zaleta ultradźwiękowa, ponieważ przepływomierze mogą pracować niezależnie od przewodnictwa, lepkości, temperatury, gęstości lub ciśnienia. Czujniki i przetworniki SITRANS F S zapewniają imponującą wydajność dla różnych cieczy i gazów - nawet w najtrudniejszych warunkach. Centralne ogrzewanie i chłodzenie? Woda i oczyszczanie ścieków? Zakłady petrochemiczne? Dzięki ultradźwiękowym miernikom firmy Siemens możliwości są nieograniczone.
Najlepsze w swojej klasie rozwiązanie dla prostych rozwiązań - przepływomierz SITRANS FS220

Pobierz broszurę

Pobieranie, Wsparcie, Usługi

Pobieranie, Wsparcie, Usługi

Znajdź pliki do pobrania, wsparcie i usługi dla Aparatury Pomiarowej Siemens.

Najszybsza droga do ekspertów

Proponowane rozwiązania dla zapytań i bezpośredniego dostępu do naszych ekspertów w dziale Wsparcia Technicznego.

Oferta serwisu

Aby zachować konkurencyjność, firmy w branży muszą zapewnić, a najlepiej zwiększyć, dostępność i produktywność maszyn oraz urządzeń. Jako Twój partner oferujemy unikalną gamę usług i wsparcia w oparciu o naszą szeroką wiedzę technologiczną i branżową.

Wsparcie

Jako Twój partner oferujemy unikalną gamę usług i wsparcia w oparciu o naszą szeroką wiedzę technologiczną i branżową. Dzięki naszej ofercie możesz oczekiwać wysokiego stopnia niezawodności i pewnej cyfrowej przyszłości dla Twojej firmy.

Dobrze wyszkoleni do sprawnej obsługi

Otrzymuj znormalizowane lub indywidualne ekspertyzy bezpośrednio od producenta - z centrami szkoleniowymi w ponad 60 krajach.

Zintegrowane bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie w procesach przemysłowych. Awaria urządzeń istotnych dla bezpieczeństwa może mieć poważne konsekwencje dla ludzi, procesu i środowiska. Dlatego szeroka gama naszych urządzeń pomiarowych wyposażona jest w funkcje bezpieczeństwa w celu maksymalnego ograniczenia ryzyka.

Referencje

Referencje

Co klienci mówią o przepływomierzach ultradźwiękowych Siemensa

Kontakt

Bez względu na wyzwania związane z procesem - SITRANS F S dostarczy dla Ciebie wszystko

Monitorowanie procesów, dzięki dokładnemu pomiarowi przepływu, prowadzi do większej przejrzystości, lepszej produktywności i lepszego wyniku finansowego. Aby zoptymalizować każdą operację, Siemens oferuje szeroki wybór wbudowanych ultradźwiękowych i zaciskowych ultradźwiękowych czujników przepływu, przetworników i kompletnych systemów.

Bezpośredni kontakt z Siemens

Skontaktuj się z nami