Przepływomierze wirowe

Przenieś swoje pomiary pary, gazu i cieczy na zupełnie nowy poziom

SITRANS FX to kompleksowe rozwiązanie wirowe do pomiaru objętościowego i masowego przepływu pary, gazów i cieczy - i znacznie, znacznie więcej. Te niezawodne urządzenia wielofunkcyjne integrują monitorowanie przepływu, ciśnienia i temperatury w jedno przyjazne dla użytkownika urządzenie 2-przewodowe. Korzystasz ze zwiększonej efektywności energetycznej i procesów, większej dokładności i znacznych oszczędności. Od nasyconej i przegrzanej pary do surowych chemikaliów, od sprężonego powietrza do ropy naftowej, możesz zmierzyć wszystko za pomocą SITRANS F X. Niezwykła kombinacja funkcji stawia przepływomierze wirowe Siemensa najwyższej lidze.

Zaawansowana konfiguracja i zamawianie produktów

PIA Life Cycle Portal

Informacje produktowe

Przepływomierze wirowe SITRANS F X

Przepływomierze wirowe mierzą przepływ poprzez wykrywanie częstotliwości, przy której naprzemienne wiry opływają przegrodę, która jest uderzana przez medium. Wiry wytwarzają różnicową siłę na skrzydle czujnika, wyginając ją z częstotliwością proporcjonalną do natężenia przepływu mierzonego przez miernik. Ruch oscylującego skrzydła jest przekazywany do elektroniki SITRANS F X przez podwójny piezoelektryczny czujnik kryształowy zamontowany w skrzydle.

SITRANS F: Przyszłość pomiarów przepływu

Siemens ma idealne rozwiązanie przepływu dla każdej branży i aplikacji, z obszernym wyborem technologii: elektromagnetycznej, Coriolisa, ultradźwiękowej, wirowej, rotametrycznej i różnicy ciśnień. Nasze innowacyjne czujniki przepływu, przetworniki i systemy są dostosowane do Twoich potrzeb, a często przekraczają Twoje oczekiwania.  Obejrzyj wideo, aby zobaczyć, co mamy na myśli!

Referencje

Referencje

Co klienci mówią o przepływomierzach wirowych Siemensa
Pobieranie, Wsparcie, Usługi

Pobieranie, Wsparcie, Usługi

Znajdź pliki do pobrania, wsparcie i usługi dla Aparatury Pomiarowej Siemens.

Najszybsza droga do ekspertów

Proponowane rozwiązania dla zapytań i bezpośredniego dostępu do naszych ekspertów w dziale Wsparcia Technicznego.

Oferta serwisu

Aby zachować konkurencyjność, firmy w branży muszą zapewnić, a najlepiej zwiększyć, dostępność i produktywność maszyn oraz urządzeń. Jako Twój partner oferujemy unikalną gamę usług i wsparcia w oparciu o naszą szeroką wiedzę technologiczną i branżową.

Wsparcie

Jako Twój partner oferujemy unikalną gamę usług i wsparcia w oparciu o naszą szeroką wiedzę technologiczną i branżową. Dzięki naszej ofercie możesz oczekiwać wysokiego stopnia niezawodności i pewnej cyfrowej przyszłości dla Twojej firmy.

Dobrze wyszkoleni do sprawnej obsługi

Otrzymuj znormalizowane lub indywidualne ekspertyzy bezpośrednio od producenta - z centrami szkoleniowymi w ponad 60 krajach.

Zintegrowane bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie w procesach przemysłowych. Awaria urządzeń istotnych dla bezpieczeństwa może mieć poważne konsekwencje dla ludzi, procesu i środowiska. Dlatego szeroka gama naszych urządzeń pomiarowych wyposażona jest w funkcje bezpieczeństwa w celu maksymalnego ograniczenia ryzyka.

Kontakt

Bez względu na wyzwanie związane z procesem - SITRANS F X dostarczy dla Ciebie wszystko

Monitorowanie procesów dzięki dokładnemu pomiarowi przepływu wirowego prowadzi do większej przejrzystości, lepszej produktywności i lepszego wyniku finansowego. Aby zoptymalizować każdą operację, Siemens oferuje zintegrowane czujniki i przetworniki wirowe zarówno w wersji kołnierzowej, jak i typu „sandwich”.

Bezpośredni kontakt z Siemens

Skontaktuj się z nami