Pomiar rodziału faz

Mieszanie wszechstronności aplikacji ze sprawdzonymi wynikami - bez względu na branżę

Niezależnie od tego, czy jest to woda i olej, czy dwie bardzo różne substancje chemiczne, niektóre rzeczy po prostu się nie mieszają. Na szczęście technologia rozdziału faz Siemens mierzy poziom wielu materiałów z łatwością i precyzją. Technologia pojemnościowa i radar falowodowy zapewniają pomiar rozdziału faz we wszystkich aplikacjach, zapewniając dokładność i ciągłe monitorowanie, aby zapewnić płynne działanie operacji przez cały dzień.

Zaawansowana konfiguracja i zamawianie produktów

PIA Life Cycle Portal

Punktowy pomiar rozdziału cieczy - pojemnościowy

Punktowy pomiar rozdziału cieczy - pojemnościowy


Nasza wszechstronna oferta obejmuje szereg technologii zapewniających wyjątkowo niezawodne pomiar rozdziału faz. Sygnalizatory poziomu zapewniają doskonałą wydajność przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów konserwacji, przestojów i kosztów wymiany sprzętu. Ich solidne aluminiowe lub odporne chemicznie obudowy wytrzymują w trudnych i ściernych środowiskach, gwarantując długą żywotność i niski koszt utrzymania. Dzięki wielu opcjom, w tym komunikacji PROFIBUS, wyświetlaczom cyfrowym, zdalnym lub lokalnym testom oraz bezpieczeństwu funkcjonalnemu SIL2, zwiększone bezpieczeństwo i integracja z działaniami zakładu nigdy nie były łatwiejsze.

Najlepsze w swojej klasie podejście odwróconej częstotliwości do technologii pojemnościowej RF zapewnia dokładne, niezawodne i powtarzalne pomiary, nawet w środowiskach zapylonych, turbulentnych i parowych lub w sytuacjach z gromadzeniem się produktu. Ponieważ nawet niewielka zmiana poziomu powoduje dużą i wykrywalną zmianę częstotliwości, seria Siemens Pointek CLS zapewnia doskonałą rozdzielczość, jednocześnie konsekwentnie wyprzedzając konwencjonalne urządzenia.

Pointek CLS100 to kompaktowy uniwersalny sygnalizator do ograniczonej przestrzeni. Pointek CLS200 jest uniwersalnym sygnalizatorem z szerokim zakresem komunikacji i rozszerzeń sond. Pointek CLS300 jest przeznaczony do trudnych, wymagających zastosowań z wysokimi temperaturami i ciśnieniami.

Punktowy pomiar rozdziału cieczy - wibracyjny

Punktowy pomiar rozdziału cieczy - wibracyjny


Wibracyjne sygnalizatory poziomu Siemensa doskonale nadają się do wykrywania górnych, dolnych oraz wybranych poziomów w aplikacjach cieczy lub materiałów sypkich, w tym w materiałach o wyjątkowo niskiej gęstości nasypowej. Dzięki opcjom dla wysokich temperatur, ekstremalnych ciśnień i zdalnych testów sygnalizatory zapewniają rozwiązania dla większości branż.

SITRANS LVS200 może wykrywać ciała stałe w cieczy. Z szczelną elektroniką i solidną konstrukcją do trudnych zastosowań, w tym zewnętrznych wibracji .

Ciągły pomiar rozdziału faz - pojemnościowy

Ciągły pomiar rozdziału faz - pojemnościowy


Przetworniki pojemnościowe służą do kontaktowego pomiaru poziomu i rozdziału faz cieczy oraz niektórych materiałów sypkich. Technologia odwróconej zmiany częstotliwości zapewnia wysoką rozdzielczość, szybki czas reakcji i konsekwentnie dokładne pomiary nawet najmniejszych zmian poziomu, w małych zakresach lub w materiałach o niskiej stałej dielektrycznej (dK). Dzięki prostemu uruchamianiu za pomocą dwóch przycisków i wyjątkowo niskim wymaganiom w zakresie konserwacji i rekalibracji, technologia pojemnościowa pozwoli zaoszczędzić czas i pieniądze.

SITRNS LC300 jest idealny do standardowych i przemysłowych zastosowań w przemyśle chemicznym, przetwórstwie węglowodorów oraz przemyśle spożywczym i napojach. Może poradzić sobie z trudnymi zastosowaniami, w których pojawiają się warstwy emulsji lub trzecia faza-przejściowa.

Ciągły pomiar rozdziału faz - radar falowodowy

Ciągły pomiar rozdziału faz - radar falowodowy

Radarowy przetwornik falowodowy jest technologią kontaktową, która wyróżnia się w monitorowaniu rozdziału faz cieczy, a także zapewnia dokładny pomiar poziomu. Jeden przyrząd, dwa pomiary. Zaawansowane przetwarzanie echa zapewnia niezrównaną niezawodność i dokładność pomiaru poziomu i rozdziału faz we wszystkim, od małych do dużych naczyń. Ekstremalne warunki, takie jak wysokie ciśnienie i opary, nie stanowią problemu dla tych przetworników. Dzięki łatwym w użyciu kreatrom szybkiego uruchamiania do konfiguracji, wymiennym i regulowanym sondom, zapewniającym łatwą konserwację i opcjom SIL dla bezpiecznej pracy, zobaczysz różnicę jaką wprowadzają radary falowodowe.

Pomiar rozdziału faz

Pomiar rozdziału faz z łatwością radzi sobie ze zmieniającymi się warunkami ciśnienia i temperatury, a także jest odporny na parę lub kondensację. Niezależnie od tego, czy mierzy się poziom dwóch materiałów w zbiorniku, czy też mówi systemowi kontrolnemu, kiedy należy oddzielić jeden płyn od drugiego, dokładne monitorowanie pomaga zapewnić jakość produktu i wydajny proces.
Pobieranie, Wsparcie, Usługi

Pobieranie, Wsparcie, Usługi

Znajdź pliki do pobrania, wsparcie i usługi dla Aparatury Pomiarowej Siemens.

Najszybsza droga do ekspertów

Proponowane rozwiązania dla zapytań i bezpośredniego dostępu do naszych ekspertów w dziale Wsparcia Technicznego.

Oferta serwisu

Aby zachować konkurencyjność, firmy w branży muszą zapewnić, a najlepiej zwiększyć, dostępność i produktywność maszyn oraz urządzeń. Jako Twój partner oferujemy unikalną gamę usług i wsparcia w oparciu o naszą szeroką wiedzę technologiczną i branżową.

Wsparcie

Jako Twój partner oferujemy unikalną gamę usług i wsparcia w oparciu o naszą szeroką wiedzę technologiczną i branżową. Dzięki naszej ofercie możesz oczekiwać wysokiego stopnia niezawodności i pewnej cyfrowej przyszłości dla Twojej firmy.

Dobrze wyszkoleni do sprawnej obsługi

Otrzymuj znormalizowane lub indywidualne ekspertyzy bezpośrednio od producenta - z centrami szkoleniowymi w ponad 60 krajach.

Zintegrowane bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie w procesach przemysłowych. Awaria urządzeń istotnych dla bezpieczeństwa może mieć poważne konsekwencje dla ludzi, procesu i środowiska. Dlatego szeroka gama naszych urządzeń pomiarowych wyposażona jest w funkcje bezpieczeństwa w celu maksymalnego ograniczenia ryzyka.

Kontakt

Twoje rozwiązanie dla rozdziału faz z zaawansowaną technolgią

Prosta konfiguracja i wszechstronność radarowego przetwornika falowodowego? Niezawodność i zaawansowane operacje w technologii pojemnościowej? Brzmi dobrze. I dla każdego poziomu punktowego lub ciągłego monitorowania, urządzenia do pomiaru rozdziału faz Siemensa radzą sobie z wyzwaniami, jakie może narzucić środowisko procesowe.

Bezpośredni kontakt z Siemens

Skontaktuj się z nami