Sygnalizatory poziomu

Oszczędność Twojego zakładu w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i pracy bez kłopotów.

Nowoczesna technologia sygnalizacji odgrywa wiele kluczowych ról w Twoich działaniach, albo we współpracy z innymi instrumentami, albo samodzielnie. Alarmowanie zapasowe w celu wykrycia obecności materiału i / lub monitorowania poziomu, ochrona przed suchobiegiem lub ekonomiczny wybór do wykrywania materiałów - Zakres urządzeń sygnalizacji poziomu Siemens obejmuje to wszystko. Sygnalizatory pojemności, ultradźwiękowe, obrotowe i wibracyjne nadają się do praktycznie wszystkich zastosowań, od materiałów sypkich po płyny i wszystkiego pomiędzy.

Zaawansowana konfiguracja i zamawianie produktów

PIA Life Cycle Portal

Pojemnościowe

Pojemnościowe

Nasza wszechstronna oferta obejmuje szereg technologii zapewniających wyjątkowo niezawodne i precyzyjne wykrywanie poziomu. Sygnalizatory zapewniają doskonałą wydajność przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów konserwacji, przestojów i kosztów wymiany sprzętu. Ich solidne, aluminiowe lub odporne chemicznie obudowy wytrzymują w trudnych i ściernych środowiskach, gwarantując długą żywotność i niski koszt utrzymania. Dzięki wielu opcjom, w tym komunikacji PROFIBUS, wyświetlaczom cyfrowym, zdalnemu lub lokalnemu testowaniu oraz funkcjonalności SIL2, zwiększone bezpieczeństwo i integracja z działaniami zakładu nigdy nie były łatwiejsze.

Piany, płyny, materiały stałe i rozdział faz mogą być łatwo monitorowane przez nasze sygnalizatory.

Najlepsze w swojej klasie podejście do odwróconej częstotliwości w technologii pojemnościowej RF zapewnia dokładne, niezawodne i powtarzalne pomiary, nawet w środowiskach zapylonych, turbulentnych i parowych lub w sytuacjach z gromadzeniem się produktu. Ponieważ nawet niewielka zmiana poziomu powoduje dużą i wykrywalną zmianę częstotliwości, seria Siemens Pointek CLS zapewnia doskonałą rozdzielczość, jednocześnie konsekwentnie wyprzedzając konwencjonalne urządzenia.

Pointek CLS100 to kompaktowy, uniwersalny sygnalizator do ograniczonej przestrzeni. Pointek CLS200 jest standardowym uniwersalnym sygnalizatorem z szeroką gamą rozszerzeń komunikacyjnych i sond, a Pointek CLS300 jest przeznaczony do trudnych, wymagających zastosowań z wysokimi temperaturami i ciśnieniami.

Łopatkowe-obrotowe

Łopatkowe-obrotowe

Jednym z niewielu sygnalizatorów łopatkowych dostępnych z funkcjami bezpieczeństwa SIL2, SITRANS LPS200 jest światowej klasy niezawodnym i bezpiecznym sygnalizatorem do wykrywania poziomu dla materiałów sypkich. Jego solidna konstrukcja w połączeniu z technologią zatrzymania silnika i detekcji braku obrotów oznacza, że za każdym razem można oczekiwać niezawodnych i bezpiecznych pomiarów. Dzięki szerokiej gamie dostępnych opcji łopatek, istnieje przełącznik odpowiedni do większości zastosowań.

Ultradźwiękowe

Ultradźwiękowe

Bezdotykowy ultradźwiękowy sygnalizator poziomu Siemens jest idealny do wykrywania poziomu materiałów sypkich, płynów i zawiesin w wielu różnych gałęziach przemysłu.

Wibracyjne

Wibracyjne

Wibracyjne sygnalizatory poziomu Siemens doskonale nadają się do wykrywania poziomu górnego, dolnego i wybranego przez użytkownika, dla cieczy i materiałów sypkich, w tym w materiałów o wyjątkowo niskiej gęstości nasypowej. Dzięki opcjom dla wysokich temperatur, ekstremalnych ciśnień i zdalnego testowania sygnalizatory zapewniają rozwiązania dla większości branż.

SITRANS LVL200 jest przeznaczony dla trudnych aplikacji, zapewniając odporność na turbulencje, pianę, pęcherzyki i wibracje zewnętrzne dla wszystkich cieczy i zawiesin. Sygnalizatory te doskonale nadają się do zastosowań związanych z ochroną pompy i są odpowiednie dla najbardziej agresywnych i niebezpiecznych środowisk. W zaawansowanych aplikacjach do ochrony przed wyciekiem mogą zapewnić drugą linię obrony, chroniąc Twoje procesy. SIL2 i opcjonalnie zdalne testowanie lub bezpośrednio z systemu sterowania zapewniają zwiększone bezpieczeństwo i niezawodność.

SITRANS LVL100 to kompaktowa wersja do nielepkich, nieagresywnych cieczy i zawiesin, oferująca małą długość zanurzeniową i przyjazne dla użytkownika opcje przyłączy.

SITRANS LVS100 i LVS200 są przeznaczone dla materiałów sypkich. SITRANS LVS100 jest przeznaczony do granulacji rozpoczynających się od 30 g / l, a SITRANS LVS200 zapewnia jeszcze mniejszą gęstość niższą niż 5 g / l .Seria SITRANS LVS200 ma hermetyzowaną elektronikę i solidną konstrukcję do agresywnych zastosowań, w tym ciężkich wibracji zewnętrznych.

Informacje produktowe

Przewaga sygnalizatorów poziomu Siemensa

Portfolio sygnalizatorów Siemens obejmuje urządzenia pojemnościowe, ultradźwiękowe, łopatkowe-obrotowe i technologię wibracyjną. Są przeznaczone do wszystkich aplikacji, od wysoce wrażliwych pomiarów po najbardziej wymagające środowiska. Dzięki łatwej instalacji i integracji z systemem sterowania, te trwałe urządzenia zmniejszają koszty konserwacji, bez względu na aplikację lub materiał.

Pełna linia produktów do pomiaru poziomu

Dla naszych klientów prowadzenie zakładu jest ogromną misją. Pomiar poziomu Siemens zapewnia to, czego potrzebuje każdy "kapitan" lub raczej kierownik zakładu. Obejrzyj nasz film i dołącz do rewolucji pomiaru poziomu!

Prezentacja produktu pojemnościowego Siemens


Zobacz, dlaczego technologia Sensitive Tip sprawia, że produkty pojemnościowe Siemens są niezawodne w wykrywaniu poziomu punktu lub rozdziału faz w aplikacjach ciekłych lub stałych.

Sygnalizatory wibracyjne SITRANS LVL100 oraz LVL200

Zobacz, dlaczego sygnalizatory SITRANS LVL są idealne do wykrywania pierwotnego lub zabezpieczenia pomiaru ciągłego.
Strona produktu SITRANS LVL100

Strona produktu SITRANS LVL200

Overview brochure describing the complete level measurement portfolio

Download brochure

Referencje

Referencje

Co klienci mówią o pomiarach poziomu Siemensa
Pobieranie, Wsparcie, Usługi

Pobieranie, Wsparcie, Usługi

Znajdź pliki do pobrania, wsparcie i usługi dla Aparatury Pomiarowej Siemens.

Najszybsza droga do ekspertów

Proponowane rozwiązania dla zapytań i bezpośredniego dostępu do naszych ekspertów w dziale Wsparcia Technicznego.

Oferta serwisu

Aby zachować konkurencyjność, firmy w branży muszą zapewnić, a najlepiej zwiększyć, dostępność i produktywność maszyn oraz urządzeń. Jako Twój partner oferujemy unikalną gamę usług i wsparcia w oparciu o naszą szeroką wiedzę technologiczną i branżową.

Wsparcie

Jako Twój partner oferujemy unikalną gamę usług i wsparcia w oparciu o naszą szeroką wiedzę technologiczną i branżową. Dzięki naszej ofercie możesz oczekiwać wysokiego stopnia niezawodności i pewnej cyfrowej przyszłości dla Twojej firmy.

Dobrze wyszkoleni do sprawnej obsługi

Otrzymuj znormalizowane lub indywidualne ekspertyzy bezpośrednio od producenta - z centrami szkoleniowymi w ponad 60 krajach.

Zintegrowane bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie w procesach przemysłowych. Awaria urządzeń istotnych dla bezpieczeństwa może mieć poważne konsekwencje dla ludzi, procesu i środowiska. Dlatego szeroka gama naszych urządzeń pomiarowych wyposażona jest w funkcje bezpieczeństwa w celu maksymalnego ograniczenia ryzyka.

Kontakt

Sygnalizator dla każdej aplikacji

Do zabezpieczenia górnych lub dolnych poziomów, rozdziału faz lub zabezpieczenia przed suchobiegiem, sygnalizatory Siemens są odpowiedzią - dając najwyższą pewność. Sygnalizatory poziomu zapewniają najwyższą wydajność przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów konserwacji, przestojów i kosztów wymiany sprzętu. Ich solidna konstrukcja przetrwa w trudnych i ściernych środowiskach, gwarantując długą żywotność i niski koszt utrzymania.

Bezpośredni kontakt z Siemens

Skontaktuj się z nami