Pomiar siły i momentu obrotowego

Automatyka z integralną technologią pomiaru siły. W nowoczesnych systemach automatyzacji ważną cechą jest również technologia pomiaru siły. Dzięki modułowi pomiaru siły i momentu Siemens spełnia te wymagania.
Bezbłędna konfiguracja dzięki inteligentnym konfiguratorom i kreatorom wyboru

Narzędzie TIA-Selection

Przetwornik do czujników tensometrycznych

Pomiar siły i momentu z największą dokładnością

Moduł wejść analogowych AI 2xSG HS jest przetwornikiem wysokiej prędkości i rozdzielczości do podłączania czujników tensometrycznych używanych do pomiaru siły i momentu obrotowego. Kompaktowy moduł ET200-SP to łatwe w instalacji rozwiązanie do okablowania dla wszystkich systemów automatyki SIMATIC i SIMOTION. Pełny dostęp do aktualnych zmierzonych wartości jest możliwy przez SIMATIC lub SIMOTION. Dzięki wyjątkowym właściwościom pomiarowym siła dwukierunkowa może być mierzona z dużą dokładnością.

Kontakt

Jak możemy Tobie pomóc?

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz mierzyć ciśnienie, temperaturę, przepływ, poziom czy wagę, Siemens dysponuje najlepszymi w swojej klasie urządzeniami, które spełniają specyficzne wymagania Twojej instalacji lub aplikacji - wraz z globalną siecią wsparcia technicznego dostępną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Nasza wysokowydajna i ekonomiczna oferta rozwiązań przemysłowych obejmuje również urządzenia do pozycjonowania zaworów, ochrony procesów, rejestracji, sterowania, komunikacji i innych.

Bezpośredni kontakt z Siemens

Skontaktuj się z nami