Przetworniki tensometryczne SIWAREX

Właściwy tensometr dla każdego ładunku

Szeroki wybór różnych konstrukcji: od platformowych tensometrów przez zginane i ścinane belki po czujniki S-kształtne i ściskane. Różne typy pokrywają obciążenia nominalne od 0,3 kg do 500 ton. Nasz asortyment uzupełniają jednostki montażowe, które zapewniają optymalny montaż i zabezpieczenie czujnika przed przeciążeniami lub obciążeniami poprzecznymi. Właściwy montaż jest niezbędny, aby tensometry działały jak najlepiej pod względem dokładności.

Bezbłędna konfiguracja dzięki inteligentnym konfiguratorom i kreatorom wyboru

Narzędzie TIA-Selection

Pojedyncze przetworniki tensometryczne

Pojedyncze przetworniki tensometryczne

Jednopunktowe tensometry są zaprojektowane do użytku w wagach platformowych z tylko jednym czujnikiem tensometrycznym. Mogą być również stosowane dla małych taśmociągów.

Poszczególne tensometry SIWAREX różnią się wielkościami platform i klasami obciążenia.

Zginane przetworniki tensometryczne

Zginane przetworniki tensometryczne

Zginane tensometry są powszechnie stosowane w małych kontenerach i platformach. Nasze czujniki posiadają zatwierdzenie w klasie dokładności C3 zgodnie z OIML R60. Wykonane są ze stali nierdzewnej i posiadają stopień ochrony IP68.

Ścinane przetworniki tensometryczne

Ścinane przetworniki tensometryczne

Ścinane tensometry mogą być w szczególności stosowane w wagach platformowych i zbiorników. Nasze czujniki SIWAREX WL230 SB-S SA posiadają zatwierdzenie w klasie dokładności C3 i dostępne z obciążeniem nominalnym od 500 kg do 5 ton. Wykonane są ze stali nierdzewnej i posiadają stopień ochrony IP68. SIWAREX WL230 SB-S CA posiadają zatwierdzenie w klasie dokładności C3, C4 lub C5 i dostępne z obciążeniem znamionowym od 100 kg do 10 ton. Wykonane są z niklowanej stali i posiadają stopień ochrony IP67.

Podwójnie ścinany przetwornik tensometryczny

Podwójnie ścinany przetwornik tensometryczny

Podwójnie ścinane tensometry nadają się do dużych platform i zbiorników. W połączeniu ze specjalną jednostką montażową dla pojazdów, czujnik może być optymalnie wykorzystany do montażu wag w pojazdach. SIWAREX WL290 DB-S CA posiada zatwierdzenie w klasie dokładności C3 według OIML R60. Zakres nominalnego obciążenia wynosi od 13,6 do 34 ton. Wykonany jest z niklowanej stali i posiada stopień ochrony IP67

S-kształtne przetworniki tensometryczne

S-kształtne przetworniki tensometryczne

Ten tensometr jest preferowany dla pojemników podwieszanych, np. Big Bagi. Czujnik wykonany jest ze stali nierdzewnej i jest hermetycznie zamknięty, dlatego posiadają stopień ochrony IP67. SIWAREX WL250 posiada zatwierdzenie w klasie dokładności C3 według OIML R60 i jest dostępny z obciążeniami nominalnymi od 50 kg do 10 ton.

Ściskane przetworniki tensometryczne

Ściskane przetworniki tensometryczne

Przy obciążeniach znamionowych w zakresie od 500 kg do 500 ton, tensometry ściskane Siemensa są odpowiednie do różnych zastosowań. Dla większości z nich zapewniamy zatwierdzenie zgodne z klasą dokładności C3 według OIML R60. Większość tensometrów posiada IP68. Opcjonalnie dla SIWAREX WL270 K-S CA dostępne jest wykonanie wysokotemperaturowe i redundancja.

Pierścieniowy przetwornik tensometryczny

Pierścieniowy przetwornik tensometryczny

Pierścieniowy tensometr jest szczególnie odpowiedni do zastosowania w wagach kontenerowych, przenośnikowych i platformowych.

Ze względu na wysoką rozdzielczość ten czujnik może być również stosowany do aplikacji dozujących lub rozliczeniowych. SIWAREX WL280 RN-S SA posiada klasę dokładności C3 według OIML R60 i jest dostępny z obciążeniami nominalnymi od 60 kg do 60 ton.

Tensometr jest wykonany ze stali nierdzewnej i posiada stopień ochrony IP66 i IP68.

Akcesoria

Akcesoria

W przypadku podłączenia więcej niż jednego czujnika tensometrycznego, oferujemy skrzynki przyłączeniowe ze stali nierdzewnej lub aluminium. Dodatkowo można przedłużyć kable połączeniowe za pomocą puszki SIWAREX EB.

Informacje produktowe

Szeroki zakres, prosta instalacja – nasze przetworniki tensometryczne zdobywają punkty na całej linii

Nasze tensometry obejmują szeroki zakres obciążeń nominalnych, od 3 kg do 500 ton. Standardowo każdy czujnik jest zgodny z klasą dokładności C3 zgodnie z OIML R60. Dodatkowo oferujemy Państwu szereg jednostek montażowych i akcesoriów dla naszych tensometrów.

Stworzone dla wszystkich rodzajów aplikacji wagowych

Różnorodność dostępnych modułów i ich cechy sprawiają, że czujniki wagowe SIWAREX nadają się do prawie wszystkich zastosowań w ważeniu przemysłowym, takich jak wagi kontenerowe, zbiornikowe,  platformowe, samochodowe, hybrydowe, itp.

Odkryj świat ważenia z firmą Siemens

Pobierz broszurę

Referencje

Referencje

Co klienci mówią o Technologii Wagowej Siemens
Pobieranie, Wsparcie, Usługi

Pobieranie, Wsparcie, Usługi

Znajdź pliki, wsparcie i usługi dla Technologii Wagowej Siemens.

The fastest way to the experts

Proposed solutions for your queries and direct access to our experts in Technical Support.

Service offers

To remain competitive, companies in industry must ensure – and ideally increase – the availability and productivity of machines and plants. As your partner, we offer a unique range of services and support based on our extensive technology and industry expertise.

Service catalog

As your partner, we offer a unique range of services and support based on our extensive technology and industry expertise. With our offerings, you can expect a high degree of reliability and a successful digital future for your company.

Well trained for excellent handling

Receive standardized or individual expertise directly from the manufacturer – with training centers in more than 60 countries.

Safety integrated

Safety is key in the process industries. A failure in instruments relevant for safety may have serious implications for humans, the process and the environment. Therefore, a wide range of our process instruments come with on-board safety features for maximum risk reduction.

Kontakt

Jak możemy Tobie pomóc?

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz mierzyć ciśnienie, temperaturę, przepływ, poziom czy wagę, Siemens dysponuje najlepszymi w swojej klasie urządzeniami, które spełniają specyficzne wymagania Twojej instalacji lub aplikacji - wraz z globalną siecią wsparcia technicznego dostępną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Nasza wysokowydajna i ekonomiczna oferta rozwiązań przemysłowych obejmuje również urządzenia do pozycjonowania zaworów, ochrony procesów, rejestracji, sterowania, komunikacji i innych.

Bezpośredni kontakt z Siemens

Skontaktuj się z nami