Usługi Digital Enterprise

Usługi to coś więcej niż wydaje się na pierwszy rzut oka.
Szybszy czas wprowadzenia na rynek. Lepsza jakość. Wydajniejsza produkcja. Konkurencyjność oznacza współcześnie obecność w świecie cyfrowym – co może być przytłaczające: Od czego zacząć? Kto może mi pomóc przeprowadzić cyfryzację mojego przedsiębiorstwa do odpowiednich standardów? Cyfryzacja w środowisku przemysłowym wymaga wyspecjalizowanych ekspertyz i wiedzy. Pozwól nam stać się częścią Twojej drogi w kierunku cyfryzacji. Od samego początku całego procesu transformacji. Ponieważ usługi to coś więcej niż wydaje się na pierwszy rzut oka.
Naszym najważniejszym zadaniem jest zapewnienie pomocy naszym klientom w osiągnięciu zamierzonej cyfryzacji. Dostęp do najnowocześniejszych technologii w połączeniu z unikalnym całościowym podejściem pozwala nam zaoferować najlepsze możliwe rozwiązania z zakresu cyfryzacji. Niezależnie od skali. Niezależnie od miejsca. Nasi klienci mogą liczyć na nas i na naszą wiedzę, a także na to, że będziemy zaufanym partnerem.Karen Florschütz (CEO, Customers Services for Digital Industries)
Trzy kroki do cyfrowego przedsiębiorstwa
Każda firma jest inna, w zakresie stopnia cyfryzacji, potrzeb przemysłowych oraz konkretnych opcji. Nasze trzystopniowe kompleksowe podejście gwarantuje, że cyfrowa transformacja przedsiębiorstwa nastąpi w pożądany sposób: w stosownym tempie i zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami.Kompleksowe podejście do cyfryzacji
Rozumiemy, że każda cyfrowa transformacja jest odmienna. Aby zapewnić spełnienie założeń, nasi eksperci wspierają przebieg cyfryzacji od samego początku, aż do jej zakończenia.
Nazywamy to kompleksowym podejściem do cyfryzacji. Obejmuje to doradztwo, wdrożenie oraz optymalizację. Skupiamy się na pomyślnej cyfryzacji Twojej firmy w sposób uwzględniający wszelkie unikalne specyfikacje, w tym branżę, stopień cyfryzacji oraz konkretne wymogi w zakresie cyfryzacji.
Nasi eksperci w zakresie usług utworzą kompleksowy obraz Twojego zakładu i jego wymogów, po czym wykorzystają go jako podstawę do opracowania strategii aktywnego wdrażania i optymalizacji przedsiębiorstwa. Tradycyjne usługi, takie jak dostawa części zamiennych i naprawy, również stanowią część usług Digital Enterprise.
Podstawa cyfrowej transformacji
Doradztwo opiera się na rzetelnej ocenie przystosowania firmy do cyfryzacji. Sam najlepiej znasz swoje przedsiębiorstwo w zakresie oczekiwań, istniejących słabych punktów oraz wymogów w zakresie cyfryzacji.
Wspólnie z Tobą, nasi eksperci z zakresu usług dokonają oceny tych wyzwań i określą stopień cyfryzacji firmy. Stanowi to bazę dla szczegółowej mapy drogowej cyfryzacji, skrojonej na potrzeby Twojego przedsiębiorstwa – oraz następnych kroków, czyli wdrożenia i optymalizacji.
Zajmujemy się instalacją osprzętu i oprogramowania
Drugi krok, wdrożenie, sprawia, że cyfrowa transformacja jest w zasięgu ręki.
Instalacja niezbędnego oprogramowania i osprzętu, a także utworzenie cyfrowych bliźniaków maszyn, systemów, produktów i linii produkcyjnych stwarza podstawę do ciągłej analizy danych.
Cyfrowy bliźniak to dokładny wirtualny model produktu lub instalacji produkcyjnej. Przedstawia ich rozwój przez cały okres eksploatacji i pozwala operatorom przewidywać zachowanie, optymalizować wydajność oraz wdrażać spostrzeżenia z poprzednich projektów i doświadczeń produkcyjnych.
Stała optymalizacja stanowi klucz do sukcesu
Gromadzenie koniecznych danych i wykorzystanie ich do optymalizacji zakładu to założenia naszego trzeciego kroku.
Innowacyjne algorytmy i sztuczna inteligencja (SI) analizują zgromadzone dane, po czym przetwarzają je w wartościowe wyniki: Klucz do usprawnienia całkowitej efektywności sprzętu (OEE).
Twoja cyfrowa transformacja ma znaczenie
Zadawałeś sobie kiedyś pytanie, co oznacza cyfryzacja przedsiębiorstwa przemysłowego? Jak wprowadza się taką cyfryzację? Oraz, co najważniejsze, kto mógłby Ci w tym pomóc?
Nie tylko Ty masz takie wątpliwości. To częste pytania. Wspieramy Cię w cyfryzacji Twojej firmy. Jak?
Obejrzyj wideo i dowiedz się, jak nasi eksperci z zakresu usług zapewniają osiągnięcie założeń cyfryzacji.
Wykorzystaj usługi, by czerpać dodatkowe korzyści ze swojej instalacji
Spójrz w przyszłość, szczegółowo przeanalizuj procesy i korzystaj z możliwości kompleksowego wsparcia zdalnego oraz cyfrowego szkolenia dla pracowników. Dzięki naszym usługom Digital Enterprise możesz czerpać maksymalne korzyści ze swojej instalacji.Cyfryzacja napędów najnowocześniejszymi technologiami
Polegamy na najnowocześniejszych technologiach i algorytmach, by móc wspierać Cię w optymalizacji jakości, kosztów i produktywności. Za pomocą naszych usług predykcyjnych jesteśmy w stanie określić, kiedy potrzebna jest konserwacja, i stosownie ją zaplanować przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Usługi analizy w pętli zamkniętej dla elektroniki zapewniają nowe możliwości, by jeszcze bardziej usprawnić jakość i wydajność. Osiągamy to poprzez współpracę z klientem w celu określenia i zweryfikowania każdego przypadku użycia. W ramach usług zarządzanych wdrażany jest moduł SI, który działa w Twojej firmie i jest nieustannie usprawniany.
Nasze usługi sztucznej inteligencji identyfikują optymalne rozwiązania, spełniające Twoje potrzeby, w oparciu o analizę danych i sztuczną inteligencję.
Optymalne wsparcie wysokowydajnej pracy zakładu
Nowoczesne, niezawodne systemy komunikacyjne pozwalają na bezpieczny dostęp do instalacji w celu przeprowadzenia prac inżynierskich, oddania do eksploatacji czy konserwacji – wszystko w sposób zdalny. Oprócz specjalnych modułów zapewniamy także wsparcie i usługi konserwacyjne, by Twój zakład zawsze działał optymalnie.
Zapraszamy do nauki w epoce cyfrowej
Dostęp do cyfrowej platformy szkoleniowej SITRAIN umożliwia innowacyjne cyfrowe szkolenie zawodowe z wszystkich branż. To rozwiązanie zdalne, elastyczne, spójne i spersonalizowane. Nasi eksperci w zakresie szkoleń zapewniają optymalny zakres wiedzy w postaci kompleksowych, sprawdzonych treści, zaś modułowa postać stale dostępnych materiałów pozwala na skuteczną naukę i mierzenie postępów.
Aktywna społeczność SITRAIN gwarantuje maksymalną motywację.
Wykorzystanie cyfrowego bliźniaka do zwiększenia elastyczności i produktywności
Za pomocą usług Digital Enterprise, producenci maszyn i operatorzy są w stanie zidentyfikować niewykorzystany potencjał i zoptymalizować produkcję w oparciu o spersonalizowaną strategię cyfryzacji. Cyfrowy bliźniak pomaga firmom w zwiększeniu elastyczności ich procesów oraz wzroście produktywności w zakładach. Fabryka firmy Siemens w Tübingen stanowi przykład tego, jak wirtualizacja hali fabrycznej pozwala na stałe usprawnianie działań i jakie działania mogą zostać wprowadzone w przyszłości.
Jak stać się Digital Enterprise?
Na Twój biznes mają wpływ różne wyzwania: nasze kompleksowe podejście doradcze pozwoli na rozpoczęcie cyfrowej transformacji. Powiadom nas, jak sprawdzają się u Ciebie nasze usługi doradztwa, aby możliwe było określenie poziomu cyfryzacji firmy, a następnie opracowanie strategii specjalnie dostosowanej do Twoich potrzeb i motywacji biznesowych